Loading

Strumenti di automazione di fabbrica per aiutarvi a evitare i tempi di fermo macchina

Concepite e collaborate alle attività di manutenzione in tutte le vostre operazioni
Tecnico che visualizza il software FactoryTalk sul suo tablet
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • CMMS Fiix
  • APM Plex

I tempi di fermo macchina sono una seccatura, e se non pianificati lo sono ancora di più, poiché i risultati ne risentono e le spese schizzano alle stelle. Con gli strumenti per programmare ed eseguire la manutenzione secondo gli intervalli appropriati, potete precedere quelle interruzioni che possono danneggiare i vostri risultati di produzione. FactoryTalk® MaintenanceSuite fornisce gli elementi chiave per gestire le aree più interessate delle vostre operazioni. Prevedete i problemi di asset chiave e dispositivi di rete prima che si verifichino utilizzando un software che può anche aumentare la sicurezza. Gli strumenti collaborativi, che si integrano perfettamente con le principali fonti di dati, consentono al personale dell’impianto di vedere, utilizzare e condividere le informazioni con più semplicità mentre lavorano insieme sulle soluzioni, indipendentemente dal fatto che collaborino fianco a fianco in un armadio di controllo o lontani nell’impianto.


Gestite e proteggete i vostri asset di automazione

FactoryTalk AssetCentre

I tempi di fermo macchina pianificati sono fastidiosi di per sé, e lo sono ancora di più quando non sono previsti né desiderati. Ad esempio, l’aggiornamento accidentale di una versione del software. Oppure una modifica “inoffensiva” in un’area della vostra linea che innesca un rischio in altre celle di lavoro. Pensate alla facilità con cui potreste affrontare queste interruzioni se solo sapeste chi ha fatto cosa per innescare l’allarme. Con FactoryTalk AssetCentre, potete mettere in sicurezza gli accessi ai sistemi più impostanti, tracciando da vicino le azioni degli utenti, come pianificazioni di calibrazioni e certificati, e perfino le versioni del firmware. Aggiungete un ulteriore livello di fiducia sapendo che ora gli aggiornamenti sono pianificati meglio, riducendo le opportunità che vengano commessi errori umani.

Loading

Loading

Una rete può aiutare a evitare i tempi di fermo macchina?

FactoryTalk Network Manager

Rockwell Automation annuncia che dal 31 gennaio 2023, il software FactoryTalk® Network Manager™ sarà in fine serie e non più disponibile per la vendita.

Per supportare le operazioni di licenza, la versione gratuita del software FactoryTalk Network Manager sarà disponibile fino al 31 gennaio 2024.


Gestite software e firmware con facilità

Generate valore aziendale con FactoryTalk Updater e ControlFLASH Plus

Assumere il controllo dei vostri software e firmware può essere un compito arduo. Eliminate fatica e frustrazione dalla gestione degli asset del software con l’aiuto delle applicazioni FactoryTalk Updater e ControlFLASH Plus™. Insieme, questi strumenti GRATUITI vi aiuteranno a organizzare e gestire l’uso dei software, incrementare la produttività e rimanere aggiornati sulle novità dei software. 

Loading

FactoryTalk Emonitor
Dipendente sull’impianto che visualizza il software FactoryTalk Emonitor su un laptop
Software
FactoryTalk Emonitor

Il software di monitoraggio delle condizioni Emonitor® serie 9309 funziona con misuratori e acquisitori dati portatili per definire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basato sulle condizioni.

Inizia ora

La manutenzione predittiva protegge gli asset di automazione

Software di monitoraggio delle condizioni Emonitor

Indipendente dalla semplicità, o complessità, dei vostri requisiti, Emonitor Condition Monitoring Software (CMS) è una soluzione unica per stabilire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basata sullo stato.


Pianificate, tenete traccia e ottimizzate la manutenzione degli asset con l’intelligenza artificiale

Fiix Computerized Maintenance Management System (CMMS)

I team di manutenzione in tutto il mondo stanno riducendo i tempi di fermo macchina, aumentano la produttività e proteggendo i propri asset di produzione con questo sistema di gestione basato sull’intelligenza artificiale. Fiix offre una piattaforma facile da utilizzare per aiutare a pianificare, tenere traccia di e ottimizzare le attività di manutenzione, come gli ordini di lavoro, in una sola posizione centrale. Grazie al tracciamento dei dati fondamentali, i team possono trarre vantaggio dalle informazioni utilizzabili on demand, creare benchmark e prendere decisioni guidate dai dati, tutto senza dover passare al setaccio un mucchio di numeri.

Loading
Loading

Ottimizzate la funzionalità delle macchine con una visione a 360 gradi dell'impianto

Asset Performance Management (APM) Plex

Sempre più produttori utilizzano soluzioni che permettono di connettere le macchine facilitandone il monitoraggio delle condizioni e la loro produttività senza dover effettuare controlli fisici. Con Plex APM è possibile ottimizzare le prestazioni di macchine, attrezzature e altri asset utilizzati nella produzione e acquisire dati più dettagliati per ottenere prestazioni migliori.


Siete pronti a ordinare il vostro software?

Opzioni di ordinazione
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opzioni di ordinazione

Un unico punto per il software e i servizi di abbonamento.

Esplorate le nostre opzioni di ordinazione
Parlate con un consulente
DistributorDistributor
Parlate con un consulente

Collaborate con il vostro consulente di vendita locale di Rockwell Automation per discutere dei requisiti del vostro software.

Contattateci

Consigliato per voi

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: