MagneMover® LITE è un sistema di trasporto intelligente e dai costi contenuti, appositamente progettato per movimentare carichi leggeri in modo rapido ed efficiente. Supera le prestazioni dei trasportatori a nastro e a catena tradizionali per le applicazioni in-machine e per quelle con elevati requisiti di movimento, offrendo nuovi livelli di ottimizzazione dei processi e rendimento.
Soluzione intelligente a costi estremamente vantaggiosi
MagneMover LITE è costituito da una serie di building block standard, ciascuno dei quali è una sezione di guide motorizzata, combinati in modo da formare una serie pressoché infinita di opzioni di tracciato. Disponibile per soddisfare il grado di protezione IP65, il tracciato può rappresentare la soluzione perfetta per gli ambienti clean room e di lavaggio.
Le caratteristiche includono:
- Motore, azionamento, controllore, posizionamento e indicazioni integrati
- Fino a 9 puck in movimento per ogni metro
- Fino a 12 puck in coda per ogni metro
- Carico fino a 2,5 kg per ogni singolo puck
- Carico fino a 10 kg per ogni puck tandem
- Velocità fino a 2 m/s
- Accelerazioni fino a 4 m/s2 a seconda del carico e del tipo di carrello
- Puck da 60 mm
- Monitoraggio e tracciabilità integrati senza RFID. Disponibile anche RFID
- Ripetibilità +/- 0,5 mm solo per motori in linea
- Ripetibilità presso le stazioni di processo: +/- 0,10 mm con calibrazione
- Marchio CE e omologazione UL
Risorse
Scaricate tutto il software, il firmware, la documentazione e i materiali didattici necessari per sfruttare i vantaggi offerti dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in cui avete investito.
Avete bisogno di una soluzione personalizzata?
Possiamo collaborare per implementare la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in un'ampia gamma di applicazioni con carichi che vanno da pochi etti fino a centinaia di chilogrammi. Potrete sfruttare una soluzione personalizzata con tutti i vantaggi di LSM e soddisfare così perfettamente le vostre esigenze.