Ripensare la produttività grazie a una tecnologia di movimentazione rivoluzionaria
I sistemi di movimentazione intelligente iTRAK® offrono una nuova opportunità per migliorare la flessibilità delle macchine e massimizzare il rendimento, rendendo i cicli brevi più redditizi ed ampliando i margini nei cicli standard. Consentono un controllo indipendente dei carrelli su percorsi rettilinei o curvilinei, per creare sistemi di movimentazione con velocità e flessibilità eccezionali. Basta con le catene, le cinghie e gli ingranaggi ad azionamento rotativo: appartengono ormai al passato. Il sistema di movimentazione intelligente iTRAK rimpiazza i componenti hardware con profili software semplici e performanti, progettati per incrementare la precisione e la durata della vostra automazione.
Utilizzando i sistemi di movimentazione intelligente iTRAK potrete:
- Migliorare la produttività del 50% o oltre
- Eliminare i colli di bottiglia e incrementare la produttività
- Migliorare la qualità dei prodotti grazie al trasporto a pressione zero
- Risparmiare tempo e denaro con tempi di fermo ridotti e meno interventi di manutenzione
- Ridurre l’ingombro della macchina
- Ridurre al minimo i tempi di cambio prodotto ed espandere la redditività di una produzione altamente diversificata