Loading

MES vs ERP : quelles sont les différences ?

La bonne solution intelligente peut révolutionner vos opérations.
Un employé d’usine visualisant des informations sur sa tablette
Système de gestion de la production (MES)
    • Plex MES (Cloud)
    • Plex MES (Cloud)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Système de gestion de la qualité Plex (Cloud)
    • Système de gestion de la qualité Plex (Cloud)
    • Solution de gestion des performances des actifs Plex (Cloud)
    • Solution de gestion des performances des actifs Plex (Cloud)
    • Solution de surveillance de la production Plex (Cloud)
    • Solution de surveillance de la production Plex (Cloud)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • Voir une démonstration
  • Bibliothèque de ressources
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Démarrage avec MES
    • Démarrage avec MES
    • MES par rapport à ERP
    • MES par rapport à ERP
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
Demander une démonstration détaillée

Au regard de la multitude de nouvelles solutions technologiques disponibles, l’établissement d’une fondation solide passe par un investissement dans des systèmes de base capables de mener votre entreprise dans la bonne direction. Vous devez peut-être opérer un choix entre des ERP (progiciels de gestion intégré) et des MES (systèmes de gestion de la production). En plus de faire le point sur vos besoins individuels, il est important de savoir ce que chaque solution peut (ou ne peut pas) vous apporter.

Éléments clés pour le choix d’un système de base adéquatLa solution adéquate doit pouvoir résoudre les problèmes critiques de votre entreprise et vous rapprocher de vos objectifs individuels.

  • Augmenter vos chances de réussite pour vos déploiements en vous concentrant sur les fonctions spécifiques qui offrent des avantages à court terme et à forte valeur ajoutée.
  • Minimiser les perturbations lors de l’exécution de la solution sur plusieurs sites avec la création d’un centre d’excellence (CdE) qui comprend tous les intervenants, afin d’assurer une bonne gouvernance à l’échelle de l’entreprise.
  • Préparer la feuille de route pour le déploiement d’autres processus de production dans le Cloud, au fur et à mesure de la maturation de la technologie.

Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?

Les systèmes de gestion de la production (MES) sont de puissants logiciels conçus pour améliorer la capacité, la qualité, l’exécution et la visibilité. Les capacités MES actuelles peuvent faire progresser votre maturité numérique, maximiser votre potentiel opérationnel, faciliter l’amélioration continue et accélérer l’innovation.

Loading

Qu’est-ce que l’ERP ?

Loading

Le bon progiciel de gestion intégré (ERP) peut aider votre entreprise à fonctionner plus efficacement. De nombreux fabricants affirment que les caractéristiques et les fonctionnalités d’un système ERP traditionnel ne sont tout simplement pas conçues pour l’atelier.

La différence entre un ERP et un MES

Que peut faire un MES ? Que peut faire un ERP ?
Automatiser l’orchestration de la production grâce à un contrôle des processus basé sur l’intelligence artificielle et Optimiser les protocoles de maintenance grâce à des solutions intelligentes de surveillance des actifs & de maintenance prédictive Vous indiquer le type et la quantité de matériau dont vous avez besoin pour exécuter une commande, et les délais dans lesquels cette commande doit quitter votre usine
Établir une connexion entre la chaîne logistique et l’atelier de fabrication grâce au téléchargement et à l’exécution automatiques des commandes Vous aider à collecter des données de production

Découvrez l’étendue des possibles avec MES

Un MES pleinement opérationnel aura une incidence significative sur tous les aspects de votre activité qui sont souvent confrontés à des problèmes d’exécution, notamment les machines, les matériaux, les méthodes et les opérateurs, et qui peuvent produire le meilleur retour sur investissement possible.  

Un MES établit une passerelle entre le monde des affaires et celui de la fabrication, entre les dirigeants de l’usine, les ingénieurs, le secteur d’activité et la chaîne logistique.

Un MES peut répondre aux questions suivantes :

  • Que dois-je faire maintenant ?
  • Que dois-je faire ensuite ?
  • Cet équipement est-il propre ?
  • Quel pièces d’inventaire dois-je utiliser ?
  • À quel niveau se trouve la production ?
Loading
Vous voulez en savoir plus ?
Demander une démonstration détaillée

Recommandé pour vous

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Log... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la production (MES) Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Quelle est la différence entre un MES et un ERP (progiciel de gestion intégré) ? Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose