Accélérez l’installation et l’intégration avec une sous-station préconfigurée
Une autre façon de rationaliser votre conception et votre installation consiste à livrer vos dispositifs de commande de moteur et votre système de distribution électrique dans une structure de sous-station préfabriquée.
Cette solution économique permet de fournir des équipements préconfigurés, en réseau et testés à votre site dans un conteneur unique, autonome et étanche aux intempéries.
Les composants peuvent inclure des variateurs de fréquence basse ou moyenne tension, des appareillages de commutation et/ou des centres de commande de moteur, des systèmes de chauffage, ventilation et air conditionné, des systèmes de protection contre les incendies et le gaz et des systèmes de batteries. Et nous pouvons intégrer tous vos composants, quel que soit le fabricant. Une sous-station facilite l'intégration entre les procédés et les systèmes électriques et permet au personnel de l'usine d'accéder facilement aux informations critiques de la sous-station.