Simplifiez le développement de machines autonomes dans plusieurs secteurs grâce au logiciel Connected Components Workbench™. Le logiciel de conception intégré de votre système de commande Micro : Connected Components Workbench, permet de programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de les visualiser avec un éditeur d'interface homme-machine (IHM). Ce logiciel permet de réduire la durée et les coûts initiaux du développement de la machine.
En savoir plus sur le logiciel Connected Components Workbench
Notre logiciel a été développé sur la base des technologies éprouvées de Rockwell Automation et Microsoft Visual Studio. Ce logiciel de conception intuitif est :
- Simple à programmer : simplifie la programmation grâce aux exemples de code et aux blocs fonctionnels définis par l'utilisateur
- Simple à simuler :: programmation et test de l'application sans matériel, en utilisant le simulateur Micro800™
- Simple à configurer : l'environnement du logiciel de conception intégré unique permet de réduire la durée et les coûts initiaux du développement de la machine
- Simple à visualiser : référence directement les variables d'automate Micro800 lors de la création des points IHM
Boostez l’efficacité de l’utilisateur avec la version 23 du logiciel
- Améliorez la connectivité avec la prise en charge de la messagerie implicite de classe 1 jusqu’à quatre stations dans les nouveaux automates Micro820® 2080-L20E
- Étendez les capacités de communication et facilitez la modernisation de vos automates MicroLogix™ vers les modèles Micro800 grâce à la prise en charge des commandes de communication d’automate programmable (PCCC) par les automates Micro870® 2080-L70E
- Gardez une interface utilisateur familière avec la possibilité de conserver les fonctions d’affichage LCD de base de l’automate existant grâce à la connectivité d’affichage LCD à distance dans les automates Micro850 et Micro870 2080-Lx0E
- Renforcez la sécurité des automates et des unités organisationnelles de programme (POU) grâce à une prise en charge de mots de passe plus longs, de 8 à 64 caractères
- Réduisez la configuration et améliorez la maintenance grâce aux capacités de calcul de tendances pour les variables de points d’automate Micro800 et les paramètres du variateur PowerFlex®
Construisez des machines intelligentes grâce à un logiciel de conception intuitif
- Optimisez la compatibilité avec les automates Micro850 et Micro870 2080-Lx0E, et profitez de performances améliorées et de capacités étendues
- Facilitez la programmation grâce à des écrans de configuration simplifiés pour prendre en charge des variateurs supplémentaires et des appareils à profil générique
- Boostez les performances et la fiabilité du système grâce à des diagnostics Ethernet améliorés
- Assurez une intégration transparente avec un accès direct aux points prédéfinis pour les variateurs PowerFlex® 520 et Kinetix® 5100 via EtherNet/IP
- Simplifiez la configuration grâce au protocole de connexion DNP3*, aux options de communication DF1 étendues et à la capacité de messagerie implicite de classe 1**
- Gagnez du temps lors de la phase de conception grâce à des vitesses de transmission plus rapides, avec une amélioration du transfert et du téléchargement de respectivement 23 % et 40 %
- Améliorez la sécurité système grâce aux fonctions de définition/vérification de mot de passe et de cryptage/décryptage du projet utilisateur dans le module mémoire
- Facilitez la modernisation de l’automate MicroLogix vers Micro870 2080-L70E en conservant l’ancienne méthode de communication grâce à la prise en charge des instructions PCCC***
- Enrichissez l’expérience utilisateur globale grâce à la prise en charge des commentaires au niveau du bit et une fonction de passage à l’heure d’été/hiver
*Disponible pour les automates Micro870, références 2080-L70E-24QBBN et 2080-L70E-24QWBN.
**Disponible pour les automates Micro850 et Micro870 2080-Lx0E, et le logiciel Connected Components Workbench version 21 ou ultérieure.
*Disponible dans le logiciel Connected Components Workbench, version 22 ou ultérieure.
Simplifiez le développement des machines dans un environnement de conception intégré
- Réduisez le temps consacré à la programmation des automates Micro800 par la saisie et la modification rapides de lignes à relais à l’aide de flux de travail similaires à ceux du logiciel RSLogix 500® et de l’application Studio 5000 Logix Designer®
- Concevez facilement dans votre environnement favori en basculant aisément entre les thèmes Logix et IEC par défaut
- Bénéficiez d'une expérience familière avec la fenêtre d'organisation de l'automate dans le thème Logix
- Augmentez l'efficacité avec la grille de données de variables globales et locales
- Partagez le code via les fonctions définies par l'utilisateur (UDF), les blocs fonctionnels définis par l'utilisateur (UDFB) et la fonctionnalité copier/coller
Optimiser la productivité grâce à l'ingénierie numérique
- Réduisez le temps d'ingénierie en évaluant, en formant et en déboguant le code d'application dans un environnement contrôlé à l'aide du simulateur Micro800
- Obtenez des informations clés en capturant, en visualisant et en analysant les données en temps réel avec les variateurs PowerFlex® et le calcul de tendances Micro800
- Réduisez la phase de conception grâce aux performances d'exécution améliorées et aux capacités de changement de mode d'exécution (RMC)
- Enrichissez l'expérience de l'utilisateur grâce à la fonctionnalité de recherche intuitive et à la barre d'outils d'instructions facile à utiliser
- Améliorez la facilité d’utilisation grâce à l'animation améliorée des objets avec la PanelView™ 800 DesignStation
Système d’exploitation Windows requis
Matériel nécessaire minimum
- Processeur : Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou équivalent
- RAM - 8 Go
- Espace disque dur : 20 Go gratuits
- Lecteur de disque optique : DVD-ROM (uniquement requis si le logiciel est installé à partir d’un DVD)
- Dispositif de pointage : tout dispositif compatible avec le dispositif de pointage Microsoft Windows®
Systèmes d’exploitation pris en charge – Éditions testées
- Windows Server 2022 Standard*
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2019 Standard*
- Windows Server 2019 Datacenter
- Windows 11 Entreprise*
- Windows 11 Professionnel
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
- Windows 10 Entreprise 64 bits*
- Windows 10 Professionnel 64 bits
- Windows 10 Entreprise 2021 LTSC 64 bits
- Windows 10 Entreprise 2019 LTSC 64 bits
- Windows 10 Entreprise 2016 LTSB 64 bits
Les systèmes d’exploitation Windows Server 2019, Windows 10 et Windows 11 nécessitent l’installation de .NET Framework 3.5 SP1.
* Système d’exploitation recommandé à utiliser avec le logiciel Connected Components Workbench version 23.
Démarrez du bon pied : obtenez les logiciels et améliorez l’efficacité de la programmation
Les éditions Standard et Développeur sont disponibles dans les langues suivantes : allemand, anglais, chinois simplifié, espagnol universel, français, italien et portugais
Édition Standard (téléchargement gratuit)
- Fournit un logiciel de configuration et de programmation commun facile à utiliser pour un système de commande Micro Rockwell Automation, y compris une version de démonstration du simulateur Micro800.
- Téléchargez gratuitement l’édition Standard depuis le Centre de compatibilité et de téléchargement des produits.
Édition Développeur
- Inclut l’édition Standard, la version complète du simulateur Micro800 et du gestionnaire d’archives, ainsi que les capacités de programmation complètes des automates Micro800 pour une expérience utilisateur optimisée.
- Souscrivez à un abonnement annuel avec assistance, via le portail d’abonnement logiciel.
- Ou contactez votre distributeur local ou représentant commercial de Rockwell Automation pour connaître les tarifs.
Expérience
Découvrez ce que le logiciel Connected Components Workbench vous permet de faire grâce aux sessions de formation et aux démos sur l’application virtuelle.
Programmez une démonstration virtuelle avec votre distributeur local agréé ou votre représentant commercial Rockwell Automation et faites l’expérience de l’ingénierie numérique en direct sur notre plateforme de formation et de démonstration Cloud.
Échangez avec un consultant Rockwell Automation
Outils et ressources
Facilitez votre expérience de conception avec le logiciel Connected Components Workbench grâce à notre gamme complète de tutoriels vidéo et de démonstrations virtuelles. Obtenez des conseils tout au long du processus, de la programmation des automates Micro800 à la configuration des terminaux graphiques PanelView 800 et des périphériques associés, et accélérez votre processus de développement de machines.
Concevez efficacement vos applications en accédant à notre bibliothèque d’exemples de code pour automates Micro800.
Réduction du temps de démarrage
Regardez ces vidéos pour découvrir nos solutions de microcommande rentables et flexibles afin de réduire le temps de démarrage de vos machines autonomes.
Travaillez avec les meilleurs
Trouvez des partenaires adaptés pour vous aider à concevoir, construire et entretenir des solutions de meilleure qualité
Notre écosystème mondial de fournisseurs de solutions et d’assistance peut accélérer vos projets d’automatisation et en améliorer la réussite. Les membres du programme de partenaires sont des entreprises spécialisées dans la prestation de produits et de services compatibles avec nos solutions. En collaboration, ils vous aident à simplifier la mise en œuvre de vos projets et à obtenir le meilleur retour possible sur vos investissements.
Recommandé pour vous
D’autres ont également consulté
En fonction de votre activité