Loading

Software CMMS Fiix

Una plataforma óptima para planificar, rastrear y optimizar el mantenimiento en un solo lugar
Hombre sosteniendo una tableta mientras observa el equipo de una planta de producción
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • CMMS Fiix
  • APM Plex

Ya sabe lo importante que es el tiempo productivo de los equipos. No obstante, si utiliza sistemas obsoletos para gestionar el mantenimiento, como hojas de cálculo de Excel o programas antiguos, es posible que pase por alto señales de alarma que podrían conducir a problemas costosos. Esto hace que tenga que reaccionar constantemente a las interrupciones, pierda órdenes de trabajo importantes y carezca de perspectiva sobre los costos o el rendimiento del mantenimiento. Afortunadamente, Fiix puede ayudarle.

Fiix es un Computerized Maintenance Management System (CMMS) basado en la nube y con tecnología de IA. Fiix ayuda a las empresas a gestionar todo el mantenimiento, incluyendo miles de activos, órdenes de trabajo y piezas, todo en un solo lugar y pulsando unos cuantos botones. Más de 3000 empresas utilizan Fiix para mantener equipos confiables y eficientes de modo que se puedan reducir los gastos de capital, convertir los datos sobre el funcionamiento en acciones y cumplir los objetivos de producción.


Su empresa funciona mejor con un buen mantenimiento. El mantenimiento funciona mejor con Fiix.

Un documento con una marca de verificación

7.2 millones

Órdenes de trabajo gestionadas al año

Una persona con un robot

3.5 millones

Tareas de mantenimiento preventivo programadas al año

Máquina por lotes

2 millones

Activos gestionados cada día

Fuente: Datos internos de Fiix en 2021

Más información sobre Fiix

Equipos de mantenimiento de todo el mundo han ahorrado millones de dólares y miles de horas

27%
Reducción del tiempo improductivo relacionado con los activos
10%
Disminución de los costos de operación y de producción
44%
Menores costos de mano de obra

Fuente: Informe de IDC (solo en inglés)

Un dispositivo móvil que muestra el panel de un compresor de aire como parte de las funciones de seguimiento de activos dentro del software

Rastrear y optimizar el rendimiento de los activos

Debería poder gestionar sus activos sin basarse en conjeturas. Las herramientas de gestión de activos de Fiix le permiten ver, analizar y actuar con facilidad respecto a toda la información sobre los equipos en un único lugar; desde poner en marcha tareas en función del rendimiento de los activos en tiempo real hasta rastrear el costo del mantenimiento por semanas, meses o años. Organice los usuarios, equipos, inventario, compras y tareas por turno, área o sitio. Cree jerarquías de activos con funciones de arrastrar y colocar, y agrupe activos similares para que solo tenga que programar, asignar y rastrear tareas una vez.

Obtenga más información sobre el software de gestión del mantenimiento de activos

Una manera fácil de recopilar, analizar y actuar sobre los datos de mantenimiento

Cuando tenga que redactar un informe, ya no tendrá que bucear en carpetas y hojas de cálculo. Comience a obtener inteligencia procesable cuando la necesite con el CMMS de Fiix. Consulte KPI en tiempo real, cree bancos de prueba y tome decisiones basadas en datos, sin tener que cribar un montón de números. Filtre los datos por proyecto, activo, período de tiempo y usuario y compare los parámetros entre sitios para estar al tanto de lo que funciona y lo que no. Recopile los datos de mantenimiento con informes personalizables que utilizan dicha información para facilitar las tareas diarias, la planificación anual y las auditorías programadas.

Explorar las funciones de creación de informes y de análisis
La pantalla del tablero de software muestra varios datos de los activos de producción

Un dispositivo móvil que muestra un tablero de seguimiento de órdenes de trabajo como parte del software de mantenimiento

Una manera más simple de crear, completar y realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo

No tendrá que lidiar con órdenes de trabajo basadas en papel. El software de órdenes de trabajo con tecnología de IA de Fiix permite enviar y responder con facilidad a las solicitudes, mantener los registros en un único lugar y analizar automáticamente miles de órdenes de trabajo. Envíe y responda a las solicitudes de servicio en solo unos segundos, disponga de una base de datos centralizada con los registros y detecte el tiempo improductivo y los retrasos en el trabajo antes de que ocurran. Cree calendarios que pueda cumplir, reduzca las reparaciones inesperadas y saque el máximo partido a los recursos.

Descubra las características del software de gestión de órdenes de trabajo

¿Quiere saber más sobre nuestras ofertas de Fiix?

Hable con un consultor y programe una demo personalizada
DistributorDistributor
Hable con un consultor y programe una demo personalizada

Consiga que evolucione la forma en que trabaja. Organícese, logre el rendimiento de los equipos críticos y mantenga a los equipos de mantenimiento centrados en las tareas adecuadas. Deje que le ayudemos con sus requisitos.

Contáctenos

Recomendado para usted

Una breve guía para adquirir el CMMS correcto
Empleado de sexo masculino en una fábrica; de pie e ingresando información en una pantalla táctil para una máquina
Guía
Una breve guía para adquirir el CMMS correcto

Tome el control de su mantenimiento. Elija el Computerized Maintenance Management System (CMMS) correcto que se adapte bien a su organización.

Descárguelo ahora
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Fiix Computerized Maintenance Management System Chevron RightChevron Right