Loading

Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer im Bereich Fördertechnik

Schnelle Lieferung automatischer Fördertechnik, die intelligenter und agiler ist
Maschinen- und Anlagenbauer
  • Suche
  • Smarte Maschinen und Anlagen
    • Produktveredelung und Materialbahnverarbeitung
    • Produktveredelung und Materialbahnverarbeitung
    • Ausrüstung für die Schwerindustrie
    • Ausrüstung für die Schwerindustrie
    • Fertigung und Montage
    • Fertigung und Montage
    • Materialhandhabung
    • Materialhandhabung
    • Verpackung
    • Verpackung
    • Prozessautomatisierung
    • Prozessautomatisierung
    • Design
    • Design
    • Entwicklung
    • Entwicklung
    • Lieferung
    • Lieferung
    • Menschen und Technologien einbinden
    • Menschen und Technologien einbinden

Der aktuelle Markt für Fördertechnik ist dynamisch. Endkunden müssen im Handumdrehen reagieren können. Mit den festen Designs herkömmlicher Fördertechnik ist das nicht möglich. Erfahren Sie, wie Sie mit Digital-First-Optimierung, dezentralen Steuerungsarchitekturen und intelligenter Materialbewegung die Flexibilität und Skalierbarkeit bieten können, die Ihre Kunden benötigen.


Mit einer intelligenteren Designlösung dem schnellen Wandel immer einen Schritt voraus

Als Maschinen- und Anlagenbauer müssen Sie jetzt Systeme entwickeln, die flexibler und agiler sind als je zuvor – und das bei eng getakteten Projektzeitplänen. Mit der Software Emulate3D™ können Sie neue Möglichkeiten für Ihre Maschinen erschließen und gleichzeitig die Produktivität und Rentabilität Ihrer Prozesse steigern.

Mit der Software können Sie Ihre Ausrüstung vor der Genehmigung endgültiger Designs in einer virtuellen Umgebung emulieren und simulieren. So ist es einfacher, besser optimierte Systeme zu entwickeln, die schneller auf den Markt kommen. Sie können nun validieren, dass Ihre Maschinen auch die Anforderungen eines flexiblen Betriebs erfüllen. Mithilfe funktionaler digitaler Modelle können Sie das Systemverhalten anhand einer beliebigen Anzahl von Fertigungsszenarien testen, die Leistung bestätigen und potenzielle Probleme erkennen, bevor sie negative Auswirkungen haben.

Mit diesem Modell lassen sich die Produktivität steigern und die Kosten während des gesamten Maschinenlebenszyklus senken. Sie können effizienter arbeiten, besseren Support bieten und zuverlässigere Systeme bereitstellen. 

Entdecken Sie, wie Sie:

  • Risiken durch einen optimierten, virtuellen Designprozess reduzieren
  • Maschinen souveräner und schneller in Betrieb nehmen
  • Effizientere, flexiblere und produktivere Systeme schaffen
  • Investitionsausgaben durch Tests in einer virtuellen Arbeitsumgebung reduzieren
Loading

Wie schaffen Maschinen- und Anlagenbauer im Bereich Fördertechnik Mehrwert? 

Digital-First-Optimierung

Handeln Sie schneller und reduzieren Sie das Risiko, indem Sie Maschinen virtuell entwerfen, testen und in Betrieb nehmen, bevor Sie sie physisch einsetzen.

Verteilte Steuerungsarchitektur

Vernetzen Sie Ihre Automatisierungslösungen für einfachere Designs, intelligentere Lösungen und höhere Produktivität.

Umriss von Itrak
Intelligente Materialbewegung

Mit schnellerer und flexiblerer Technologie können Sie Produkte in Maschinen und innerhalb von Einrichtungen intelligenter transportieren.

Erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihre Fördertechniksysteme

Erfahren Sie, wie Sie unsere führenden Hardware- und Softwaretechnologien einsetzen können, um den Mehrwert Ihrer Maschinen zu steigern, Ihre Lösungen zu differenzieren und die Kundenzufriedenheit zu maximieren.

Designherausforderungen schneller und mit weniger Risiken lösen
Chevron DownChevron Down

Damit Sie die Anforderungen der Endkunden erfüllen können, müssen Sie die Zeitpläne für das Design straffen, ohne dass die Qualität beeinträchtigt wird. Die Entwicklung in einer virtuellen Umgebung kann helfen, Kosten zu senken und Risiken zu minimieren.

Mit der Software Emulate3D™ für digitale Zwillinge können Sie Fördertechnik in der digitalen Welt effizient entwickeln und an Herausforderungen arbeiten, bevor sie real zum Einsatz kommt. Mit virtuellem Design und Prototyping können Sie Fördertechniksysteme erstellen und testen, um Anomalien zu erkennen, Probleme beim Ablauf zu lösen und Konfigurationsoptionen zu testen.

Zudem können Sie Ihren Steuerungscode mit FactoryTalk® Logix Echo validieren. Mit dieser Emulationssoftware können Sie Tests und Validierungen durchführen, ohne die digitale Umgebung zu verlassen oder Kompromisse bei der Qualität einzugehen, die Ihre Kunden erwarten.
 

Loading
Loading
Vereinfachen Ihrer Systeme mit dezentraler Steuerung
Chevron DownChevron Down

Ihre Kunden suchen nach Möglichkeiten, neue Systeme schneller zum Einsatz zu bringen und mit ihren Automatisierungsinvestitionen Mehrwert zu erzielen. Jetzt gibt es eine modularere und besser skalierbare Option, mit der Sie Ihre Systeme so entwerfen können, dass diese Anforderungen in der Realität erfüllt werden. Wenn Sie unsere On-Machine™-Lösungen für die Entwicklung nutzen, müssen Ihre vernetzten Steuerungskomponenten nicht mehr in einem elektrischen Gehäuse untergebracht werden. Durch die Montage direkt am Einsatzort können Ihre Systeme einfacher in Betrieb genommen werden und einen höheren operativen Mehrwert liefern. Die Lösungen ermöglichen außerdem einen modularen Aufbau Ihrer Systeme, was bedeutet, dass Sie weniger Teile montieren müssen, Fehler bei der Inbetriebnahme reduzieren und die mittlere Dauer bis zur Wiederherstellung für Ihre Kunden verkürzen können. Betreten Sie eine neue Welt voller Möglichkeiten:

  • Gesamtsystemkosten für Maschinen verringern, die weniger Komponenten und Verbindungspunkte benötigen
  • Schnellere Installation und kürzere Entwicklungszeit mit Systemen, die einfacher und modularer aufgebaut sind
  • Weniger Risiken dank der Entwicklung von Systemen, die einfacher zu unterstützen und intuitiver zu bedienen sind
Loading
Mehrwert durch autonome, mobile Roboter
Chevron DownChevron Down

Unternehmen auf der ganzen Welt suchen nach Möglichkeiten, flexibler zu werden und operative Verbesserungen ausfindig zu machen, die sich besonders positiv auf ihr Geschäft auswirken. Verbesserungen beim Transport von Waren innerhalb einer Einrichtung können eine der größten Chancen für die Verwirklichung dieser Ziele sein. Mit unserer umfassenden AMR-Flotte und unserer intuitiven Plattform für das Flottenmanagement lassen sich Fördertechnikaufgaben bis zu 1900 kg (4200 lb) autonom bewältigen. Erfahren Sie, wie unsere AMR-Lösungen Sie unterstützen können:

  • Höhere Produktivität Ihrer Systeme, indem Engpässe beseitigt und die Sicherheit verbessert werden
  • Erweiterung des Angebots mit End-to-End-Lösungen im Bereich Fördertechnik
  • Verknüpfung Ihrer Lösungen innerhalb der gesamten Einrichtung dank mobiler Transporttechnik
Loading
Definieren Sie Produktivität mit intelligenter Fördertechnik neu
Chevron DownChevron Down

Der effiziente Transport von Materialien innerhalb von Einrichtungen und zwischen Prozessen hat für viele Ihrer Kunden oberste Priorität. Durch Arbeitskräftemangel und eine wachsende Produktvielfalt ist eine Lösung noch wichtiger. Glücklicherweise befinden wir uns in einer neuen Ära für Produkttransport und -routing. Mit unserem flexiblen Transportsystem können Sie eine höhere Produktivität als je zuvor erzielen – dank einer schnellen, flexiblen und intelligenten Bewegungssteuerung, die sich während des Betriebs anpassen lässt.  

  • Verbessern Sie Produktionszahlen und steigern Sie die Flexibilität durch höhere Geschwindigkeit und automatisches Routing.
  • Liefern Sie Lösungen, die sich schnell und effizient an neue Produktionsanforderungen anpassen lassen.
  • Schützen Sie Mitarbeiter und Produktion mit einer Technologie, die auf Sicherheit ausgelegt ist.
Loading

Unsere Fördertechnik in der Praxis

Führende Maschinen- und Anlagenbauer im Bereich Fördertechnik erzielen mit modernsten Systemen Erfolge

Maschinen- und Anlagenbauer, die moderne Ausrüstung für die Fördertechnik entwickeln, können ihre Kunden dabei unterstützen, in einem dynamischen Markt immer einen Schritt voraus zu sein. Mit unserer Technologie unterstützen wir Maschinen- und Anlagenbauer wie Sie dabei, mit skalierbaren und intelligenteren Systemen optimierte Leistung zu liefern.

Weitere Anwenderberichte

Loading
Loading
Loading

Finden Sie heraus, was in Ihren Branchen als Nächstes kommt

Lager und Fulfillment
Mitarbeiterin im Fachmarktzentrum mit futuristischer Technologie: Mitarbeiterin macht Inventurgänge, beim Digitalisierungsprozess werden Waren, Kartons, Produkte mit Liefer-Infografiken im Logistik-, Distributionszentrum analysiert
Lager und Fulfillment

Halten Sie den Betrieb aufrecht, auch bei Fachkräftemangel und einer großen Bandbreite an Produktionsanforderungen

Haushalt und Körperpflege
Fertigungslinie mit Seifenspendern
Haushalt und Körperpflege

Entwickeln Sie neue Lösungen, um die Produktion zu skalieren, die Nachhaltigkeit zu verbessern und komplexe Vorschriften zu erfüllen.

Lebensmittel und Getränke
Fertigungslinie mit Keksen
Lebensmittel und Getränke

Erfüllen Sie sich schnell ändernde Anforderungen mit Systemen, die Ertrag, Produktivität und Effizienz verbessern.

Life Sciences
Wissenschaftler arbeitet in der Tablettenproduktion
Life Sciences

Bewältigen Sie Anforderungen wie schnellere Markteinführung, personalisierte Medikamente und weniger Unterbrechungen der Lieferkette.

Halbleiter
Halbleiterfertigungsanlage
Halbleiter

Entwickeln Sie sicherere, energieeffizientere Anlagen, um Fortschritte in der Halbleiterindustrie zu erzielen.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir bieten das Branchen-Know-how, das Sie bei Entwicklung, Realisierung und Betrieb Ihrer Ausrüstung unterstützt.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer im Bereich Fördertechnik Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose