Loading

產業分析

充分發揮企業見解的力量

工業製造以高速產生大量的營運資料,但很難從中擷取企業級的見解。在製造資料中,背景環境是關鍵。如果不深入瞭解與 OT 資料相關的基本製造製程和環境,幾乎不可能得出有意義並可整合到製造製程中以提高效能的見解。

更複雜的是,產業分析應用通常需要近乎即時的可採取行動的有效資訊。引擎故障的預測模型只有在其預測能夠提早避免故障時才有價值。這需要管理在邊緣產生的大量資訊,並以低延遲向正確的人員或系統提供見解。

這些獨特的挑戰使得採取專門為製造業量身定制的分析方法來加速業務成果變得至關重要。我們的策略分析方法和完整堆疊能力透過簡化資料科學實踐、即時擴展驅動器動作的見解,以及啟用企業規模的彈性,加快了您創造價值的進程(Time-to-value)。

Norbord 數位轉型提升生產力
在用搭架搭建的過程中建構結構
個案研究
Norbord 數位轉型提升生產力

Norbord 與 Rockwell Automation 攜手合作,處理現實業務的各種問題,並以更全面的觀點探討完整過程。

立即閱讀

世界一流的組織正使用產業分析提高標準

飲料瓶

$2.5M

威士忌傳奇的額外產量帶來的年收入增長

汽車

18%

一間大型輪胎製造商實現了在設備可用性方面的提升

金屬腳輪澆注液

4%

減少領先業界的 CPG 製造商的重工

解決真實世界的產業使用案例

利用資料應對獨特挑戰

飲料容器

食品飲料

全球食品飲料產業必須遵守嚴格的食品安全法規、持續變化的消費者需求、日益激烈的競爭和微薄的利潤。這迫使製造商密切關注他們的廠房資料,檢視他們如何能夠最佳化生產並應對這些挑戰。FactoryTalk Analytics 可以幫助減少食品批次的變異性、檢查保質期的安全性、監視食品溫度以確保安全儲存,並最佳化供應鏈。Analytics 還可以幫助追蹤盈餘和供應缺口,以避免未來供需不一致,從而減少浪費並節省成本。

探索我們的產業專業知識

Dna 符號

生物科技產業

生物科技產業不斷努力加快藥物上市進程、評估患者風險、預測需求,並最佳化生產以避免庫存告磬。FactoryTalk Analytics 預測分析功能在設備分析、趨勢預測和資料探勘方面極具效益。例如,對品質和批次偏差的脈絡化見解可以幫助以較低的成本加快合規性和一致性,提高產出並改善資產利用率。成功挖掘溫度偏差、製冷暴露時間或其他異常事件的資料也可以最大限度地減少批次在發佈前的保存時間,並最大限度地增加營收。憑藉易於存取的品質見解,您可以使用分析來實現積極的製程改善和生產力。

探索我們的產業專業知識

傾卸式卡車

礦業

礦業公司使用不到 1% 的資料制定商業決策,導致次最佳化的商業決策。營運受到原材料可用性的連續變化、頻繁的內部或外部干擾、再循環負載、製程延遲以及難以在營運期間測量製程變數的影響。此外,高達礦區總營運成本的 50% 是由於維護。FactoryTalk Analytics 解決方案可以最佳化採礦流程,解決產量、品質、能源和水資源節約問題,並回應輸入變數和干擾的變化。實體資產還可以透過資料擷取、整合、視覺化和更深入的分析來提高可靠性、可維護性和可用性。

探索我們的產業專業知識


讓您的企業更上一層樓

發揮資料優勢,讓智慧企業成為業界領導企業

平板電腦顯示生產輸送帶
簡化資料科學實踐

利用 Rockwell Automation 的分析解決方案使資料科學大眾化,讓所有人都能使用資料科學能力。我們的解決方案加速了 IT/OT 融合,並增強了領域專家的能力,因此您可以專注於重要的業務成果。

工廠員工使用觸控式螢幕檢索資訊。
即時擴展驅動器動作的見解

只有在採取行動或不採取行動的情況下,分析的價值才得以實現。Rockwell Automation 的整合、完整堆疊分析,當員工和系統與見解與即時增強決策相關時,將員工和系統與正確的見解聯繫在一起。

廠房內負責元件工作的人員。
實現企業規模的彈性

為了改變工業績效,全球製造企業需要在整個企業範圍內擴展分析見解。透過可擴展的企業見解和部署分析的靈活性,最大限度地提高產業分析的結果。


推動實質的業務成果

我們的產業分析能力對成功至關重要

批次處理機器

資產效能監控

製造廠房資產是您最大的投資之一,這就是為什麼持續地提高其利用率的透明度至關重要。我們的分析解決方案以智慧的方式追蹤和監視資產效能關鍵績效指標(資產停機時間、報廢、生產計數,包括整體設備效率 (OEE))。這些見解推動了利用率、可靠性和系統效率的提高,同時延長了設備的生命週期。

輸送帶上有三個瓶子

產量最佳化

為了最佳化產量,工業製造商必須在速度和生產量之間取得良好的平衡。為此,工業製造商需要一個高回應性的自動化系統來控制製程並發揮最大產量。規範性邊緣分析提供了在回應高速的條件變化時所需的封閉迴路、低延遲見解。這些見解可以與您的生產和業務管理系統整合,以協助降低製造成本,同時提高產量。

值得稱許

品質管制

在高速生產的情景下,在品質問題影響到產量或品牌之前,通常會有很長一段時間不會發現到品質問題。此外,高報廢率或能源消耗會產生品質合規問題。透過在來源上增強的工業資料脈絡化,您不僅可以更快地識別品質問題的根本原因,還可以藉由大規模減少生產流程中的能源消耗和廢料來控制成本。


數位轉型的強大解決方案

有效的分析是您下一個轉型計畫的基礎 — 您目前的分析能力是否能讓您的企業更上一層樓? 我們的智慧型資產最佳化解決方案可以推動您的數位轉型。這一世界級的產品組合包括 FactoryTalk® InnovationSuite,它是一个能為工業營運帶來邊緣到企業分析、機器學習、工業物聯網 (IIoT) 及擴增實境 (AR) 的完整產品組合。

我們的 FactoryTalk Analytics 產品組合為多個人物(製程工程師、資料科學家和公民資料科學家)提供了一系列全面的簡化資料科學功能,並降低 70% 的分析資料準備工作。製造組織可以利用端對端資料協調,包括視覺化資料建模、開放式堆疊連線、預先建立的分析範本和自助式模型部署,實現從邊緣到雲端的全方位客戶服務之旅。

FactoryTalk Analytics
工程師在監視器上看著 FactoryTalk Analytics
軟體
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics 為決策者提供自動式機器學習與資料混搭等功能,讓您不用仰賴 IT 或資料科學家。

使用入門

客戶個案研究:Analytics 如何發揮作用

禮來公司 (Eli Lilly and Company) 數位轉型
在製藥廠中使用平板電腦工作的人員
個案研究
禮來公司 (Eli Lilly and Company) 數位轉型

禮來公司 (Eli Lilly and Company) 的 IT 及 OT 組織已經協力合作 10 多年,秉持「安全第一及品質優先」的原則製造藥品。

立即閱讀
Ecolab 轉型為企業聯網
穿著醫護服的人員在洗手
個案研究
Ecolab 轉型為企業聯網

水、衛生和感染預防解決方案的領導者正在改善 130 家工廠的一致性和連線能力。

立即閱讀
Metso:用 IIoT 實現自動採礦
採礦設備
個案研究
Metso:用 IIoT 實現自動採礦

透過人工智慧驅動的預測性維護,礦產加工廠節省了數十萬不必要的開支。

立即閱讀

Rockwell Automation 的不同之處

我們擁有 23,000 名數位轉型專家致力於服務我們在 100 多個國家中的客戶,透過我們無比全面的端對端數位轉型戰略、執行實作和支援,我們為產業分析轉型提供了廣泛的解決方案,以支援工業製造商在發展、拓展和蓬勃發展上的需要。

安排價值研討會

深度 OT 領域體驗

我們在營運技術 (OT) 方面提供無與倫比的領域專業知識,以及 OT 和控制層之間的無縫整合。作為世界最大一家採用無縫整合的數位轉型解決方案,致力於工業自動化和資訊解決方案的公司,我們正為全球數百家工業企業帶來革命性的 IT/OT 融合。我們的 FactoryTalk Smart Object 技術讓脈絡資料幾乎可立即使用,更快地將新廠房和新生產線達成營運目標。

超過一世紀的的製造創新

作為一家製造商,Rockwell Automation 自 1903 年以來一直處於產業創新的前沿,在過去的幾十年裡,我們一直專注於自己組織內的數位轉型。由於我們與原始設備製造商和機器製造商的長期合作關係,我們有獨特的優勢來為的成功帶來支援。我們瞭解製造業、瞭解離散和製程製造,並從多年的經驗中瞭解到,產業轉型需要各種不同程度的參與。

值得信賴的全面合作夥伴

我們在數位轉型過程的每個階段(從策略到實作,以及持續發展)都具備久經考驗的熟練程度並實現了成功。每個客戶專案都包含了我們出色的分析實作組合的學習經驗。我們涵蓋了所有方面——軟體、硬體、支援、服務和廣泛的合作夥伴生態系統,消除了多個解決方案供應商之間的脫節風險。這種預先整合加快了實現價值的速度,並提供了您應付任何後續挑戰所需的彈性。

準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

與我們聯絡

為您推薦

Loading
使用由 PTC 提供技術支援的 FactoryTalk InnovationSuite 轉型營運
四張分別顯示人們看著電腦螢幕的圖片
影片
使用由 PTC 提供技術支援的 FactoryTalk InnovationSuite 轉型營運

借助 InnovationSuite,以指數級的速度獲取更多價值,並獲得營運轉型所需的彈性。

立即觀看
引入 FactoryTalk Edge Gateway 軟體
在工業設備內
影片
引入 FactoryTalk Edge Gateway 軟體

建立產業資料基礎,實現企業見解和智慧營運。

立即觀看
FactoryTalk InnovationSuite 簡化整合
FactoryTalk InnovationSuite 軟體的整體設備效率圖
影片
FactoryTalk InnovationSuite 簡化整合

簡化公司管理資料的方式,並使每個人都可以更輕鬆地存取、了解並利用決策所需的資訊。

立即觀看
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 產業分析 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose