Loading

Segurança elétrica

Manutenção da resistência ao arco elétrico, componentes inteligentes e segurança pessoal
Segurança elétrica
Soluções de segurança
  • Elétrica
  • Máquina
  • Gestão
  • Maturidade
  • Processo
  • Serviços
  • Recursos
  • Ferramentas do sistema

Oferecemos um programa de segurança elétrica abrangente para ajudar na proteção contra riscos elétricos. Entre as nossas opções estão manutenção da resistência ao arco elétrico, componentes inteligentes e recursos de segurança pessoal. Entre nossos produtos estão recursos de segurança para ajudar a proteger o equipamento e os funcionários, além de monitorar o desempenho e ajudar a reduzir interrupções e tempo de parada não programada.


Reduza a exposição a riscos elétricos

Com a crescente necessidade de mais segurança no ambiente industrial, desenvolvemos maneiras de reduzir continuamente o risco, com mais desempenho e confiabilidade. Os centros de controle de motores CENTERLINE® e os inversores de frequência PowerFlex® 7000 oferecem opções para ajudar a atender às necessidades de soluções de segurança elétrica que ajudam a proteger o pessoal e o equipamento.

A opção de tecnologia SecureConnect™ está disponível com centros de controle de motores CENTERLINE 2100 e permite que operadores desconectem a alimentação de uma unidade de encaixe individual sem abrir a porta do gabinete.

Os gabinetes resistentes a arco ArcShield™ protegem em caso de um arco elétrico. Disponível em centros de controle de motores CENTERLINE de baixa e média tensão e em inversores de média tensão PowerFlex 7000, a tecnologia ArcShield é testada para atender a normas globais de resistência a arcos, inclusive a IEEE C37.20.7.

Produtos de controle do motor de segurança
Main Image
Hardware
Produtos de controle do motor de segurança
Início

Inversores de baixa tensão
Main Image
Hardware
Inversores de baixa tensão
Início

Inversores de frequência com segurança e produtividade

As opções de segurança podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade não programada e aumentar a produtividade. Para ajudar a proteger o pessoal e os equipamentos, temos diversos inversores de frequência PowerFlex® com recursos de segurança integrados ou opcionais. Os inversores de frequência PowerFlex 525 e PowerFlex 527 incluem o Safe Torque-Off integrado como um recurso padrão. O Safe Torque-Off e o Safe Speed Monitor são recursos opcionais para os inversores de frequência PowerFlex 753, PowerFlex 755 e PowerFlex 755T. Os inversores de média tensão PowerFlex 7000 também são compatíveis com as opções do Safe Torque-Off.


Produtos de segurança

Nossos produtos de segurança melhoram a operação funcional da máquina e ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade do pessoal. Oferecemos um dos portfólios de segurança mais amplos do setor. Alcance as metas de segurança e produtividade em processo e produção discreta com nossas soluções.

Produtos e soluções

  • Inversores de segurança
  • Controle de movimento de segurança
  • Controle do motor de segurança
  • Controladores programáveis de segurança
Explore nossos produtos de segurança
Serviços de segurança
Main Image
Recursos
Serviços de segurança

Os desenvolvimentos nas tecnologias e padrões de segurança globais tornaram a segurança de produção uma ferramenta avançada para otimizar a produção. A implementação de tecnologias e padrões de segurança industrial pode ajudar a melhorar a gestão de risco e reduzir os ferimentos.

Explore nossos recursos
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Soluções de segurança Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Segurança elétrica Chevron RightChevron Right