Loading

Refino e petroquímica

Soluções integradas para processos de refinaria de petróleo
Refino e petroquímica hero image
Petróleo e gás
    • Processamento de gás
    • Processamento de gás
    • Gás natural liquefeito
    • Gás natural liquefeito
    • Marítimo
    • Marítimo
    • Em terra
    • Em terra
    • Automação de tubulação e transporte
    • Automação de tubulação e transporte
    • Refino e petroquímica
    • Refino e petroquímica
  • Gás natural liquefeito
  • Marítimo
  • Em terra
  • Automação de tubulação e transporte
  • Refino e petroquímica

Qual é seu foco quando você é responsável por um ativo multibilionário? É a ocorrência não controlada de eventos? É espremer margens apertadas? É a possível perda de propriedade intelectual ou de ativos devido a ataques cibernéticos? Independentemente de quantos ou de quais forem seus desafios, auxiliamos você a ter uma operação segura e eficiente.


Segurança, eficiência e disponibilidade máxima

Controladores robustos de processo e do motor integram-se facilmente com o SDCD central para fornecer controle rígido e informações abrangentes de ativos da refinaria. Essa integração total das tecnologias ajuda a alcançar os objetivos de desempenho. A Rockwell Automation e os membros da nossa PartnerNetwork™ têm uma merecida reputação em auxiliar refinarias a aprimorar produtividade, segurança e eficiência. Temos mais de 50 anos de experiência em aplicações de refino e petroquímicas e ajudamos muitas empresas a aprimorar a produtividade, a segurança e a eficiência. Auxiliamos a projetar, implantar e manter o sistema ideal para suas operações.


 
Descubra a Sensia
Main Image
Visão geral
Descubra a Sensia

Apresentando a unificação de detecção, inteligência e ação Apresentando a Sensia.

Assista agora

Operações de refino eficientes e seguras

Soluções da Sensia

Sensia, uma joint-venture criada pela Rockwell Automation® e Schlumberger em outubro de 2019, tem uma equipe de gerentes de projeto e engenheiros experientes que compreendem seus problemas. Aproveitando ferramentas fáceis de usar e tecnologia moderna, eles projetam soluções que ajudam você a alcançar as metas de produção de sua instalação. A Sensia ajuda clientes globais a migrar facilmente seus sistemas de controle menos eficientes, atualizar sistemas de segurança e otimizar processos usando soluções avançadas de controle de processo.

A Sensia também fornece diversos serviços de engenharia para você reduzir o risco e manter os projetos dentro do prazo e do orçamento. Ela faz isso com FEED (front-end engineering and design) ou como Principal prestador de serviços de automação (MAC).

As soluções integradas de informações, controle e energia da Sensia para os setores de refino e petroquímica são adequadas para:

  • Sistemas de incêndio e gás
  • Soluções de controle do motor
  • Medição e estação de medição
  • Sistemas de proteção de pressão de alta integridade
  • Segurança de processo, que inclui sistemas de parada de emergência/com instrumentos de segurança
  • Controle de bomba, compressor, turbomáquina e monitoração da condição
  • Processo e controle de processo avançado

Veja mais na Sensia Global


Controle de motor para operações eficientes e seguras

As refinarias operam 24 horas por dia devido à contínua pressão comercial sobre as margens. Logo, em um ambiente exigente, no qual a segurança é essencial, você não pode se arriscar a ter paradas não programadas devidas a manutenção desnecessária nem falhas repentinas que provoquem consumo de energia. Operando com inúmeros motores elétricos você tem de maximizar a utilização de recursos e minimizar o consumo de energia para manter altos níveis de disponibilidade. Escolher o controle de motor correto é um grande passo para garantir alcançar essas metas com segurança.

Nossos controle inteligente de motor habilita sistemas conectados inteligentes. Com as informações recebidas de dispositivos de Controle inteligente de motor você pode tomar decisões fundamentadas com base na integridade e condições de operação dos motores. Você pode obter as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor e seguir uma abordagem orientada por dados a seus processos e utilizar painéis e análise para aprimorar o desempenho do sistema e ter mais eficiência na operação.

Controle inteligente de motor
Main Image
Recursos
Controle inteligente de motor

Nosso portfólio de controle inteligente de motor aplica tecnologias sofisticadas de controle com recursos de comunicação a dispositivos de controle do motor da Allen-Bradley.

Explore nossos recursos

Soluções de controle de processo para operações otimizadas

Automatizar seus processos não deve ser uma solução de “tamanho único” para manter suas operações essenciais.

Hoje o controle de processo, controle discreto, controle de potência e de segurança não implicarão mais em optar entre diferentes tecnologias. Agora os produtores podem implementar um sistema de controle em toda a instalação. O uso de tecnologias comuns de automação permite uma integração total de nosso sistema de controle de processo com sistemas de produção e negócios, criando mais oportunidades para otimização em toda a fábrica. Essa abordagem aumenta a produtividade, reduz o consumo de energia e o custo total de propriedade.

Nossas soluções de otimização permitem enfrentar os desafios de variabilidade, resíduos e consumo de energia que você enfrenta para alcançar suas metas de produção. Realizamos isso com nossa experiência inigualada no setor e em um conhecimento profundo dos principais processos e variáveis que podem ser aprimorados para você alcançar seus objetivos de negócios.

Nossas soluções de controle de processo e otimização ajudam você em áreas como:

  • Segurança operacional 
  • Custo de manutenção 
  • Redução do uso de combustível e energia 
  • Regulamentações ambientais
Sistemas de processo
Main Image
Recursos
Sistemas de processo

Auxiliamos você a melhorar a qualidade e a produtividade, aumentar a eficiência e reduzir custos no sistema digital de controle distribuído.

Explore nossos recursos
Controle de processo avançado
Main Image
Recursos
Controle de processo avançado

Para permanecer competitivo no mercado global, o novo ambiente de produção voltado para a demanda requer estratégias avançadas de controle de processo e tecnologia de controle de modelagem preditiva (MPC).

Explore nossos recursos

Aplicação de controle do motor reduz custos

Controle do motor ajuda a reduzir consumo de energia e custos de manutenção em refinaria

Na Daqing Refinery, uma bomba de óleo cru de uma linha de processo de redução de pressão de 3.500 toneladas mantém uma vazão constante. Ela produz de 8.000 a 10.600 toneladas de óleo cru por dia. A bomba de petróleo cru, no entanto, consumia uma grande quantidade de energia elétrica no processo. Com nossas soluções, a Daqing Refinery agora pode manter uma produção significativa e economizar dinheiro com um consumo de energia mais eficiente.

Refinaria de Daqing reduz o uso de energia em 41%
Main Image
Estudo de caso
Refinaria de Daqing reduz o uso de energia em 41%

A refinaria petroquímica de maior rendimento da China economiza no consumo de energia e nos custos de manutenção com a atualização de inversores de média tensão.

Ler agora
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Loading
Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás
Controlador de processos CompactLogix™ 5380, catálogo 5069-L340ERP, com vista frontal em um fundo branco. O logotipo do Gold Award de Produto do Ano de 2021 do setor de Engenharia de Petróleo e Gás está posicionado no canto superior direito do controlador.
Hardware
Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás

O controlador de processos CompactLogix™ 5380 foi eleito o Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás de 2021, vencedor do prêmio Control Systems Gold Award. 

Descubra o porquê
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Petróleo e gás Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Refino e petroquímica Chevron RightChevron Right