Dimensão reduzida do servidor. Aumenta a longevidade da aplicação. Aprimora a disponibilidade e a recuperação do sistema. Esses são alguns dos motivos pelos quais mais organizações industriais estão adotando a virtualização. Porém, a criação, implantação e manutenção de uma infraestrutura virtualizada podem ser bem caras, complexas e demoradas.
Data center industrial
Transição expansível para a virtualização
O data center industrial (IDC) pode facilitar muito a migração para um ambiente virtualizado. O IDC é uma arquitetura flexível que permite expandir e reduzir facilmente, conforme necessário. Ele inclui todo o hardware, software e serviços de instalação necessários para implantar um ambiente grande rapidamente.
Com os serviços de suporte remoto inclusos, tenha a tranquilidade de contar com o suporte técnico necessário para manter a infraestrutura operando de maneira eficiente. Os recursos do IDC podem ser ainda mais aprimorados pelos Serviços gerenciados da Rockwell Automation® a fim de monitorar remotamente e administrar o ativo para maior robustez e confiabilidade.
O dispositivo VersaVirtual™
Está buscando virtualizar em um ambiente gerenciado com serviços de suporte para ajudar você ao longo do caminho? O equipamento VersaVirtual™ série B está chegando no início de 2023. O equipamento VersaVirtual série B, com serviços gerenciados de classe mundial, continuará a dedicar-se à alta disponibilidade com monitoração remota, administração e redundância. Esse dispositivo plug and play hiperconvergente (computador, comunicação em redes e armazenamento) possibilita a virtualização de nível de entrada em um ambiente gerenciado.
Infraestrutura como serviço
Simplifique e acelere a implantação da sua infraestrutura de rede
O projeto, implantação e manutenção de uma infraestrutura de rede segura e robusta podem ser complexos, demorados e onerosos. A IaaS (Infraestrutura como serviço) simplifica a implantação de uma infraestrutura industrial devidamente projetada ao combinar nossas soluções de rede pré-fabricadas com configuração no local e monitoração remota 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um único contrato. O resultado é o pedido e comissionamento simplificados, maior confiabilidade da rede e pressão orçamental reduzida.