Loading
데이터가 있습니까?
FactoryTalk DataMosaix로 데이터 활용하기
데이터를 가치 있게 만드십시오. 행동을 이끌어내는 인사이트를 생성하십시오.
FactoryTalk DataMosaix
  • FactoryTalk Edge Manager
  • FactoryTalk Energy Manager
    • Life Sciences
    • Life Sciences
    • Chemical
    • Chemical
  • Asset Intelligence for Mining
    • FactoryTalk DataMosaix Online Help
    • FactoryTalk DataMosaix Online Help
    • FactoryTalk DataMosaix Release Notes
    • FactoryTalk DataMosaix Release Notes

데이터 및 분석용 FactoryTalk DataMosaix 소개

FactoryTalk® DataMosaix™를 사용하면 컨텍스트화된 관련 데이터에 대한 제어된 액세스가 가능합니다. 도메인 전문가와 분석가가 데이터 사용성을 가속할 수 있도록 유연하고 확장 가능한 도구를 제공하는 산업용 DataOps 솔루션입니다. FactoryTalk DataMosaix는 클라우드 기반으로 사람과 애플리케이션을 위한 멀티 사이트의 전사적 액세스를 지원합니다.

커넥터 및 데이터 소스

클라우드 데이터 서버 아이콘

데이터 게이트웨이

서버 아이콘

기록

패키지가 있는 컨베이어 벨트 아이콘

MES/MOM

디지털 엔지니어링 아이콘

PLM & 디지털 엔지니어링

엔터프라이즈 아이콘

엔터프라이즈 시스템

FactoryTalk DataMosaix™

애플리케이션 및 데이터 과학

비쥬얼라이제이션 아이콘

비쥬얼라이제이션

분석 아이콘

고급 분석

컴퓨터와 엔지니어 아이콘

연결된 작업자

막대 그래프가 있는 노트북 아이콘

로우코드/노코드 플랫폼

엔터프라이즈 아이콘

엔터프라이즈 시스템 타사 연결


산업용 DataOps로 디지털 혁신 가속화

산업용 DataOps는 데이터 사일로를 허물고 조직 전체에서 산업 데이터를 사용하는 방식을 최적화합니다. 도메인 전문가와 데이터 과학자는 생산성, 품질, 지속 가능성에서 혁신적인 결과를 이끌어내는 까다로운 문제를 해결하기 위해 복잡한 산업 데이터에 간편하게 액세스할 수 있어야 합니다.

산업 데이터로 가치를 창출할 수 있는 방법을 여기에서 자세히 알아보십시오.

Chevron DownChevron Down

산업용 DataOps에 대한 세 가지 중요한 사실

조직 전체에서 데이터를 필요로 하는 사람들에게 데이터를 제공하여 새로운 차원의 생산성과 혁신을 실현하십시오.

산업용 DataOps는 도메인 전문가와의 협업에 달려 있습니다.

다양한 분야와 부서의 도메인 전문가를 포함하여 조직 전체에서 데이터를 가치 있게 만들기 위해서는 프로세스와 도구를 통해 지원되는 개인과의 상호 작용이 필수적입니다. 산업용 DataOps는 산업 데이터를 공유하고 더 큰 가치를 얻기 위한 부서 간 참여와 협업 관행입니다.

데이터는 분석과 분석을 통해 도출되는 정보만큼의 가치가 있습니다.

데이터 및 분석과 산업 운영의 융합으로 인해 산업용 DataOps는 필수 요소가 되었습니다. 복잡한 산업 데이터를 조직에서 광범위하게 사용하려면 컨텍스트가 필요합니다. 자동화된 데이터 파이프라인이 포함된 컨텍스트화된 중앙의 신뢰할 수 있는 소스는 산업 사용자가 산업 데이터를 발견, 이해 및 분석할 수 있는 공통적이고 단순화된 방법을 제공합니다.​

데이터의 가치를 극대화하려면 민첩한 접근 방식이 필요합니다.

산업용 DataOps는 정적 보고나 광범위한 사전 설계를 위한 것이 아닙니다. 실험, 반복, 피드백이 필수적인 훨씬 더 민첩한 프로세스입니다. 비즈니스 가치 창출은 데이터 전문가와 데이터 사용자 간의 일방적인 거래가 아닙니다. 양측이 모두 참여하고 공유하며 혁신적인 가치를 창출하는 솔루션을 개발해야 하는 공동의 노력입니다. 데이터가 계속 변화하는 것처럼 데이터로 작업하는 방식도 변화하고 있습니다.

산업용 데이터 허브가 필요한 이유

도메인 전문가, 애플리케이션 개발자 및 데이터 과학자는 신뢰할 수 있으며 컨텍스트에 맞는 관련 데이터에 액세스할 수 있는 단일 접근 방식을 사용합니다.

데이터에 대한 보안 및 액세스 제어가 한 곳에서 관리되므로 덜 복잡하고 더 많은 사람들이 데이터 액세스를 쉽게 확장할 수 있습니다.

해결해야 할 과제에 대한 인사이트를 데이터에서 더 쉽게 도출할 수 있습니다.

FactoryTalk DataMosaix를 통한 가치 추출

Open All
Close All
데이터를 사용 가능하게 만들기
Chevron DownChevron Down
데이터를 사용 가능하게 만들기
데이터를 의미 있게 만들기
Chevron DownChevron Down
데이터를 의미 있게 만들기
데이터를 유용하게 만들기
Chevron DownChevron Down
데이터를 유용하게 만들기
데이터를 가치 있게 만들기
Chevron DownChevron Down
데이터를 가치 있게 만들기
클라우드 서버 파란색 아이콘

SaaS 또는 프라이빗 클라우드에서 사용 가능한 맞춤형 산업용 DataOps 솔루션

FactoryTalk DataMosaix는 SaaS와 프라이빗 클라우드 및 온프레미스 버전에서 모두 사용 가능하며, 비즈니스 요구에 적합한 맞춤형 옵션을 제공합니다. SaaS 버전은 배포가 빠르며 직원의 기술 및 업데이트 관리 업무를 덜어줄 수 있도록 완전 관리형 옵션을 제공합니다. 반면 프라이빗 클라우드 및 온프레미스 버전은 필요한 경우 Microsoft Azure, AWS, GCP, 온프레미스 데이터 센터와 같은 클라우드 플랫폼에서 애플리케이션과 데이터 관리를 수행할 수 있습니다.


기본 사용 사례

차세대 히스토리언

여러 현장에서 손쉽게 확장

  • 모든 이해관계자에게 쉽게 액세스
  • 다양한 소스에서 가져온 내장된 컨텍스트
  • 전사적으로 신뢰할 수 있는 단일 데이터 소스로 히스토리언 데이터를 광범위하게 사용

전사적 생산 계획 보고

더 나은 인사이트를 위한 간편한 KPI 생성

  • 신속한 통합 및 집계
  • 공장, 라인, 지역 등을 기준으로 OEE 비교
  • 합리적인 전사적 생산 계획 결정

자산 모니터링

신속한 개선을 위한 생산 최적화 

  • 경보 및 유지보수 작업 지시 컨텍스트를 통해 센서 데이터 트렌드를 더 잘 이해
  • 애드혹 엔지니어링 분석을 통해 다운타임 근본 원인을 더 빨리 발견
  • 여러 공장에서 유사한 장비 신뢰성 및 성능을 비교

CNC milling machine setup process. Female African American Mechanical Engineer prepares the machine and engineering workpiece base on the machining standard. She is using a tablet in a production line.

Drive OT/IT Convergence Right from the Birthplace of Edge Data

Accelerate value delivery with modern technologies, innovative designs and scalable deployment options with the FactoryTalk® Optix™ app that enables FactoryTalk Edge Manager and helps you visualize disparate data sources at the control layer, add OT context, assemble it into a flexible common information model and push it into downstream IT applications. Contextualized OT data makes it easier for IT applications to unlock insights across your enterprise. Moreover, with up to 70% less required data preparation time for analytics and machine learning (ML) models, your analysts or data scientists can focus on using higher-quality data to detect and resolve equipment issues and improve production output.

Learn more about FactoryTalk® Optix™

로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

컨설팅 및 서비스(TC)와 운영 및 솔루션에 대해 논의하십시오.

문의하기

추천

  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • 산업용 DataOps 및 에너지 최적화 실현
    풍력 터빈이 있는 곡물 지대를 배경으로 컴퓨터를 들고 서 있는 비즈니스 우먼
    기사
    산업용 DataOps 및 에너지 최적화 실현

    에너지 관리가 강조되는 상황에서, DataOps는 비용 절감 요소 분석과 지속 가능성 목표 달성에 중요한 역할을 합니다.

    지금 알아보기
  • Loading

모든 업체의 데이터

모든 업체의 앱

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DataMosaix: 산업용 DataOps 솔루션 Chevron RightChevron Right