Loading

I/O
Allen-Bradley

섀시 기반에서 On-Machine™ 옵션에 이르기까지 Allen-Bradley 입력/출력(I/O) 모듈의 광범위한 포트폴리오는 모든 운영 요구를 충족할 수 있습니다.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down

열악한 환경이나 위험한 구역에서 I/O가 작동해야 하는지, 기계에 장착해야 하는지 또는 프로그래밍 가능한 컨트롤러를 위한 로컬 I/O 역할을 해야 하는지 여부에 관계없이 Rockwell Automation에서 필요한 것을 선택하십시오.

핵심에 컨트롤러 및 I/O가 내장된 통합 제어 및 안전 솔루션을 사용하여 이산, 프로세스, 모션 및 안전 애플리케이션에서 스마트하고 생산적이며 안전한 Integrated Architecture® 시스템을 제공합니다. 여기에서 I/O 선택을 시작하십시오.

Allen-Bradley logo

공통 애플리케이션 환경으로 설계 단순화

하나의 소프트웨어에서 제어 시스템의 장치를 구성, 프로그래밍, 시뮬레이션, 에뮬레이션 및 유지보수하는 방법을 새롭게 정의하십시오.

Loading
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000 소프트웨어
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 및 관련 제어 시스템 제품군을 관리하는 데 효과적인 통합 생산성 툴입니다.

시작하기
Connected Components Workbench
Main Image
소프트웨어
Connected Components Workbench

Connected Components Workbench™ 소프트웨어로 다양한 산업에서 독립형 장비 개발을 간소화하고 설계 시간도 줄일 수 있습니다.

시작하기
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
소프트웨어
RSLogix 500

RSLogix 500® 소프트웨어로 MicroLogix™ 컨트롤러를 프로그래밍하면 프로젝트 개발 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있습니다.

시작하기

산업

세계 어디서나 기업 고유의 산업 자동화 문제를 해결해 드릴 수 있는 전문성과 해결책을 갖추고 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading

성공 사례

Rockwell Automation의 기업 지원 사례를 알아보십시오.

Loading
Loading
Loading
Products Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(4)
IO Modules Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
스마트 장비를 위한 Allen-Bradley 5034 PointMax I/O 시스템
PointMax I/O 모듈
시장을 선도하는 성능과 높은 유연성을 제공하는 확장 가능한 통합 I/O 포트폴리오로 최신 제조 요구에 쉽게 적응하십시오.
ArmorBlock 5000 I/O 블록
IO-Link 기술이 적용된 Rockwell Automation의 ArmorBlock 5000 I/O 블록은 열악한 환경에서 On-Machine 사용에 맞게 설계된 확장성이 뛰어난 통합 솔루션을 제공합니다.
FLEXHA 5000 I/O 모듈
FLEXHA 5000™은 보다 편리하게 통합된 설계를 활용하여 하드웨어 복잡성과 비용을 줄이는 데 도움이 되는 최첨단 I/O 플랫폼입니다.
Front shot of standard and safety modules in one I/O bank
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
입력/출력(I/O) 모듈
Rockwell Automation의 I/O 제품은 다양한 크기와 점밀도로 제공되어 정확한 요건을 유연하게 충족할 수 있습니다.
ControlLogix I/O 모듈
Rockwell Automation의 1756 ControlLogix® 섀시 기반 I/O 모듈은 애플리케이션 요구에 맞춰 디지털, 진단 디지털, 아날로그, 모션 컨트롤, 특수 I/O 및 컴퓨팅 모듈을 다양하게 제공합니다.
Compact 5000 I/O 모듈
Rockwell Automation의 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 모듈은 소형 설계로 우수한 제어 성능을 발휘하며, Logix 플랫폼의 성능 역량을 확대해 줍니다.
Micro800 확장 I/O 모듈
Micro850 및 Micro870 컨트롤러의 오른쪽에 단단히 고정되는 당사의 모듈은 DIN 레일 장착과 패널 장착 모두 가능합니다.
Compact I/O 모듈
이러한 모듈은 비용을 낮추고 교체 부품 재고를 줄이는 데 도움이 되는 랙 없는 설계가 특징입니다. 내장형 탈착식 단자대는 I/O 센서와 액추에이터에 연결됩니다.
MicroLogix 확장 I/O 모듈
이러한 모듈은 I/O 수 및 유형의 유연성을 극대화합니다. 랙 없는 모듈형 설계는 비용 절감 효과가 크고 교체 부품 재고를 줄여줍니다. 모듈은 DIN 레일이나 판넬에 장착할 수 있습니다.
Front view of Allen-Brady FLEX I/O rack with an adapter and three I/O modules. From left to right, the catalogs are 1794-AENTR, 1794-IB16XOB16P, 1794-IE8 and 1794-IJ2
1794 FLEX I/O-I/O 모듈
Rockwell Automation의 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 모듈은 모듈당 접점 수 4개에서 32개에 이르는 디지털, 아날로그, HART 아날로그 및 특수 I/O 방식으로 애플리케이션 유연성을 높여 줍니다. 장착 및 배선 옵션으로 디지털 및 아날로그 I/O를 적절히 연결할 수 있습니다.
1734 POINT I/O I/O 모듈
Rockwell Automation의 Bulletin 1734 POINT I/O™ 모듈은 디지털, 아날로그 및 특수 I/O 외에도 POINT Guard 안전 등급 I/O 접점을 모듈당 한 개부터 여덟 개까지 제공합니다.
1734 POINT Guard I/O 디지털 모듈
POINT Guard I/O™ 모듈은 표준 POINT I/O™ 시스템에 맞도록 설계된 안전 정격 I/O 모듈로, 최대 밀도 I/O 솔루션에 자동화 및 안전 기능을 제공합니다.
1718 Ex I/O
Bulletin 1718 Ex I/O 모듈은 인증 외함 안에 배치하는 경우 존(Zone) 1 위험 구역에서 사용 가능한 본질 안전형 분산 I/O 플랫폼입니다.
Front facing image of 1719 Ex I/O modules mounted on a rack.
1719 Ex I/O
Bulletin 1719 Ex I/O 모듈은 존(Zone) 2 또는 Class I, Div 2 장착이 가능한 본질 안전형 분산 I/O 플랫폼입니다.
1790 CompactBlock LDX I/O
당사의 Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 모듈은 강력한 보안 사양이나 고성능 기능이 필요 없는 경부하 산업용으로 적합한 경제적인 분산 I/O 솔루션입니다.
1791 CompactBlock Guard 안전 I/O
Bulletin 1791DS와 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 모듈은 안전 시스템을 위한 분산 I/O의 이점을 제공합니다.
1799 내장 I/O
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1799 내장된 분산 I/O 모듈은 입력 장비와 장비 액추에이터 간의 표준 인터페이스 역할을 합니다.
1732 ArmorBlock I/O
Rockwell Automation의 Bulletin 1732D 및 1732E ArmorBlock® I/O 모듈은 경제적이고 견고하여 On-Machine 사용에 적합합니다.
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 front view of ArmorBlock Guard I/0 Module
1732DS ArmorBlock Guard I/O 모듈
Rockwell Automation의 ArmorBlock 5000™ I/O는 열악한 환경에서 사용하도록 설계되었으며 총 설치 시간과 비용, 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 되는 확장성을 제공합니다. 산업적으로 강화된 블록은 최대 IP69K 등급, 3가지 전력 모델, 유연한 장착 옵션, 클래스 A 및 클래스 B IO-Link 포트를 제공합니다.
1715 이중화 I/O 모듈
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1715 이중화 I/O 모듈은 표준 및 극한 작동 환경에서 중요 프로세스 애플리케이션에 진정한 이중화 I/O 지원을 제공합니다.
1738 ArmorPoint I/O 모듈
광범위한 입력 및 출력 모듈을 자랑하는 로크웰 오토메이션의 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 모듈은 고속 디지털에서 프로세스 컨트롤에 이르는 수많은 애플리케이션에 사용 가능합니다.
SLC I/O 모듈
Rockwell Automation은 Bulletin 1746 I/O 모듈을 단종하고 더 이상 판매하지 않을 것임을 발표했습니다. 해당 고객들은 Logix 제어 플랫폼과 함께 사용하는 Compact 5000™ I/O 모듈로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
11964 009
1753 GuardPLC 안전 I/O
Rockwell Automation의 Bulletin 1753 GuardPLC 안전 I/O 모듈은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
ArmorBlock I/O 및 IO-Link 기술로 스마트 장비 구축
더 나은 유연성, 최적화된 유지보수 및 문제 해결, 배선 비용 감소, 향상된 확장성을 확보하여 이전보다 더 나은 성능을 달성하십시오.
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right