Loading

전기차 배터리 생산

경쟁이 치열한 전기차 산업에서 배터리 생산 최대화
전기차 리튬 배터리 팩 및 전원 연결에 대한 클로즈업
자동차 및 타이어
  • 전기 자동차 생산
  • 타이어 생산
  • 배터리 생산
  • 1차
    • 블로그
    • 블로그
    • 사례 연구
    • 사례 연구
  • 지속 가능성

배터리 생산 증진

ICE(내연기관) 시장과 비교했을 때 아직 그 규모는 작지만, 전기차 시장은 빠른 속도로 증가하고 있으며 현재 자동차 제조업체들은 거의 500가지에 달하는 전기차 솔루션을 보유 또는 개발하고 있습니다. 배터리 제조 투자는 변화를 위한 최대의 유연성과 최대의 투자 수익(ROI)을 달성하도록 관리되어야 합니다. 이는 결국 새로운 기가팩토리의 수요를 주도하지만, 결코 쉬운 일은 아닙니다. Rockwell Automation은 여러분의 배터리 제조 파트너가 되어 제조 및 산업 운영에 있어 현대의 정보 기술 혁신 가치를 활용하는 커넥티드 엔터프라이즈 구축을 지원합니다.

배터리 생산 향상
전기차 리튬 배터리 팩 및 전원 연결에 대한 클로즈 업
브로슈어
배터리 생산 향상

스마트 제조 기술 및 솔루션을 통해 공장에서 엔드 투 엔드(end-to-end) 최적화를 구현하고, 지역 규제를 준수하며 시장 출시 기간을 단축하십시오.

지금 다운로드 하기

대용량 배터리 생산을 위한 동력 제공

기가 규모의 수요 충족

배터리 수요는 매우 높으며, 정확히 매년 4천만 개의 EV 배터리가 새로 필요합니다.

전 세계 전기차에 전력을 공급하는 데 필요한 수십억 와트의 에너지를 기가팩토리에서 생산할 수 있습니다. 향후 10년 동안 100개의 새로운 기가팩토리가 필요할 것으로 예상됩니다. 이는 이전에는 볼 수 없었던 생산량과 효율성을 달성하는 지능형 제조 시설을 설계하고 구축하는 특별한 기회를 의미합니다.

Rockwell Automation이 가능성의 한계를 넘을 수 있도록 도와드립니다. 크기 자체가 유일한 원칙은 아닙니다. 그것이 바로 다음을 함께 고려하는 이유입니다.

  • 처음부터 공장에 설계된 정보 전략
  • 결과를 예측하고 의사 결정을 주도하도록 정보를 통찰력으로 전환하는 분석
  • 자재 공급에서 전시장까지 품질에 중점을 둔 공급망 연결성
  • 내장된 유연성으로 미래의 혁신, 기술 및 기법 대비
Loading
Loading
Loading

스마트 배터리 제조 시설 구축

배터리 제조업체는 이전에는 볼 수 없었던 생산량을 달성하는 디지털화된 스마트 제조 시설을 설계하고 구축하고 있습니다. FactoryTalk® InnovationSuite는 독립형 카트 기술을 사용하여 양극/음극 혼합 운영 효율성 달성, 코팅 및 건조 시 예측 유지보수 작업 대응, 형성 공정 이력 모니터링 및 처리량 개선 검토 등을 지원합니다. 실시간 정보 및 분석을 사용하여 빠르게 증가하는 EV 배터리 생산 수요를 맞추는 방법에 대해 알아보십시오.

Chevron DownChevron Down
영상
스마트 배터리 제조 시설 구축

이전에는 절대 볼 수 없었던 생산량을 달성하는 디지털화된 스마트 제조 시설을 설계하고 구축하십시오. 독립형 카트 기술을 사용하여 운영 효율성 및 처리량 개선을 달성하십시오.

Loading

배터리 생산 향상

Loading
미래의 배터리 생산 향상
전기차 엔진 배터리 분해
브로슈어
미래의 배터리 생산 향상

수요를 충족하기 위해 기가 규모의 생산 공장을 구축하려면 스마트하고 확장 가능한 생산 전략이 필요합니다.

지금 다운로드 하기
Loading
Loading
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 산업 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 자동차 및 타이어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 전기차 배터리 생산 Chevron RightChevron Right