Safety Input Module Safety Data
항목 | 포인트 작동 유형 | |
|---|---|---|
단일 채널 | 이중 채널(컨트롤러 명령어에서) | |
총 고장율(λ (안전 관련)) | 3.93497E-06 | 3.98296E-06 |
안전 고장율(SFF) | 99.997% | 99.997% |
안전 실패율(λ S ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
진단 범위(DC) | 99.993% | 99.994% |
안전 감지 실패율(λ SD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
안전 미감지 실패율(λ SU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
위험 고장율(λ D ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
위험 감지 고장율(λ DD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
위험 미감지 고장율(λ DU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
진단 테스트 간격(DTI)(시간) | 8 | 8 |
하드웨어 오류 자동복구(HFT) | 0 | 1 |
비논리적인 트립율(STR) | 3.949E-06 | 4.118E-06 |
평균고장시간, 비논리적(MTTF-비논리적), (시간) | 253259 | 242837 |
PFH(1/시간) | 1.285E-10 | 1.233E-10 |
PFD avg , 20년 가동 기간에서 | 1.126E-05 | 1.080E-05 |
안전 반응 시간(SRT), (밀리초) RPI가 변경되면, SRT(ms) = (RPI - 2) + 7 ms | 7 @ RPI / 2 ms | 7 @ RPI / 2 ms |
Mean Time to Fail Dangerous(MTTF D ) = 1/λD Mean Time to Repair(MTTR)는 8시간 = DTI | ||
의견을 작성 부탁드립니다.