Loading

기본 배치 관리

컨트롤러 기반 배치 제어
기본 배치 관리 hero image
프로세스 솔루션
    • 개요
    • 기본 배치 관리
    • 기본 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
  • 최적화
    • 개요
    • 안전 장치 장착 시스템
    • 안전 장치 장착 시스템
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • 서비스
    • 개요
    • DCS 마이그레이션
    • DCS 마이그레이션
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

Rockwell Automation은 컨트롤러 기반 시퀀싱 솔루션에서 사용 가능한 소프트웨어를 제공합니다. 이러한 배치 관리 솔루션은 프로세스에 고급 기능을 추가하고, 스키드, 네트워크 시스템 및 단일 장치 제어를 위한 가능성을 열어줍니다.


통합 시간 단축

배치 관리 SequenceManager 소프트웨어

SequenceManager™ 소프트웨어는 단일 장치 또는 다중 독립 장치 운영에 적합한 기본 컨트롤러 기반 배치 관리 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 프로그램을 컨트롤러에 지정된 순서로 전달하여 까다로운 애플리케이션을 지원합니다.

이점

  • 분산 배치 응답 시간을 프로세스에 가깝게 단축
  • 복잡한 스키드 구조를 공장 시스템에 통합하는 비용 절감
  • 인프라 비용 및 소프트웨어 복잡성 감소
컨트롤러 기반 배치 및 순서 결정 솔루션
Main Image
브로슈어
컨트롤러 기반 배치 및 순서 결정 솔루션

SequenceManager 소프트웨어는 프로세스에 강력한 새로운 기능을 추가하고 새로운 가능성을 열어주어 Logix 컨트롤러 제품군에서 배치 순서 관리 기능을 제공합니다.

지금 다운로드

확장 가능한 컨트롤러 기반 배치

PlantPAx Logix Batch and Sequence Manager
Main Image
브로슈어
PlantPAx Logix Batch and Sequence Manager

Rockwell Automation은 PlantPAx 프로세스 자동화 시스템을 위한 확장 가능한 배치 및 시퀀스 관리 솔루션인 PlantPAx Logix Batch and Sequence Manager를 제공합니다.

지금 다운로드

Logix Batch and Sequence Manager

Logix Batch and Sequence Manager(LBSM)는 단일 장치 또는 다중 독립 장치 운영에 적합하고 쉽게 채택할 수 있는 컨트롤러 기반 배치 관리 시스템입니다.

이점

  • 엔지니어링 집약적인 맞춤형 코딩 시퀀스 관리 솔루션이 필요 없음
  • 스키드 기반 배치 처리 장비의 납품 시간 단축
  • 스타트업 및 프로세스 디버깅 시간 단축
  • 높은 수준의 배치 관리 소프트웨어 시스템에 통합

시작하기

설계 및 응용 툴

Batch Application Toolkit은 문서, 장비 단계, 지원 루틴 및 관련 HMI 구성요소의 모음입니다. 이 툴킷은 Integrated Architecture 또는 PlantPAx® 분산제어시스템을 사용하여 배치 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다. 또한 툴킷은 배치 프로젝트에 대한 시작점 역할을 하며, 고객의 특정 요구 사항 또는 기준에 따라 수정 가능한 하나의 구체적인 배치 제어 기준을 제시합니다.

Batch Application Toolkit 다운로드
Batch Application Toolkit QuickStart
머리망, 마스크, 흰 장갑, 실험실복을 입은 두 명의 직원이 공장에서 태블릿으로 정보를 보고 있습니다.
매뉴얼
Batch Application Toolkit QuickStart

이 QuickStart는 Batch Application Toolkit 사용을 위한 프레임워크를 제공하도록 설계되었습니다.

지금 다운로드
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 프로세스 솔루션 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 배치 제어 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 기본 배치 관리 Chevron RightChevron Right