Loading

ThingWorx IIoTプラットフォーム

ビジネスを改革
工場で青いシャツを着て安全メガネをかけ、携帯電話を持って前方を見ているエンジニア
InnovationSuite
  • FactoryTalk Analytics
  • ThingWorx IIoTプラットフォーム
  • 拡張現実

デジタルトランスフォーメーションは、データがしっかり管理されている場合には、あらゆる導入事例に大きな革新と生産性をもたらしビジネスニーズに応えます。デバイスをセンサ、システム、資産と接続するプロセスを簡素化します。InnovationSuiteの一部として、ThingWorx IIoTプラットフォームはエンタープライズ全体の異なるデバイス、アプリケーション、データソースを接続し、産業運用データの収集と集約、データへの安全なアクセスを可能にする単一のソースを提供します。これは、直感的な1つのユーザインターフェイスを使用して、多様なオートメーションデバイスとソフトウェアアプリケーションを接続、管理、モニタし、制御できるようにします。


トランスフォーメーションを加速する

ThingWorx製造アプリはパイロットのスピードを速めるため、価値をすぐに実感できます。これらの事前設計済み、ロールベースのアプリはITとOTをつなぎ、従業員は産業データをリアルタイムに確認、理解、活用できます。特定のビジネス目標に適したアプリをお選びください。

Operator Advisor

Operator Advisorは作業指示、作業手順、機械、スマートツールデータを1つの画面に提供することで、オペレータを支援します。ERP、MES、PLM、CMMSを含む、サイロ化された製造システムを接続し、HMIとPLCからマシンデータを取得して、コンテキストを含む正確な情報とデータを提供します。労働力の生産性をリアルアイムにモニタでき、コンプライアンスに関する可視性に優れたデータを取得しながら、正確な実行と品質を確保します。

Asset Advisor
Main Image
ビデオ
Asset Advisor

機器のメンテナンス、運用の効率性、製品の品質を向上させる洞察を手に入れます。Asset Advisorは製造機器を接続して資産をリアルタイムにモニタし、自動的に異常アラートを提供します。メンテナンスチームに適切なツールを備えることで、手直し、スクラップ、計画外のダウンタイムといった影響が生産に及ぶ前に問題を特定します。

今すぐ見る
Production Advisor
Main Image
ビデオ
Production Advisor

Production Advisorは生産ステータスや、可用性、パフォーマンス、品質、OEEなど重要なKPIについてリアルタイムの可視性を提供します。生産ラインのパフォーマンスとステータスの可視性が向上することで、プラントマネージャはより先見的に、情報に基づく意思決定を行え、継続的改善を促進します。

今すぐ見る
Control Advisor
Main Image
ビデオ
Control Advisor

Control Advisorを使用すると制御エンジニアは機械状態をモニタでき、接続が失われた場合にはすぐに通知されます。トレンド、アラーム、診断など、簡単にリモートでトラブルシューティング可能な付属ツールを使用して、重要データの損失を防ぎ、迅速な復旧と再稼働を可能にします。 

今すぐ見る

デジタルトランスフォーメーションのための産業用接続

デジタルトランスフォーメーションには、すべての産業用資産を対象に安全で信頼できるシームレスな接続性が必要です。ThingWorxの産業用接続性は、産業運用データの収集と集約、データへの安全なアクセスを可能にする単一のソリューションを提供します。直感的な1つのユーザインターフェイスを使用して、多様なオートメーションデバイスとソフトウェアアプリケーションを接続、管理、モニタし、制御します。ソフトウェアの実装に要する時間を削減します。投資の回収スピードを速めながら、運用プロセス、効率性、KPIを向上させます。

ThingWorxの産業用接続性により、MES、SCADA、IoT、ビッグデータの分析ソフトウェアなどクライアントアプリケーションのデータへアクセスできます。OPCとIT中心の通信プロトコルを活用し、産業データの単一ソースを提供します。対応するプロトコルに含まれるものに、独自のプロトコル(GE NIO、SuiteLink/FastDDE、Splunkなど)、ITプロトコル(MQTT、REST、ODBC、NMPなど)、および石油およびガス業界の共通フォーマットへエクスポートする流量測定があります。

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left ThingWorx産業用モノのインターネットプラットフォーム Chevron RightChevron Right