Loading
データを活用する
FactoryTalk DataMosaixでデータを活用しましょう
データを価値あるものにします。アクションに結びつく洞察を生み出します。
FactoryTalk DataMosaix
  • FactoryTalk Edge Manager
  • FactoryTalk Energy Manager
    • Life Sciences
    • Life Sciences
    • Chemical
    • Chemical
  • Asset Intelligence for Mining
    • FactoryTalk DataMosaix Online Help
    • FactoryTalk DataMosaix Online Help
    • FactoryTalk DataMosaix Release Notes
    • FactoryTalk DataMosaix Release Notes

データと分析のためのFactoryTalk DataMosaix

FactoryTalk® DataMosaix™を使用すると、アクセス権を管理しながら、関連性が高く、コンテキスト化されたデータを利用できるようになります。これは、特定分野の専門家やアナリスト向けに柔軟性と拡張性に優れたツールを提供し、データをさらに使いやすくする産業用DataOpsソリューションです。FactoryTalk DataMosaixはクラウドベースであるため、企業全体でユーザおよびアプリケーションに複数のサイトからアクセスできるようになります。

コネクタとデータソース

クラウドデータサーバのアイコン

データゲートウェイ

サーバのアイコン

ヒストリアン

パッケージの乗ったコンベアベルトのアイコン

MES/MOM

デジタルエンジニアリングのアイコン

PLMとデジタルエンジニアリング

企業のアイコン

基幹業務システム

FactoryTalk DataMosaix™

アプリケーションとデータサイエンス

可視化のアイコン

視覚化

分析のアイコン

高度な分析

エンジニアとコンピュータのアイコン

コネクテッドワーカー

ラップトップと棒グラフのアイコン

コードをあまり/まったく使用しないプラットフォーム

企業のアイコン

企業のシステムとサードパーティの接続性


産業用DataOpsでデジタルトランスフォーメーションを加速

産業用DataOpsは、データサイロを解消し、組織全体で産業データを活用する方法を最適化します。特定分野の専門家とデータサイエンティストは、複雑な産業データに簡単にアクセスし、難しい問題を解決して生産性、品質、サステナビリティに革新的な成果をもたらす必要があります。

産業データを有効にして価値をもたらす方法について詳しくはこちらをご覧ください。

Chevron DownChevron Down

産業用DataOpsに関する3つのキーファクト

データを必要とする組織全体の人たちにデータを提供し、新しいレベルの生産性とイノベーションを実現。

産業用DataOpsには特定分野の専門家とのコラボレーションが必須です。

さまざまな分野や部門の特定分野の専門家も含めた組織全体でデータを価値あるものにするには、個人がプロセスとツールを使ってやり取りできるようにすることが不可欠です。産業用DataOpsは部門を横断するエンゲージメントとコラボレーションを実践し、産業データを共有してそこからより大きな価値を得るための取り組みです。

データはそれを分析してアクションに結びつけることによって初めて価値あるものになります。

データと分析が産業オペレーションに統合されたことによって、産業用DataOpsが必要不可欠になりました。 複雑な産業データを組織で広く使用するには、コンテキストが必要です。自動化されたデータパイプラインを備え、一元的でコンテキスト化された信頼できる情報源があれば、産業部門のユーザは共通の簡素化された方法で産業データを発見、理解、分析できるようになります。

データの価値を最大化するには、アジャイルなアプローチが必要です。

産業用DataOpsでは、静的なレポートや事前の大規模設計はありません。 これは、実験、反復、フィードバックが不可欠な、はるかにアジャイルなプロセスです。ビジネス価値の創造は、データ専門家とデータ利用者間の一方通行の作業ではありません。ソリューションを共有、開発して、変革的な価値を引き出すために両者が参加する必要がある共同の取り組みです。データが変化し続けるように、データを扱う方法も変化しています。

産業データハブが必要な理由

特定分野の専門家、アプリケーション開発者、データサイエンティストは、関連性と信頼性が高く、コンテキスト化されたデータに単一のアプローチでアクセスできます。

セキュリティとデータへのアクセス制御が一元管理されるため、複雑さを軽減しながら、データアクセスをより多くの人に、より簡単に拡張できるようになります。

データから洞察をより簡単に引き出し、課題を解決します。

FactoryTalk DataMosaixで価値を抽出

Open All
Close All
データを使用可能にします
Chevron DownChevron Down
データを使用可能にします
データを意味あるものにします
Chevron DownChevron Down
データを意味あるものにします
データを有益化します
Chevron DownChevron Down
データを有益化します
データを価値あるものにします
Chevron DownChevron Down
データを価値あるものにします
クラウドサーバの青色のアイコン

SaaSやプライベートクラウドで利用できる柔軟な産業用DataOpsソリューション

FactoryTalk DataMosaixは、SaaSとプライベートクラウド/オンプレミスエディションの両方で利用可能で、ビジネスニーズに応える柔軟なオプションを提供します。SaaSエディションは迅速な導入が可能で、スタッフによるテクノロジや更新の管理が不要なフルマネージドオプションを提供します。一方、プライベートクラウド/オンプレミスエディションでは、Microsoft Azure、AWS、GCPなどのクラウド・コンピューティング・プラットフォーム、またはオンプレミスのデータセンターで、必要に応じてアプリケーションプログラムとデータを管理することができます。


基本的なユースケース

次世代のヒストリアン

複数のサイトへの拡張が容易

  • すべての関係者に簡単なアクセス
  • 多くの異なるソースでコンテキストを構築
  • ヒストリアンデータを企業全体の信頼できる唯一の情報源として広く使用

企業生産レポート

KPIを簡単に作成してより確かな洞察を取得

  • 迅速な統合と集計
  • プラント、ライン、地域などでOEEを比較
  • 企業の生産計画に関する情報に基づいた意思決定

資産モニタ

生産を最適化して、迅速に改善 

  • アラームとメンテナンス作業指示のコンテキストで、センサのデータトレンドをよりよく理解
  • エンジニアリング分析を随時実行して、ダウンタイムの根本原因を迅速に発見
  • 複数のプラントで同様の機器の信頼性と性能を比較

CNC milling machine setup process. Female African American Mechanical Engineer prepares the machine and engineering workpiece base on the machining standard. She is using a tablet in a production line.

Drive OT/IT Convergence Right from the Birthplace of Edge Data

Accelerate value delivery with modern technologies, innovative designs and scalable deployment options with the FactoryTalk® Optix™ app that enables FactoryTalk Edge Manager and helps you visualize disparate data sources at the control layer, add OT context, assemble it into a flexible common information model and push it into downstream IT applications. Contextualized OT data makes it easier for IT applications to unlock insights across your enterprise. Moreover, with up to 70% less required data preparation time for analytics and machine learning (ML) models, your analysts or data scientists can focus on using higher-quality data to detect and resolve equipment issues and improve production output.

Learn more about FactoryTalk® Optix™

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

運用やソリューションについては、コンサルティングおよびサービス(TC)にご相談ください。

お問い合わせ

おすすめ

  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • 産業用DataOpsとエネルギー最適化への道のり
    背後に風力タービンのある穀物畑で、コンピュータを持って立っている女性社員
    記事
    産業用DataOpsとエネルギー最適化への道のり

    エネルギー管理に重点を置きながら、DataOpsは保存エリアの特定とサステナビリティ目標の達成における重要な役割を果たします。

    今すぐ読む
  • Loading

あらゆるベンダーからのデータ

あらゆるベンダーのアプリ

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DataMosaix:産業用DataOpsソリューション Chevron RightChevron Right