Loading

適切な充填を実現

一貫性のある正確な製品充填を実現するデジタルソリューション。
デモをリクエスト
食品製造プラントでヨーグルトをパッケージに充填する自動機械。
食品および飲料
    • 乳製品製造
    • 乳製品製造
    • パン生地製造
    • パン生地製造
    • 飲料
    • 飲料
    • 醸造
    • 醸造
    • 加工食品
    • 加工食品
    • タンパク質処理
    • タンパク質処理
    • エネルギー管理
    • エネルギー管理
    • 食品包装
    • 食品包装
    • 食品安全
    • 食品安全
    • オペレーショナルエクセレンス
    • オペレーショナルエクセレンス
    • CPGアジリティー
    • CPGアジリティー

AIソリューションで製造業務を最適化

食品、飲料、家庭用品およびパーソナルケア製品の製造メーカにとって、充填機は最も重要な施設機器の1つです。適切な最適化を図ることで、充填機が総合設備効率(OEE)と産出量管理の改善につながります。

そうした中でも、多くの企業では製造プロセスにおける正確で一貫性のある充填の実現が課題になっています。生産ラインの充填過多や充填不足は、製品の無駄、収益の損失、コストのかかる手直し、規制リスクの増大など、財務上および効率上の深刻な結果を招く可能性があります。

ボトル、チューブ、広口瓶、パウチに入れられたジェル、粉末、クリーム、液体など、容器や充填するものが何であれ、最も複雑な充填課題を克服することは、生産効率を達成する上で不可欠です。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
AIが充填精度を実現する仕組み

FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®が、リアルタイムの予測と自律型生産によって、どのように製造メーカの最も重要な充填課題を解決するのに役立っているのかをご覧ください。

Loading

デジタル充填最適化の実績

白色のターゲットアイコン

>50% 

製品の無駄の削減

+99% 

高速梱包時の充填精度

削減 

充填不足による廃棄製品の削減

FactoryTalk Analytics LogixAIが選ばれる理由

FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®は、利用可能な生産データを分析して、各パッケージに充填される製品の重量を予測するモデルを構築します。LogixAIは、お客様にかわって重要な変数を継続的に評価することで、常に適切な充填を実現します。

  • 統合が簡単。LogixAIは、エッジのソフトセンサとしてLogixPLCに追加されるレイヤです。これにより、ソフトウェアは製品充填のばらつきを特定できます。
  • 継続的な最適化。LogixAIは、すぐに使える機械学習モデルを活用することで、重要なパフォーマンス変数をモニタし、充填精度を最適化するためにリアルタイムの予測を生成します。
  • 自律型生産。リアルタイムの予測によって異常が検出された際にはオペレータに警告し、自律型クローズドループ制御を有効にすることで手動介入をなくすことができます。
  • 迅速なスケーリング機能。再現性と拡張性のあるLogixAIは、エッジ管理ソリューションと連携して、追加の充填機や施設全体でのリモートデバイス管理が可能になります。 
適切な充填を実現するための5つのステップ
乳製品生産、自動コンベアラインのヨーグルトボトル、牛乳の充填と包装のプロセス。
インフォグラフィック
適切な充填を実現するための5つのステップ

適切な充填のためのLogixAI®をLogix PLCに簡単に統合し、予測モデルを実行して、5つのステップで正確な製品充填を実現する方法をご覧ください。

さらに詳しくお知りになりたいですか? 下記をクリックして詳細なデモをご予約ください。

デモをリクエスト

何かご不明な点がおありですか? 下記をクリックして当社の専門家にご連絡ください。

お問い合わせ

さらに詳しくお知りになりたいですか? 以下をクリックしてオンデマンドのウェビナーをご覧ください。

今すぐ見る
お客様へのご提案
Loading

こちらも閲覧されています

Loading
Loading
Loading
Loading

アクティビティに基づくおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 業種 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 食品および飲料 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 適切な充填を実現 Chevron RightChevron Right