Loading

電気自動車(EV)の製造

柔軟性および拡張性の高い電気自動車の生産を実現
充電中の電気自動車
自動車およびタイヤ
  • 電気自動車の製造
  • タイヤ生産
  • バッテリ生産
  • ティア1
    • ブログ
    • ブログ
    • ケーススタディ
    • ケーススタディ
  • サステナビリティ(持続可能性)

自動車業界は今、重要な局面を迎えています。ブルームバーグは、2040年までに新車販売の54%が電気自動車になると予想しています。また当社は2030年までに、中国およびインドの乗用車は100%電気自動車になると考えています。

ブランドオーナとサプライヤにとっても、まったく新しいアプローチが直ちに必要です。電気自動車メーカは、こうした市場のニーズの変化に対応するため、プロセスや技術を移行する必要に迫られています。当社は、スマートでフレキシブルな工程と統合自動化ソリューションで電気自動車の生産をスピードアップし、御社が競争に勝ち抜くためのサポートを提供します。


ロックウェル・オートメーションの支援で市場競争に勝ち抜く

電気自動車の製造工程を迅速にかつ費用効率よく拡張 御社がEVのスタートアップ企業であるか、歴史ある自動車メーカであるかを問わず、当社はあらゆる段階で以下の支援を提供できます。

設計

製造インフラ

デジタル化

意思決定

最適化

情報対応のEV生産


生産の迅速化

少ないリスクと費用で短期間での市場投入を実現する方法を学ぶ まず最初に当社の電気自動車イノベーションセンターを訪問

電気自動車イノベーションセンターの仮想ツアー
Main Image
仮想ツアー
電気自動車イノベーションセンターの仮想ツアー

カルフォルニア州サンノゼの電気自動車&ソフトウェアイノベーションセンターの仮想ツアーに参加して、最先端の技術を体感してください。

今すぐ探索
電気自動車の生産プロセスの改善
冬の晴れた日の日没もしくは日の出に英国の野原に立つ風力タービンに向かって田舎道を疾走する車
カタログ
電気自動車の生産プロセスの改善

競争の苛烈な自動車市場で、当社がどのようにして電気自動車製造メーカで増産を実現したのかをご覧ください。

今すぐダウンロード
Chevron DownChevron Down
ビデオ
電気自動車イノベーションセンター

当社の新しい電気自動車イノベーションセンターでは、短期間での生産戦略の実現、スマートでフレキシブルな生産工程を構築する方法を紹介しています。

個々のニーズに応じたEVIC訪問をスケジューリング
EVICメディアリクエスト

電気自動車の生産を強化拡大

EV領域を対象とする機械メーカは、電動化への市場動向の変化に対し準備する必要があります。

Loading
Loading
Loading

期日通りの発売

最適な環境で発売を実施

制御、プロセス、通信の最適化

予算超過を回避

仕様への適合とより厳しいコスト管理の実現

適切な統合を実現

人々と機械を結びつける完璧なインフラ設計

電気自動車製造は十分なスマート化が必要

自動車業界のバリューチェーンを再定義するインダストリ4.0

効率化への最短の近道は、スマートでネットワーク接続されたEV工場を確立することです。鉱山から出荷港まで全工程を接続することで、より少ないコストとリスクで迅速に生産の最適化を実現できます。

現在、すでに業界をリードする自動車メーカは、競争力を得るためにスマートマシンや分析、拡張現実(AR)を導入しています。またロックウェル・オートメーションも、お客様に最新のスマート技術をお届けするため、尽力しています。他社より一歩先に出ることで、以下が可能となります。

  • プラントフロアでも役員会議でもスケーラブルな分析を基により適切な判断を迅速に下す
  • MESで品質とOEEを改善し、製造工程を通して作業員をガイドする
  • コネクテッドエンタープライズで市場投入までの時間を短縮し、プロセス、施設、サプライヤ全体でリアルタイムのデータを共有する
  • ARで行なう機械診断と作業指示によりダウンタイムを低減する
  • インテリジェントな搬送システムで車体とバッテリを搬送し、スピードと信頼性を向上する

自動車製造をスマート化することで、生産の最適化や顧客要求への応答、資本費用の低減を実現できます。こうしたメリットの実現に今すぐ取り掛かりましょう。

Loading
Chevron DownChevron Down
ビデオ
御社はすぐに対応できますか。

電気自動車製造メーカが競争力を維持するには、高い柔軟性と高度な接続性を実現したコネクテッド環境におけるデータ重視の製造に注力する必要があります。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 業種 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 自動車およびタイヤ Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 電気自動車(EV)の製造 Chevron RightChevron Right