Loading

統合ロボット制御

システムの簡素化とロボットの価値の向上
工場内のロボット機械の人工知能(AI)を監視するテクノロジ専門家。
高度なモーションおよびロボティクス
  • モーションコントロール
  • 統合型ロボット
  • リニア搬送システム(独立型カートテクノロジ)
  • OTTO AMR

複雑なロボット設計を超えて、よりシンプルで生産性の高い未来へと進む準備をしましょう。統合ロボット制御は、専用のロボットコントローラとソフトウェアを必要とせず、かわりにLogixコントローラとKinetix®モーションテクノロジを使用して1台または複数のロボットを直接制御する革新的なテクノロジです。ロボット機構を選択するだけで、Studio 5000®環境を使用して、ロックウェル・オートメーションのロボットソリューションを構成、プログラム、および配備できます。

統合ロボット制御を使用してできること

  • 直感的なカタログ番号に基づいたワークフローとデジタルツールとのシームレスな統合を使用して、システムを迅速に起動
  • ロボットとオートメーションデバイス間の同期を改善してパフォーマンスを最適化
  • Studio 5000環境でプログラミングすることで、チームの生産性を向上
  • ロボットソリューション全体に1つの制御ポイントを使用してシステムの価値を拡大
統合ロボット制御
4台のautonox Robotics社製デルタロボットが個包装のチョコレートを集荷し、中央のコンベアにあるパッケージに配置しているマシンの内部。
インフォグラフィック
統合ロボット制御

機械をシンプルにしてロボットをさらに活用しましょう。

今すぐ読む
Loading

統合ロボット制御をより優れたシステムの構築に役立てるには

  1. 設計
  2. 開発
  3. デジタルツール
  4. 同期
  5. サステナビリティ
Open All Close All
設計 Chevron DownChevron Down

統合ロボット制御は、Logixコントローラ、Kinetix®ドライブ、およびStudio 5000環境を使用して1台または複数台のロボットを制御することで、異なるシステムによるロボットと機械の制御を排除します。今ならばそれが可能です。

  • Studio 5000環境でプログラムを作成、テスト、および修正することにより、プログラマの作業負荷が大幅に軽減されます。
  • 一体化した機械全体にわたる共通の制御プラットフォームでプロジェクト開発を加速
  • 設計チーム全体で協働することで効率を向上
統合ロボット制御アーキテクチャの線図。青い線が黒いオートメーションデバイスのアイコンを結んでいる。
開発 Chevron DownChevron Down

当社のカタログ番号に基づいたワークフローにより、かつてないほどのスピードと低リスクでロボットアプリケーションを最適化できます。ライブラリからロボットを選択するだけで、統合ロボット制御ソリューションの構成を開始できます。次に、直感的なワークフローを使用して、適切なAllen-Bradleyのコンポーネントを自動生成し、コントローラコード、視覚化、履歴データ、アラームなどの部分を構築します。

  • このシンプルで標準化されたプロセスによって、チームは以下のことが可能になります。
  • より効率的に作業し、より高いパフォーマンスを実現するシステムを配備
  • 構成アプローチを使用して立上げ時間と運用を改善
  • オープンで柔軟なロボットライブラリを使用して、さまざまなアプリケーションに対応
統合ロボット制御プロジェクトを展開するためのワークフローを示す5つのアイコンの垂直セット。
デジタルツール Chevron DownChevron Down

Integrated Architecture® Builderを使用してロボットを選択し、アプリケーションに最適化された部品表を自動的に生成することで、ワークフローを簡素化します。

次に、Emulate3D™ソフトウェアを使用してプロジェクトの効率を変革する準備をします。物理的な構築に着手する前に、システムの動的なデジタルモデルを作成してソリューションをテストし、改良します。Emulate3Dソフトウェアを使用すると、以下のことが可能になります。

  • ロボットと機械の動作を1つのプラットフォームで一緒にプログラミングすることで、設計時間を短縮
  • 注文から運用までの時間を短縮し、システムを構築する前に仮想的に試運転を実施
  • 仮想環境で最初にシミュレーションすることで、リスクを低減して信頼性を向上
Emulate3Dモデルでは、1台のロボットが青いボールを拾い上げ、もう1台のロボットが青いボールをiTRAK 5730インテリジェント・トラック・システムに置く様子が見られます。
同期 Chevron DownChevron Down

1秒ごとにロボットとモーションデバイスを同期させることは、主要な性能指標に大きな影響を与える可能性があります。統合ロボット制御により、すべてのデバイスを同じLogixコントローラで処理できるため、高速かつ高精度な動作もより効率的に実行できます。ロボットと以下のようなテクノロジをシームレスに接続することで、タクトタイムの短縮、ボトルネックの解消、より収益性の高い生産ラインを実現できるようになりました。

  • リニア搬送システム(独立型カートテクノロジ)
  • Kinetixモーションコントロール
  • FactoryTalk® Optix™ソフトウェア
Comau社製多関節アームロボットを使用するプロトタイプの包装機
サステナビリティ Chevron DownChevron Down

Kinetixモーション・コントロール・テクノロジを使用して、ロボットアプリケーションに最先端のエネルギー効率をもたらします。統合ロボット制御アプローチにより、Kinetixモータとドライブを最適化してロボット機構に完全に適合させ、エネルギー使用量を削減しながらパフォーマンスを向上させるソリューションを簡単に展開できます。より環境に優しい機械の設計を検討中ですか? 1台のLogixコントローラを使用して複数のロボットを制御することもできます。

電源が投入され、青いイーサネットケーブルで接続された4台のKinetix 5500サーボドライブの列。

よりスマートなロボット導入に向けて次のステップへ

ロックウェル・オートメーションと当社のテクノロジパートナの専門家が、統合ロボット制御によって設計プロセスを簡略化し、運用までの時間を短縮し、ロボットシステムの全体的な価値を高める方法についてご説明します。

Loading
統合ロボット制御ソリューションとは
工場生産ラインで稼働している5台の灰色のComau社製6軸ロボット。
ウェビナー
統合ロボット制御ソリューションとは

ロボットシステム開発の、より速く、より直感的な方法

所要時間: 60分

言語: 英語

今すぐ登録
Loading

パートナを選択して、ロボット・オートメーション・システムをレベルアップしましょう

AtomRobot

地域ごとの対象者:

  • アジア太平洋

パートナロケータでの表示

autonox Roboticsのロゴ

地域ごとの対象者:

  • 北米
  • ヨーロッパおよび中東、アフリカ

パートナロケータでの表示

Comau

地域ごとの対象者:

  • グローバル

パートナロケータでの表示


完全なロックウェル・オートメーションのソリューションで成果を促進

当社の業界をリードするハードウェアおよびソフトウェアテクノロジを組み合わせることで、ロボットシステムの性能を最適化します。

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
ロックウェル・オートメーションのロボット専門家に相談する
お問い合わせ

こちらも閲覧されています

Loading
Loading
Loading
Loading

アクティビティに基づくおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 高度なモーションおよびロボティクス Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 統合ロボット制御 Chevron RightChevron Right