Loading

EtherNet/IP接続によるロボット

より接続性の高いロボットソリューションで生産性を向上
産業用ロボットアームを備えた明るい工場の大型自動組立ラインでのリチウムイオンEVバッテリパック生産 電気自動車の製造 工場の白いロボットアームの列
高度なモーションおよびロボティクス
  • モーションコントロール
  • 統合型ロボット
  • リニア搬送システム(独立型カートテクノロジ)
  • OTTO AMR

ロボット・オートメーション・システムは、柔軟性を向上させ、生産効率を最大化するために不可欠ですが、最大の価値を提供するためには、生産システムとの連携を強化する必要があります。当社のEtherNet/IP接続ロボットソリューションなら、シンプルなシングルケーブル接続で簡単にロボットを制御ネットワークに導入でき、制御を簡略化し、システム内のデータのパワーを引き出すことができます。

施設内のロボットの接続を改善することで、以下のことが可能になります。

  • 新しい効率を生み出し、生産全体に拡張
  • シンプルな設計と標準化されたワークフローでチームを強化
  • データの可視性とソフトウェアソリューション間の相互運用性を活用して、運用を統合
Loading

ロボットソリューションを接続してよりスマートなシステムを構築

  1. 設計
  2. 開発
  3. デジタルツール
Open All Close All
設計 Chevron DownChevron Down

ロボットとLogixコントローラ間で重要なデータを簡単に交換することで、ロボットシステムに接続性とインテリジェンスをもたらします。ほぼどのサプライヤのロボットでも、ロボットを選択して未修整の標準イーサネットプロトコルを介して接続するだけで、よりスマートなシステム設計が可能になります。より接続性の高いロボットシステムにより、以下のことが可能になります。

  • シンプルなシングルケーブル接続を使用してロボットと機械の制御を統合することで、設計アーキテクチャを簡略化します。
  • HMIから直接システムを完全に制御することで、オペレータはより迅速に行動できます。
  • ロボットと周囲のオートメーションデバイス間の同期を改善することで、総合設備効率(OEE)を向上します。
  • AIとビジョンの統合により、高度なアプリケーションを活用できます。
EtherNet/IPで接続されたロボット制御アーキテクチャの回線図。青色の線が黒色のオートメーションデバイスのアイコンを結んでいる。
開発 Chevron DownChevron Down

ロボットベンダーのプログラミング言語を使用してロボットの動作を定義するか、パートナ固有の機能を活用して、Studio 5000®環境内でロボット制御を実現し、生産性を向上させ、より直感的なコード構造でチームを強化しましょう。当社のEtherNet/IP接続ロボットテクノロジにより、以下のことが可能になります。

  • 使い慣れたStudio 5000 Logix Designer®環境内でロボット統合機能を使用して、チームを強化し、より多くのことを実現できるようにします。
  • EtherNet/IPアドオンプロファイルを使用して、ID構成や通信、ならびにI/Oデータ転送を加速します。
  • CIP Safetyを使用して安全ネットワークを最適化し、ソリューション全体の安全ネットワークを構築します。
HMI画面に触れる男性オペレータ。背景に緑色のFanuc協働ロボットがある。ウィスコンシン大学ミルウォーキー校で撮影
デジタルツール Chevron DownChevron Down

デジタルツールを使用すれば、製造プロセス全体で新たな可能性を解き放ち、より迅速で俊敏な運用を実現できます。どのような製造ビジネスでも、ロボットを当社のデジタルツールに接続すると、よりスマートになります。

  • Emulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、ロジックを構築し、パフォーマンスをシミュレートし、安全な仮想環境で利害関係者のコンセンサスを得るため、信頼性を向上させます。
  • 生産情報をPlex製造実行システム(MES)と交換することで効率を最適化し、人とシステムの結びつきを改善し、スケジューリングプロセスを自動化し、データを端から端まで追跡し、データを分析します。
  • Fiix® CMMSを使用して、使いやすいクラウドソフトウェア環境でリアルタイムのKPIを確認し、ベンチマークを作成し、データ主導の意思決定を行なうことで、オンデマンドで実用的な情報を得ることができます。
Fanucロボットをレールの上下逆さまに取付けた機械加工システムで、システム全体に青い色調がかかっています。

EtherNet/IP接続ロボットパートナの詳細情報

当社は業界をリードするロボットメーカと提携し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出すのに役立つソリューションを提供しています。

Augmentusのロゴ

地域ごとの対象者:

  • アジア太平洋

パートナロケータでの表示

Comau

地域ごとの対象者:

  • グローバル

パートナロケータでの表示

Denso robotics

地域ごとの対象者:

  • 北米

パートナロケータでの表示

Doosan Roboticsのロゴ

地域ごとの対象者:

  • 北米
  • 南米
  • ヨーロッパおよび中東、アフリカ

パートナロケータでの表示

Fanuc

地域ごとの対象者:

  • グローバル

パートナロケータでの表示


ロボットシステムの性能をレベルアップ

ハードウェアおよびソフトウェアソリューションを使用して、ロボットシステムの全体的な価値を高めます。

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
ロックウェル・オートメーションのロボット専門家に相談する

当社は業界の専門知識を提供して、お客様の自動化のための投資計画の立案、導入を支援し、サポートします。

お問い合わせ

こちらも閲覧されています

Loading
Loading
Loading
Loading

アクティビティに基づくおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 高度なモーションおよびロボティクス Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP接続によるロボット Chevron RightChevron Right