Loading

I/O
Allen-Bradley

Dalle opzioni basate su chassis a quelle On-Machine™, la nostra vasta gamma di moduli di ingresso/uscita (I/O) Allen-Bradley è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze operative.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
Allen-Bradley 5034 PointMax I/O system for smart machines.
Moduli I/O PointMax
Facile adattabilità alle necessità della produzione moderna grazie a un portafoglio I/O integrato e scalabile, con performance all’avanguardia nel mercato e grande flessibilità.
Blocchi I/O ArmorBlock 5000
I nostri blocchi I/O ArmorBlock 5000 con tecnologia IO-Link consentono una soluzione modulare, integrata, progettata per l’uso On-Machine in ambienti gravosi.
Moduli I/O FLEXHA 5000
Il FLEXHA 5000™ è una piattaforma di I/O all'avanguardia che può contribuire a ridurre la complessità e i costi dell'hardware utilizzando un design più convenientemente integrato.
Front shot of standard and safety modules in one I/O bank
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
Moduli ingresso/uscita (I/O)
I nostri prodotti I/O sono disponibili in diverse dimensioni e densità di punti, in modo da fornire la flessibilità necessaria per soddisfare con precisione i requisiti dell’utente.
Moduli I/O ControlLogix
I nostri moduli I/O ControlLogix® serie 1756 basati su chassis forniscono una gamma completa di moduli digitali, digitali diagnostici, analogici, motion control, I/O specializzati e di calcolo in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di applicazione.
Moduli I/O Compact 5000
I moduli I/O Compact 5000™ serie 5069 forniscono controllo ad alte prestazioni in un design compatto ed espandono le funzionalità delle prestazioni della piattaforma Logix.
Moduli I/O di espansione Micro800
I nostri moduli si innestano saldamente sul lato destro dei controllori Micro850 e Micro870 e supportano il montaggio su guida DIN o a pannello.
Moduli Compact I/O
Questi moduli sono caratterizzati da una struttura priva di rack che consente di ridurre i costi e le scorte delle parti di ricambio. Una morsettiera rimovibile integrata fornisce connessioni a sensori e attuatori I/O.
Moduli I/O di espansione MicroLogix
Questi moduli ottimizzano la flessibilità del numero e del tipo di I/O. Il design modulare privo di rack riduce i costi e il magazzino ricambi. I moduli possono essere montati su guida DIN o su pannello.
Moduli I/O - FLEX I/O 1794
I nostri moduli FLEX™ I/O serie 1794 offrono flessibilità per applicazioni con I/O digitali, analogici, analogici HART e speciali, con un numero di punti per modulo variabile da 4 a 32. È possibile combinare I/O digitale e analogico con opzioni di montaggio e cablaggio.
Moduli POINT I/O 1734
I nostri moduli POINT I/O™ serie 1734 offrono I/O digitali, analogici e speciali, nonché I/O di sicurezza POINT Guard, con una disponibilità da uno a otto punti per modulo.
Moduli digitali POINT Guard I/O 1734
I moduli POINT Guard I/O™ sono I/O di sicurezza, concepiti per essere inseriti nel sistema POINT I/O™ standard, che offrono funzionalità di automazione e sicurezza in un’unica soluzione I/O ad alta densità.
I/O 1718 Ex
I nostri moduli I/O 1718 Ex sono una piattaforma di I/O distribuiti a sicurezza intrinseca progettati per le aree pericolose di Zona 1, quando inseriti in custodie certificate.
I/O 1719 Ex
I nostri moduli I/O 1719 Ex rappresentano una piattaforma I/O distribuita a sicurezza intrinseca che può essere montata in zona 2 o classe I, div 2.
I/O CompactBlock LDX 1790
I nostri moduli I/O CompactBlock™ LDX serie 1790D sono una soluzione di I/O distribuito economica per ambienti industriali leggeri in cui non sono richieste specifiche di protezione elevata e caratteristiche prestazionali avanzate.
CompactBlock Guard Safety I/O 1791
I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES forniscono i vantaggi dell’I/O distribuito per sistemi di sicurezza.
I/O integrati 1799
I moduli I/O distribuiti integrati serie 1799 forniscono un'interfaccia standard tra un dispositivo di ingresso e gli attuatori della macchina.
I/O ArmorBlock 1732
I nostri moduli I/O ArmorBlock® serie 1732D e 1732E rappresentano una soluzione robusta e a basso costo, ideale per l’utilizzo On-Machine.
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 front view of ArmorBlock Guard I/0 Module
Modulo ArmorBlock Guard I/O 1732DS
I nostri I/O ArmorBlock 5000™ sono progettati per l’uso in ambienti gravosi e offrono una modularità che consente di ridurre i costi e i tempi di installazione totali, nonché i fermi macchina non pianificati. I blocchi per il settore industriale offrono un grado di protezione fino a IP69K, tre varianti di potenza, opzioni di montaggio flessibile e porte IO-Link di Classe A e Classe B.
Moduli I/O ArmorPoint 1738
I moduli I/O ArmorPOINT® serie 1738 forniscono un'ampia gamma di moduli di ingresso e di uscita utilizzabili in molte applicazioni, dal controllo ad alta velocità digitale al controllo di processo.
Moduli I/O ridondanti 1715
I nostri moduli I/O ridondanti serie 1715 forniscono un reale supporto di I/O ridondante per applicazioni di processi critici in ambienti operativi standard ed estremi.
Moduli I/O per SLC
Rockwell Automation ha annunciato che un certo numero di moduli I/O serie 1746 non sono più in produzione e pertanto non sono più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare ai moduli I/O Compact 5000™ che vengono impiegati insieme alla piattaforma di controllo Logix.
11964 009
I/O di sicurezza GuardPLC 1753
I moduli I/O di sicurezza GuardPLC serie 1753 sono in fine serie e non più in vendita.
Costruire macchine intelligenti con tecnologia I/O ArmorBlock e IO-Link
Ottenete migliore flessibilità, manutenzione e ricerca guasti ottimizzate, costi di cablaggio ridotti e modularità avanzata per raggiungere prestazioni superiori.
Video sulle informazioni tecniche dei moduli I/O FLEX 5000
Guardate questo video per ottenere più informazioni tecniche sui nostri moduli I/O FLEX 5000.
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Se la vostra applicazione richiede che l’I/O operi in ambienti gravosi o in aree rischiose, che venga montato su una macchina, che funga da I/O locale per il vostro controllore programmabile o altro ancora, scegliete da noi ciò che vi serve.

Offrite un sistema di Integrated Architecture® intelligente, produttivo e sicuro in applicazioni discrete, di processo, di movimento e di sicurezza con le nostre soluzioni di sicurezza e controllo integrate costruite con controllori e I/O. Iniziate la vostra selezione di I/O da qui.

Loading

Semplificazione della struttura con un ambiente di applicazione comune

Immaginate di configurare, programmare, simulare, emulare e gestire i dispositivi del vostro sistema di controllo, tutto in un unico software.

Loading
Studio 5000 Logix Designer
Ambiente Studio 5000 Allen-Bradley
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Workbench Connected Components
Main Image
Software
Workbench Connected Components

Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di la fase di progettazione in vari settori.

Per iniziare
RSLogix 500
PCDC Allen-Bradley
Software
RSLogix 500

I tempi di implementazione dei progetti si riducono e la produttività migliora, quando si programmano i controllori MicroLogix™ con il software RSLogix 500®.

Inizia ora

Settori

Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.

Loading
Loading
Loading
Loading

Casi di studio

Scoprite in che modo abbiamo aiutato aziende come la vostra.

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: