Ogni giorno ai produttori CPG vengono poste nuove sfide che li spingono a ottenere una flessibilità e una velocità straordinarie. Scoprite come integrare persone, processi, tecnologia e dati per ottenere l’uniformità, la resilienza e la velocità di cui avete bisogno per sfruttare nuove opportunità.
Cambiare per avere successo.
Grazie ad una maggiore flessibilità otterrete:
Velocità di adattamento
Flusso di dati continuo
Nessun modello operativo rigido
Una reattività mai vista prima
Sistemi di gestione della produzione: un processo di produzione più flessibile è possibile
Maggiore reattività.
10% di incremento
della resa e riduzione delle perdite
Maggiori informazioni
12% di incremento
della qualità
Maggiore efficienza.
18% di riduzione
dei costi di produzione
Le cose cambiano. Fatevi trovare pronti con un MES.
- Informazioni più rapide - Con una visibilità ancora più dettagliata della supply chain e maggiori dati.
- Report immediati - Ai responsabili della produzione per rispondere più rapidamente e più facilmente alle richieste del mercato.
- Nuovi flussi di entrate - Adottare l’e-commerce e nuovi canali di mercato per stimolare la crescita.