Loading

Soluzioni per OEM di produzione e assemblaggio

Progettate in modo più intelligente e create la vostra macchina di nuova generazione
Un robot cartesiano che posiziona un componente su un portante del sistema di movimentazione intelligente iTRAK
Costruttori di macchine e apparecchiature
  • Localizzatore
  • Macchinari intelligenti e macchine
    • Converting e lavorazione nastro
    • Converting e lavorazione nastro
    • Macchine per l'industria pesante
    • Macchine per l'industria pesante
    • Produzione ed assemblaggio
    • Produzione ed assemblaggio
    • Movimentazione
    • Movimentazione
    • Imballaggio
    • Imballaggio
    • Automazione di processo
    • Automazione di processo
    • Progettazione
    • Progettazione
    • Sviluppo
    • Sviluppo
    • Consegna
    • Consegna
    • Richiamare l’impegno del personale e della tecnologia
    • Richiamare l’impegno del personale e della tecnologia

Sapete quanto sia importante costruire macchine veloci e flessibili per un’ampia base di clienti. La vostra sfida è trovare un equilibrio tra l’esigenza dei clienti di massimizzare l’efficienza e i loro vincoli di budget e tempo. Le nostre soluzioni hardware e software possono aiutarvi in questo compito.


Abbattimento delle barriere di produttività mediante emulazione e simulazione

In quanto costruttori leader di macchine per la produzione e l’assemblaggio, dovete costantemente rispondere alle nuove esigenze dei clienti, mentre cercate di ottimizzare le vostre operazioni interne. Gli utilizzatori finali si rivolgono a voi per trovare sistemi che non solo migliorino la durata dei cicli, ma riducano anche gli scarti e aumentino il rendimento. Inoltre, i vostri team tecnici sono sempre alla ricerca di nuovi modi per essere più produttivi e per far partire i progetti più velocemente. 

È qui che entra in gioco la progettazione digitale. Le nostre soluzioni possono aiutarvi a creare macchine flessibili in grado di rispondere alle esigenze dinamiche di produzione, aumentando al contempo la produttività di progettazione e ingegneria per i vostri team. 

Funzionalità come l’emulazione digitale e la simulazione consentono di eseguire test e iterazioni in un ambiente virtuale, dove i cambiamenti significativi di progettazione sono molto meno costosi. È possibile vedere quali modifiche di controllo e configurazione sono necessarie per ottimizzare l’efficienza globale delle apparecchiature prima di implementarle fisicamente nel mondo reale. Inoltre, è possibile dimostrare che la soluzione completa soddisfa le specifiche dell’utilizzatore finale prima della costruzione, il che riduce i rischi e porta a maggiori vantaggi per tutti.

  • Migliorate la soddisfazione dei clienti collaborando con i potenziali clienti durante la fase di preventivo
  • Riducete tempi e costi spostando importanti attività di programmazione dei controlli all’inizio del progetto
  • Aumentate l’efficienza della messa in servizio diagnosticando e risolvendo i problemi in anticipo ed eliminando i controlli ridondanti come il controllo I/O
  • Testate e validate vari scenari di produzione di sistemi online prima di metterli in funzione
  • Formate i team in modo più efficiente testando qualsiasi scenario tramite un ambiente virtuale
Loading
Loading
Loading

In che modo gli OEM di produzione e assemblaggio si concentrano sul futuro?

Icona di condivisione del cloud

Ottimizzazione digitale

Lavorate in modo più intelligente in un ambiente virtuale e progettate macchine che sfruttano la potenza dei dati

Core network

Flessibilità e modularità

Fornite sistemi che si adattano in modo efficiente alle esigenze di produzione dinamiche

icona foglia sostenibilità

Macchine intelligenti e sostenibili

Utilizzate i dati per ottimizzare i processi e promuovere la sostenibilità

Miglioramento del vantaggio competitivo

Scoprite in che modo le nostre tecnologie hardware e software possono aiutarvi a promuovere l’innovazione nei vostri processi, ad adattarvi alle nuove richieste dei clienti, a migliorare le vostre soluzioni e a fornire valore differenziato.

Implementare interfacce operatore più innovative e predisposte ai dati
Chevron DownChevron Down

Qual è stato il modo per implementare soluzioni di interfaccia operatore più dinamiche, più facili da usare e meglio allineate alle operazioni del cliente? Il nostro software FactoryTalk® Optix™ dà priorità alla flessibilità e all’apertura per fornire ai team flussi di lavoro intuitivi e un facile accesso ai dati critici della produzione. Questa piattaforma modulare, basata su cloud e indipendente dalla piattaforma, può trasformare i vostri flussi di lavoro di progettazione rendendoli più produttivi e può aiutarvi a implementare macchine più innovative. Con FactoryTalk Optix potete:

  • Progettare e collaudare i progetti di interfaccia operatore direttamente da un browser web tramite il cloud o utilizzando il software di progettazione installabile per desktop.
  • Costruire progetti più velocemente con librerie predefinite e set completi di oggetti grafici, inclusi oggetti standard di settore e librerie standard Rockwell Automation.
  • Creare l’applicazione una sola volta e implementarla su qualsiasi dispositivo con un design grafico interamente orientato agli oggetti che riposiziona automaticamente i contenuti in base alle dimensioni e ai rapporti dello schermo.
Loading
Prestazioni dei robot rivoluzionarie
Chevron DownChevron Down

Fornire macchine per la produzione e l’assemblaggio ottimizzate e intuitive è un componente fondamentale per mantenere il vostro vantaggio competitivo. Con le nostre soluzioni robotizzate integrate, è possibile semplificare lo sviluppo persino per i progetti di macchine più complessi e creare sistemi interconnessi migliori, agevolando la sincronizzazione e il coordinamento. Scoprite come sfruttare appieno il potenziale dei vostri sistemi robotizzati e:

  • Ottenete macchine più veloci e flessibili con una migliore integrazione di robot e altri dispositivi di movimento
  • Avviate i sistemi più velocemente utilizzando un unico ambiente per il controllo dell’intero sistema
  • Ottimizzate il valore offerto al cliente con progetti più semplici e facili da usare
  • Potenziate i team aggiungendo funzionalità di robotica a coloro che sono esperti nell’ambiente Studio 5000
Loading
Macchine più semplici e sostenibili
Chevron DownChevron Down

Che si tratti di stampaggio di lamine di metallo, assemblaggio di parti di veicoli, fabbricazione di wafer semiconduttori o assemblaggio di dispositivi medicali, i vostri clienti hanno bisogno di macchine ad alte prestazioni in grado di adattarsi rapidamente alle richieste in continua evoluzione. Un maggior grado di modularità e flessibilità nelle macchine può risultare vantaggioso. 

Utilizzando le nostre soluzioni On-Machine™, potete creare sistemi modulari che promuovono la produttività, migliorano la redditività e riducono i rischi complessivi per i vostri clienti. Scoprite come, adottando sul campo la vostra tecnologia di automazione, potete:

  • Semplificare la progettazione delle macchine e abbassare i costi di installazione con meno componenti e un ridotto cablaggio
  • Ottimizzare lo spazio riducendo le dimensioni dei pannelli e della macchina in generale
  • Promuovere gli obiettivi di sostenibilità riducendo le dimensioni della distinta base e rimuovendo i termoregolatori ad alta intensità energetica
  • Aiutare i clienti ad adattarsi con profitto alle nuove esigenze, espandendo o modificando i sistemi senza riprogettare i pannelli
  • Progettare macchine più intelligenti ed ecologiche con la possibilità di fornire informazioni utili sui consumi energetici e sulla produttività
Loading
Migliorare le prestazioni dell’intero sistema grazie alla movimentazione intelligente dei materiali
Chevron DownChevron Down

I processi rigidi e i lunghi tempi di trasporto possono avere un impatto di vasta portata sui vostri clienti e possono fare la differenza tra un investimento giustificato in una macchina o altrove. Utilizzando la nostra tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti e le tecnologie AMR è possibile spostare i componenti in modo intelligente e portare i vostri sistemi a nuovi livelli di prestazioni, affidabilità e flessibilità.  

  • Migliorate il rendimento grazie a movimenti più rapidi e routing automatico
  • Esaudite le richieste di una produzione altamente diversificata senza la necessità di linee aggiuntive
  • Migliorate la flessibilità delle operazioni per rendere più redditizi i cicli produttivi brevi e aumentare i margini dei cicli produttivi standard
  • Aumentate la produttività di più processi con un trasporto più intelligente tra le macchine
Loading
Progettare meglio nel cloud
Chevron DownChevron Down

Immaginate se i vostri team potessero collaborare in modo fluido per progettare sistemi di automazione, utilizzando un software sempre aggiornato e facilmente scalabile in base alle vostre esigenze. Il software FactoryTalk Design Hub porta i vostri flussi di lavoro di progettazione nel cloud per semplificare la gestione del software e dare al vostro staff gli strumenti necessari per progettare, perfezionare e innovare più velocemente. In un ambiente industriale sempre più complesso, FactoryTalk Design Hub fornisce un approccio più agevole per acquisire l’innovazione necessaria a far avanzare la vostra azienda.

  • Collaborate in modo fluido con i colleghi, indipendentemente dalla posizione geografica
  • Riducete la necessità di più versioni del software di progettazione con aggiornamenti sempre attivi e un controllo delle versioni integrato
  • Adattate il vostro software in base alle vostre esigenze
Loading
Migliorare la produttività e la sicurezza
Chevron DownChevron Down

Poiché il tempo di disponibilità continua a essere fondamentale e ai lavoratori viene richiesta un’interazione maggiore con i sistemi di automazione, i costruttori di macchine devono tenere in considerazione il ruolo svolto dalla sicurezza nel processo produttivo. Scegliendo le nostre innovative soluzioni per la sicurezza delle macchine, potete soddisfare gli standard del settore, consentendo ai clienti di incrementare sicurezza, efficienza e produttività. Scoprite come le nostre soluzioni di sicurezza delle macchine possono aiutarvi a:

  • Ampliare il vostro vantaggio competitivo con dispositivi intelligenti che soddisfano la conformità e ottimizzano la produttività
  • Semplificare l’architettura delle macchine con soluzioni di protezione integrate che combinano sicurezza e controllo standard
  • Soddisfare tutte le esigenze di sicurezza delle macchine con la nostra gamma completa di tecnologie e servizi di protezione 
  • Adottare un approccio completo migliorando contemporaneamente sicurezza e protezione
Loading

Scoprite le nostre soluzioni di produzione e assemblaggio in azione

I principali OEM di produzione e assemblaggio stanno ridefinendo le prestazioni delle macchine

I costruttori di macchine per la produzione e l’assemblaggio più innovativi si affidano alla tecnologia Rockwell Automation per ottenere risultati e raggiungere il successo. Scoprite come le nostre soluzioni possono aiutarvi a progettare in modo più intelligente, ottimizzare i processi, promuovere l’innovazione e aumentare la redditività. 

Altri casi di studio dei clienti
Loading
Loading
Loading

Scoprite il futuro dei settori in cui operate

primo piano del pacco batterie al litio di un’auto elettrica e dei collegamenti di alimentazione
Batterie EV

Optate per un’elevata produzione di batterie che sia veloce, flessibile e intelligente.

Ulteriori informazioni
Auto che percorre una strada verso il tramonto
Automobilistico e pneumatici

Guidate la nuova era delle macchine in un settore in rapida evoluzione dove l’innovazione e la velocità sono essenziali.

Ulteriori informazioni
Produzione di acciaio nell’impianto metallurgico
Metalli

Ottenete valore in ogni fase della lavorazione dei metalli con soluzioni moderne che aprono nuove prospettive.

Ulteriori informazioni
Dispositivo medico
Dispositivi medicali

Migliorate la qualità, la conformità e il time-to-market in un settore che richiede sicurezza e precisione.

Ulteriori informazioni
Semiconduttore
Semiconduttori

Costruite macchine più sicure ed efficienti dal punto di vista energetico e fate progredire il settore dei semiconduttori.

Ulteriori informazioni
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e gestire il vostro investimento nell’automazione.

Contattateci

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni per OEM e costruttori di macchine Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Soluzioni per OEM di produzione e assemblaggio Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: