Loading
Funzionalità

Formazione personalizzata su lockout/tagout per soddisfare le vostre esigenze

Possiamo sviluppare e impiegare il vostro programma di formazione su lockout/tagout conforme
due persone che indossano abbigliamento di sicurezza e rivedono la formazione su lockout/tagout
Soluzioni di sicurezza
  • Servizi per il programma di lockout/tagout
  • Procedure
  • Verifica
  • Corsi di formazione
  • Politica
  • Raccomandazioni per i dispositivi
  • Software ScanESC

La formazione è un componente essenziale e necessario del vostro programma di lockout/tagout. Infatti, l’OSHA dichiara nello standard 1910.147(c)(7) che i datori di lavoro devono fornire corsi di formazione a tutti i propri dipendenti autorizzati e interessati.  I datori di lavoro devono formare di nuovo i dipendenti qualora vi sia una modifica al loro incarico, alla macchina e/o al processo oppure qualora siano osservate lacune nella conoscenza e nell’uso delle procedure di lockout/tagout da parte dei dipendenti autorizzati o interessati.

I nostri specialisti della formazione su lockout/tagout vi aiutano a minimizzare le insicurezze e le idee sbagliate riguardo a lockout/tagout e vi permetteranno di risparmiare tempo e risorse preziosi mantenendo al contempo la conformità.

Come garantite la conformità con la formazione su lockout/tagout?

Requisiti della formazione per i dipendenti autorizzati e interessati

L’OSHA impone che i dipendenti possiedano la conoscenza e le competenze necessarie per garantire la conformità con il programma di lockout/tagout dell’azienda.  È responsabilità del datore di lavoro verificare che il personale capisca quali sono i componenti appropriati di lockout/tagout e come si applicano nel vostro settore specifico.

È anche importante riconoscere i diversi tipi di dipendenti definiti nello standard di lockout/tagout e assicurarsi che ogni dipendente riceva la formazione appropriata. Un dipendente interessato è un individuo addetto al funzionamento di macchine, oppure che lavora nelle vicinanze di una macchina che necessita di lockout/tagout ma che non si occupa di farla funzionare o manutentarla. Un dipendente autorizzato è un individuo che esegue l’assistenza o la manutenzione di una macchina ed è pertanto responsabile del suo lockout/tagout. La formazione deve parlare di queste differenze e rendere ogni tipologia di dipendente consapevole delle proprie responsabilità specifiche.

Inoltre, l’OSHA impone che i dipendenti autorizzati vengano formati per riconoscere le fonti di energia pericolose. Essi devono sapere come etichettare le fonti di energia in un impianto, così che siano preparati a lavorare.

Inoltre, i dipendenti autorizzati devono conoscere i tipi di energia esistenti e le grandezze di ogni tipo disponibili presso il luogo di lavoro, così che siano a conoscenza dei rischi. Devono essere formati su come isolare ogni tipo di fonte di energia, per garantirne l’opportuno controllo.

I dipendenti interessati devono semplicemente comprendere lo scopo e l’uso delle procedure di lockout/tagout. È fondamentale che i dipendenti colpiti riconoscano che non devono interferire con la macchina che è stata sottoposta a lockout. Tutti gli altri dipendenti che possono attraversare l’area devono possedere conoscenze generali del lockout/tagout e sapere quali sono le loro responsabilità.

Loading

Una panoramica del nostro programma di lockout/tagout

Panoramica completa delle procedure di lockout/tagout
Main Image
Brochure
Panoramica completa delle procedure di lockout/tagout

Tutto quello che avete sempre desiderato sapere sulle procedure di lockout/tagout, dalla storia delle procedure e degli specifici regolamenti OSHA fino ai vantaggi della conformità.

Scaricate ora

Implementate un programma di successo con formazione di qualità

Per quanto riguarda i dipendenti autorizzati, essi devono possedere la conoscenza e le competenze necessarie per applicare, utilizzare e rimuovere i dispositivi di isolamento dell’energia in sicurezza. I corsi di formazione devono includere le seguenti informazioni:

  • Come riconoscere le fonti di energia pericolose.
  • I tipi di energia presso lo stabilimento e le grandezze delle fonti.
  • Istruzioni in merito a come utilizzare le procedure di controllo dell’energia, inclusi i metodi e i mezzi per isolare ed effettuare il lockout delle fonti di energia.

I dipendenti interessati, pur non necessitando del medesimo livello di formazione dei dipendenti autorizzati, devono ricevere una formazione mirata allo scopo e utilizzare le procedure di controllo dell’energia. Essi devono essere formati per svolgere le seguenti attività:

  • Riconoscere quando è in uso la procedura di controllo dell’energia.
  • Conoscere lo scopo della procedura.
  • Conoscere l’importanza di non manomettere i dispositivi soggetti a lockout o tagout.
  • Non tentare di riavviare o utilizzare una macchina che sia stata sottoposta a lockout.
Vi occorre assistenza con il programma di lockout/tagout?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione

Fatevi contattare da uno specialista di lockout/tagout

Consigliato per voi

Sicurezza e gestione dei rischi nell'era dell'Industrial Internet of Things
Main Image
White paper
Sicurezza e gestione dei rischi nell'era dell'Industrial Internet of Things

Questo eBook illustra il valore commerciale della sicurezza. Dimostra una chiara correlazione tra l'adozione delle best practice per la gestione dei rischi e della sicurezza e i vantaggi operativi.

Scaricate ora
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Fun... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di sicurezza Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Servizi per il programma di lockout/tagout Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Requisiti di formazione in materia di lockout/tagout Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: