Ingombro dei server ridotto, maggiore longevità delle applicazioni, ripristino e disponibilità dei sistemi migliorati: questi sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre più organizzazioni industriali ad adottare la virtualizzazione. Tuttavia, progettare e realizzare per intero un'infrastruttura virtualizzata può risultare costoso e complesso e richiedere molto tempo.
Centro dati industriale
Transizione scalabile verso la virtualizzazione
Il centro dati industriale (IDC) può semplificare notevolmente il passaggio a un ambiente virtualizzato. Si tratta di un'architettura scalabile le cui dimensioni possono essere facilmente adeguate in base alle esigenze. e comprende tutti i componenti hardware e software e i servizi di installazione necessari per distribuire rapidamente un ambiente di grandi dimensioni.
Grazie ai servizi di supporto da remoto inclusi, è possibile accedere al team di assistenza tecnica che garantire l'efficienza operativa dell'infrastruttura. Le funzionalità del connettore a perforazione di isolante (Insulation-Displacement Contact, IDC) possono essere ulteriormente potenziate dai servizi gestiti di Rockwell Automation per monitorare da remoto e amministrare gli asset per ottenere resistenza e affidabilità migliorate.
Appliance VersaVirtual
Cercate una soluzione per la virtualizzazione in un ambiente gestito con l'ausilio di servizi di supporto? L’appliance VersaVirtual™ Series B arriverà all'inizio del 2023. L’appliance VersaVirtual™ Series B, con servizi gestiti di livello mondiale, continuerà a dedicarsi all'elevata disponibilità con monitoraggio, amministrazione e ridondanza da remoto. Questa appliance iperconvergente (computer, rete e storage) plug and play consente una virtualizzazione scalabile entry-level in un ambiente gestito..
Infrastructure-as-a-Service
Semplificate e accelerate l'implementazione dell'infrastruttura di rete
La progettazione, l'implementazione e la manutenzione di un'infrastruttura di rete sicura e robusta possono essere sfide complesse, lunghe e costose. L'Infrastructure-as-a-Service (IaaS) semplifica l'implementazione di un'infrastruttura industriale correttamente progettata, combinando le nostre soluzioni di rete preconfigurate con la configurazione in loco e il monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in un unico contratto. Il risultato? Una semplificazione delle procedure di ordinazione e messa in servizio, una maggiore affidabilità della rete e una riduzione del carico sul budget.