Loading

Motion e robotica avanzati

Migliorate ciò che è possibile nelle vostre operazioni
Un robot collaborativo ed ecologico FANUC posiziona una scatola, mentre un contattore passa su un trasportatore con sistema a nastri intelligente MagneMover LITE. 0222_000947_MKEContactorLine_Photography-658
Motion e robotica avanzati
  • Motion Control
  • Robot integrati
  • Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • AMR OTTO

I processi di controllo assi sono fondamentali per mantenere il vostro vantaggio competitivo e promuovere l'innovazione nelle operazioni di produzione. Con le avanzate tecnologie di controllo assi e robotica di Rockwell Automation, aprite la strada dell’innovazione con sicurezza.  La nostra gamma completa vi consente di ottimizzare le prestazioni nello spettro completo delle applicazioni di controllo assi e di integrarle completamente con le soluzioni utilizzando il controllo multidisciplinare.

Che stiate cercando di controllare un singolo asse, implementare diversi tipi di robot industriali o progettare macchine multiasse complesse, mettiamo a disposizione l'innovativa tecnologia di controllo assi che può massimizzare il valore dei vostri sistemi.

Scoprite come le nostre soluzioni avanzate di controllo assi e robotica possono aiutarvi a:

  • Sbloccare nuove possibilità in tutte le operazioni aziendali;
  • Adattare redditività e produzione e dimensionare nuovi prodotti;
  • Promuovere la produzione intelligente sfruttando la potenza dei dati;
  • Fornire ai team un'integrazione intuitiva di controllo e sicurezza.
Lakefront Brewery ottiene risultati con il Motion Control Kinetix
Macchina di riempimento lattine khs innofil presso il birrificio sulla sponda del lago
Caso di studio
Lakefront Brewery ottiene risultati con il Motion Control Kinetix

Scoprite come un nuovo sistema di riempimento utilizza una piattaforma di controllo Rockwell Automation completa per migliorare l’accuratezza e favorire l’uniformità.

Leggete qui

Ripensate le prestazioni dei vostri sistemi intelligenti

Promuovete la produttività e sbloccate l'innovazione

Migliorate i parametri di produzione che contano di più e siate pronti a innovare con una tecnologia progettata per massimizzare le prestazioni e consentire una connettività ottimale.

Adattate e dimensionate in modo proficuo la produzione

Applicate la nostra tecnologia avanzata da sistemi semplici a complessi e garantite flessibilità con soluzioni dinamiche che vi aiutano a stare al passo con le richieste.

Sbloccate nuove soluzioni di efficienza con i dati

Migliorate le vostre capacità di produzione intelligente utilizzando la potenza dei dati per ottenere informazioni approfondite sulle vostre operazioni e consentire nuovi livelli di produttività.

Scoprite le soluzioni che stanno facendo l’impossibile

Massimizziamo il potenziale dei vostri processi di movimento e robotica. Scegliete all’interno della nostra gamma completa per scoprire come le nostre soluzioni innovative possono aiutarvi. Volete ottenere ancora più soluzioni innovative? Collegate tra loro molteplici soluzioni in modo costante per sincronizzare il comportamento e migliorare le prestazioni del sistema come mai prima d'ora. 

Loading
Loading
Loading
OTTO
Visione frontale di OTTO 1500 AMR presso Mauser Packaging
OTTO

Sbloccate il massimo livello di produttività con una soluzione di movimentazione autonoma e collaudata nelle fabbriche di maggior successo di tutto il mondo.

Per saperne di più
Volete parlare con una persona esperta?

Migliorate le vostre operazioni con sistemi di controllo assi e robotica più intelligenti.

Contattateci
Consigliato a te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Motion e robotica avanzati Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: