Loading

FactoryTalk EIHub

Connecter les divers environnements de données IT et OT
Un homme travaillant sur un écran virtuel
Système de gestion de la production (MES)
    • Plex MES (Cloud)
    • Plex MES (Cloud)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Système de gestion de la qualité Plex (Cloud)
    • Système de gestion de la qualité Plex (Cloud)
    • Solution de gestion des performances des actifs Plex (Cloud)
    • Solution de gestion des performances des actifs Plex (Cloud)
    • Solution de surveillance de la production Plex (Cloud)
    • Solution de surveillance de la production Plex (Cloud)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • Voir une démonstration
  • Bibliothèque de ressources
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Démarrage avec MES
    • Démarrage avec MES
    • MES par rapport à ERP
    • MES par rapport à ERP
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
Demander une démonstration détaillée

FactoryTalk® EIHub est un logiciel d’intégration d’entreprise qui fournit une solution hautement évolutive et optimisée, conçue pour connecter plusieurs systèmes et faciliter l’échange, ainsi que la communication de données, le tout de manière sécurisée. De la qualité à la planification, en pasant par la production, l’inventaire, la maintenance et bien plus encore, FactoryTalk EIHub a été conçu pour intégrer des domaines clés à un environnement de fabrication et relier les silos de données IT et OT.

Stimuler l’efficacité

Passez au « zéro papier »

Optimiser la productivité

Rationaliser et gérer le flux des données

Stimuler la transformation numérique

Connectez votre entreprise avec FactoryTalk EIHub

Éprouvé à grande échelle et facile à déployer, ainsi qu’à maintenir, FactoryTalk EIHub permet d’intégrer les données dans un ensemble diversifié de systèmes d’entreprise, notamment le système de gestion de la production (MES), le progiciel de gestion intégré (ERP), le système de contrôle-commande (DCS), la gestion d’entrepôts (WHM), le système de gestion des documents (DMS), le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) et bien plus encore. FactoryTalk EIHub offre :

  • Des modèles d’intégration ERP à MES prêts à l’emploi
  • Des modèles d’intégration MES à DCS prêts à l’emploi
  • Des modèles d’intégration d’entreprise éprouvés  
  • Un grand nombre d’options de connectivité pour un large éventail de technologies et de protocoles
  • Un niveau élevé de disponibilité et d’évolutivité 

DÉCOUVRIR LA PUISSANCE DE L’INTÉGRATION

FactoryTalk EIHub vous permet de connecter une constellation d’applications jouant un rôle dans l’espace de fabrication, en les reliant en temps réel à l’aide de modèles d’intégration d’entreprise éprouvés. FactoryTalk EIHub offre :

  • Une synchronisation en temps réel entre les applications connectées
  • Une visibilité et une transparence dans tous les domaines 
  • Une réduction des coûts d’intégration grâce aux scénarios d’interface prédéfinis entre les applications IT/OT types, comme ERP, MES, DMS, PLM (gestion du cycle de vie des produits), AM (gestion des actifs), DCS, etc.
Demander une démonstration détaillée
Image abstraite de la connexion réseau à la courbe de données, sur un fond bleu foncé.

Vous voulez en savoir plus ? Cliquez ci-dessous pour planifier une démonstration détaillée.

Demander une démonstration détaillée

Vous avez des questions ? Cliquez ci-dessous pour entrer en contact avec l’un de nos experts en fabrication intelligente.

Nous contacter

Bénéficiez de la dernière technologie en matière de fabrication intelligente et optimisez votre transformation numérique.

Nous suivre

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Log... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la production (MES) Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® EIHub Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose