Loading

Systèmes d’entraînement intelligent iTRAK®

Ajoutez une commande de mouvement rapide et évolutive à vos applications machines
Système d’entraînement intelligent iTRAK
Technologie de chariot indépendant
  • Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK
  • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
  • Système de convoyeur intelligent QuickStick

Repensez la productivité avec notre technologie de commande de mouvement révolutionnaire

Les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK® permettent d’améliorer la flexibilité des machines et de maximiser le flux de production – rendant les petites séries plus rentables et augmentant les marges sur les séries standard. Ils permettent un contrôle indépendant des actionneurs sur des trajectoires droites ou curvilignes pour créer des systèmes de mouvement à la vitesse et à la flexibilité incroyables. Oubliez les chaînes à entraînement rotatif, courroies et engrenages. Les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK remplacent les composants matériels par des profils logiciels simples et efficaces qui augmentent la précision et la longévité de votre système d’automatisation.

Avantages du système d’entraînement intelligent iTRAK :

  • Augmentation des cadences de production jusqu’à 50 % ou plus
  • Suppression des goulots d’étranglement et augmentation de la productivité
  • Amélioration de la qualité des produits grâce au convoyage sans pression
  • Gain de temps et d’argent dû à la diminution des temps d’arrêt et de maintenance
  • Réduction de la taille des machines
  • Réduction des délais de rotation et augmentation de la rentabilité de la production à forte mixité
Chevron DownChevron Down

Découvrez notre gamme de systèmes d’entraînement intelligents iTRAK

Améliorez les performances de vos machines avec des mouvements plus rapides et plus flexibles. Découvrez comment déployer nos systèmes d’entraînement intelligents iTRAK peut vous permettre d’éliminer des obstacles présents de longue date pour renforcer la productivité et évoluer vers un avenir plus intelligent.

Loading

Gardez une longueur d’avance grâce à des performances optimales

Les préférences des clients évoluent rapidement, et d’autres changements sont donc à prévoir. Pour répondre à ces demandes fluctuantes, les entreprises doivent être prêtes à s’adapter rapidement et nos systèmes d’entraînement intelligent iTRAK vous offrent la flexibilité nécessaire.

Grâce à une coordination intelligente des mouvements et à une vitesse jamais vue, vos machines pourront gérer davantage de produits et de rotation de production à la simple pression d’un bouton : de quoi répondre aux commandes en un temps record et augmenter votre rentabilité à petite ou grande échelle.

Les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK sont disponibles dans des formats petits et moyens pour optimiser votre solution en fonction des besoins de votre application.

Système d’entraînement intelligent iTRAK 5730
Vue latérale du système d’entraînement intelligent iTRAK 5730 gris et noir avec une rangée de huit chariots à l’avant et un autre ensemble de chariots de l’autre côté de la glissière.
Système d’entraînement intelligent iTRAK 5730

Supprimez les goulots d’étranglement et gagnez en productivité globale grâce à une solution de déplacement de marchandises plus rapide, plus intelligente et plus flexible au sein de vos machines.

Système d’entraînement intelligent iTRAK 5750
Projection isométrique d’un système d’entraînement intelligent iTRAK 5750 avec deux ensembles de trois chariots montés sur la glissière et un cache intérieur noir au centre.
Système d’entraînement intelligent iTRAK 5750

Notre système d’entraînement intelligent iTRAK 5750 augmente la productivité des machines et vous permet de déplacer des charges utiles plus élevées avec davantage de flexibilité et de maîtrise.


Gagnez de la valeur et augmentez la satisfaction de la clientèle

Des machines de production plus intelligentes sont nécessaires pour répondre aux dernières demandes de fabrication, et les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK en font partie. Les entreprises de tous les secteurs utilisent la commande de mouvement intelligente pour gagner en productivité et obtenir des résultats impossibles jusqu’alors.

Loading
Loading
Loading
Vous vous demandez comment les systèmes d’entraînement intelligent TRAK peuvent décupler le potentiel de vos machines ?
Contactez-nous

Modernisez la conception de vos machines

Avec les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK, vous pouvez améliorer les performances de vos machines d’une manière unique. Observez à quel point la conception des machines a évolué, des arbres de transmission mécaniques aux arbres de transmission électroniques, puis à la technologie des moteurs d’entraînement indépendants. Cette vidéo montre comment la combinaison de mouvements continus et intermittents, la commande de mouvement par entraînement direct et la commande d’asservissement hautes performances peuvent s’associer pour augmenter le flux de production, réduire les délais de rotation de production et diminuer la taille globale des machines.

iTRAK - Nouvelles fonctionnalités révolutionnaires
Main Image
Présentation
iTRAK - Nouvelles fonctionnalités révolutionnaires

L’évolution des demandes des clients vous oblige à fournir des productions en série plus réduites, dans des délais plus courts et avec une flexibilité accrue.

Regarder maintenant

Loading

Pour des machines plus sûres

Les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK constituent un bon point de départ pour concevoir une machine plus sûre. Ils permettent de contrôler chaque chariot de manière indépendante soit au moyen de la fonctionnalité anti-collision intégrée, soit de bibliothèques préprogrammées afin d’éviter d’endommager les produits. La segmentation de la glissière permet de créer des zones de sécurité activées par nos produits de sécurité ou par la sécurité intégrée du système d’entraînement intelligent iTRAK. Nous combinons sécurité et productivité pour un résultat inégalé.


Besoin d’une solution personnalisée ?

Il est possible de concevoir des systèmes d’entraînement intelligent iTRAK personnalisés, à la demande. Voici quelques exemples de projets personnalisés :

  • Modules moteur à refroidissement liquide
  • Sections courbes à 45° et 135°
  • Chariots robustes pour charges intensives
  • Grands rayons de courbure
  • Et bien plus encore !

Contactez-nous pour en savoir plus sur les applications personnalisées

Production du système d’entraînement intelligent iTRAK
Prêt(e) à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Contactez un expert pour découvrir comment la technologie d’entraînement intelligent iTRAK peut vous aider à transformer vos opérations.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Technologie de chariot indépendant Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Systèmes d’entraînement intelligent iTRAK® Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose