Loading
Nouveau produit

Logiciel FactoryTalk Design Workbench

Logiciel de conception et de configuration pour systèmes de commande Micro
FactoryTalk Design Workbench
DesignSuite
  • Logiciel de jumeau numérique dynamique
    • Présentation
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Interface de simulation de Studio 5000
    • Interface de simulation de Studio 5000
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench

Améliorez votre expérience de développement de machines grâce à un logiciel de conception et de configuration moderne et intuitif. Le nouveau logiciel FactoryTalk® Design Workbench™ est le logiciel nouvelle génération pour nos systèmes de commande Micro. Conçu dans l’écosystème FactoryTalk, ce logiciel offre une expérience Logix familière avec une architecture moderne et des flux de travail utilisateur homogènes, ce qui permet d’optimiser l’efficacité de la programmation.

FactoryTalk Design Workbench
écran avec logiciel

MODERNE

Offre une expérience utilisateur moderne avec des flux de travail de programmation éprouvés

flèche de performance vers le haut

PERFORMANT

Permet à l'utilisateur de créer, construire, transférer et télécharger des programmes plus rapidement

deux automates

MULTI-APPAREILS

Prend en charge les automates Micro810® et le récent Micro800™ Lx0E dans la version 1

(La prise en charge d’autres appareils sera ajoutée dans les versions futures)

Concevez des machines plus rapidement avec le logiciel FactoryTalk Design Workbench version 1

  • Prend en charge les automates Micro810® et le récent Micro800 Lx0E
  • Permet une expérience utilisateur unifiée avec une vue d’organisation, un espace de travail pour la conception, des instructions de programmation et des commandes de raccourci communs
  • Permet de créer, construire, transférer et télécharger des programmes plus rapidement grâce à des flux de travail éprouvés et une interface utilisateur homogène
  • Compatible avec d'autres logiciels 64 bits sur le même ordinateur
  • Simplifie le dépannage en permettant d’accéder facilement à plusieurs automates en même temps
  • Permet une transition facile entre les programmes Connected Components Workbench™ et Micro800, versions 22 et 23, avec un risque de conversion minimal
  • Également disponible en français, allemand, italien, portugais, chinois simplifié et espagnol
  • Prend en charge les langages de programmation diagramme à relais (LD), texte structuré (ST) et schéma par blocs fonctionnels (FBD)
Faites passer votre programmation au niveau d’efficacité supérieur
Image du logo du logiciel FactoryTalk Design Workbench avec FactoryTalk en arrière-plan sur un écran d’ordinateur portable
Infographie
Faites passer votre programmation au niveau d’efficacité supérieur

Découvrez comment le logiciel FactoryTalk Design Workbench permet d’optimiser la conception des machines et de raccourcir les délais de mise sur le marché.

Télécharger maintenant

Configuration requise pour le système d'exploitation Windows

Configuration matérielle minimale requise

  • Processeur : Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou équivalent
  • RAM : 8 Go
  • Espace disque dur : 20 Go libre
  • Lecteur de disque optique : DVD-ROM (requis uniquement si le logiciel est installé à partir d’un DVD)
  • Dispositif de pointage : n’importe quel dispositif de pointage compatible avec Microsoft Windows®

Systèmes d'exploitation pris en charge

  • Windows Server 2022 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2025 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows 11 Entreprise
  • Windows 11 Professionnel
  • Windows 10 Entreprise 2024 LTSC
  • Windows 10 Entreprise 64 bits
  • Windows 10 Professionnel 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2021 LTSC 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2019 LTSC 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2016 LTSB 64 bits

Rubriques connexes

Loading
Loading
Loading
Prêt(e) à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d’automatisation.

Nous contacter

Vous pourriez aussi être intéressé par :

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Log... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Logiciel FactoryTalk Design Workbench Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose