Loading

Automatisation des robots industriels

Déployer des systèmes robotiques plus intelligents et plus intuitifs
Un robot SCARA gris personnalisé dans une machine d’assemblage avec une installation moderne des sciences de la vie floutée en arrière-plan.
Commande de mouvement et robotique de pointe
  • Commande d’axe
  • Robots intégrés
  • Technologie de chariot indépendant
  • OTTO AMR

Les robots industriels redéfinissent le champ des possibles dans l’univers de la fabrication. Ils doivent gagner en intelligence et en puissance pour s’intégrer à l’approche Connected Enterprise®. Désormais, la technologie de robotisation intégrée peut offrir aux fabricants l’architecture simplifiée et les données robustes nécessaires pour réussir dans une économie mondialisée. Tirez-vous le meilleur parti de vos robots ?


Une meilleure façon de libérer toute la puissance des robots

Les robots s’avèrent cruciaux pour surmonter les plus grands défis de la fabrication, à savoir maintenir la productivité malgré une pénurie des compétences ou encore accroître la flexibilité de la production et produire plus de références.

L’avenir de l’automatisation des robots passe par le dépassement des systèmes disparates et par la connectivité. Les robots doivent désormais être aussi intelligents, intuitifs et connectés que les systèmes de productions qui les entourent.

Nous nouons des partenariats avec les meilleurs fabricants de robots afin de connecter notre logiciel d’automatisation leader de l’industrie à la robotique de dernière génération. Avec des options autorisant le fonctionnement avec ou sans contrôleur de robot, vous pouvez désormais libérer toute la puissance des robots.

Chevron DownChevron Down
Libérez tout votre potentiel robotique

Prêt à éliminer les obstacles à la productivité et à créer des actifs robotiques plus puissants ? Grâce aux robots intégrés, vous pouvez accélérer les déploiements et obtenir des systèmes plus intelligents, intuitifs et flexibles.

Bougez plus vite et accomplissez davantage grâce à des robots intégrés
Bras de robot se déplaçant à grande vitesse lors de travaux sur un châssis de voiture dans une usine automobile.
Livre numérique
Bougez plus vite et accomplissez davantage grâce à des robots intégrés

Votre guide pour des systèmes robotiques plus évolutifs, flexibles et connectés.

Télécharger maintenant

Ouvrez un tout nouveau champ de possibilités

icône aux contours blancs d'un bras de robot travaillant sur une ligne de production
Lancer les systèmes plus rapidement

Accélérez votre retour sur investissement par la conception, la validation et la mise en service par le biais de l'environnement Studio 5000®, qui constitue le hub de toutes les commandes du système.

Améliorer les performances

Fournissez des systèmes robotiques rapides, précis et flexibles grâce à une meilleure coordination entre vos robots et l'automatisation environnante. 

Travailler plus efficacement

Agissez plus rapidement et améliorez l'exploitation, le contrôle et l'assistance de vos systèmes robotiques grâce à une structure de contrôle plus intégrée.

Favoriser l'innovation numérique

Connectez-vous en toute transparence aux outils numériques pour améliorer les déploiements de robots, exploiter les données et éliminer les obstacles à la productivité.

Choisir son chemin pour des robots plus productifs

Vous recherchez des solutions robotiques qui apportent rapidement de la valeur, tout en constituant de puissants actifs pour faire face aux perturbations de votre secteur d'activité ? Pour y arriver, il est essentiel de déployer des systèmes robotiques connectés qui répondent aux besoins uniques de vos opérations.

Avec notre stratégie de robots intégrés, vous pouvez choisir l'architecture connectée qui optimise la productivité de vos équipes et aide votre usine à se développer.

Choisissez la solution qui vous convient le mieux et libérez votre plein potentiel pour en faire plus avec vos robots.

Architecture connectée EtherNet/IP
Lithium-Ion EV Battery Pack Production at Large Automated Assembly Line at Bright Factory Equipped With Industrial Robot Arms. Electric Car Manufacturing. Row of White Robotic Arms at Factory
Capacités
Architecture connectée EtherNet/IP

Connexion d’un contrôleur de robot dédié à un automate programmable Logix via le protocole Ethernet standard, non modifié.


Les programmes pour robots sont écrits dans l’environnement de programmation du fabricant des robots ou via les fonctionnalités d’intégration robotique de Studio 5000®.

En savoir plus
Architecture de commande robotique unifiée
A man and woman with hair protection in front of an HMI that operates a machine with a 6-axis robot inside of it.
Capacités
Architecture de commande robotique unifiée

Utilisation d’un automate Logix et de variateurs Kinetix® pour piloter directement le bras manipulateur.


L’automate Logix héberge la cinématique robotisée et l’ensemble de la programmation est réalisé dans l’environnement Studio 5000® pour diriger tous les mouvements du robot sans passer par un contrôleur de robot dédié.

En savoir plus

Découvrir comment la connectivité réécrit les règles du jeu de l'industrie

Les entreprises de tous les secteurs d'activité choisissent une approche intégrée pour donner plus de pouvoir à leurs robots et leur offrir de nouvelles possibilités d'améliorer les métriques de fabrication les plus importantes.

Grâce à des solutions robotiques connectées dès la conception, vous pouvez :

  • Augmenter les performances en améliorant les relations entre les robots de coordination et l'automatisation environnante
  • Simplifier le travail tout au long du cycle de vie de la machine
  • Créer des projets plus résilients et reproductibles
  • Augmenter la productivité grâce à une connexion transparente aux outils numériques
Loading
Loading
Loading

Ensemble, nous propulsons la robotique au niveau supérieur

Nous nouons des partenariats avec des fabricants de robots innovants, afin de créer des solutions qui vous aident à concrétiser tout le potentiel de vos applications de robotique.

Logo atomrobot
Logo Augmentus
Logo Autonox Robotics
comau

Régions

  • Asie-Pacifique

Architectures prises en charge

  • Commande robotique unifiée

Afficher dans le répertoire de partenaire

Régions

  • Asie-Pacifique

Architectures prises en charge

  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire

Régions

  • Amérique du Nord
  • Europe, Moyen-Orient, Afrique

Architectures prises en charge

  • Commande robotique unifiée

Afficher dans le répertoire de partenaire

Régions

  • Monde

Architectures prises en charge

  • Commande robotique unifiée
  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire

Denso robotics

Régions

  • Amérique du Nord

Architectures prises en charge

  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire

Logo Doosan Robotics

Régions

  • Amérique du Nord
  • Amérique Latine
  • Europe, Moyen-Orient, Afrique

Architectures prises en charge

  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire

Logo Fanuc

Régions

  • Monde

Architectures prises en charge

  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire


Optimiser la valeur de votre système robotique

Rendez votre automatisation robotique industrielle plus intelligente et innovante avec des solutions matérielles et logicielles conçues pour améliorer votre rendement.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d‘automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement et robotique de pointe Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Automatisation des robots industriels Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose