Communiqué de presse PharmaSuite v12.00.00 : des déploiements plus rapides, évolutifs et sécurisés pour les fabricants pharmaceutiques et biopharmaceutiques.
FactoryTalk®PharmaSuite® est le leader des systèmes de gestion de la production (MES) spécialement conçus pour la fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique. S’intégrant de façon transparente, des systèmes d’entreprise aux lignes de production, PharmaSuite offre la précision, le contrôle et la fiabilité requis par les principaux fabricants dans l’environnement de production de plus en plus complexe d’aujourd’hui.
Pourquoi PharmaSuite® ?
À chaque étape du cycle de vie, PharmaSuite apporte une optimisation basée sur les rôles pour permettre ainsi à tous les utilisateurs d’obtenir rapidement des résultats concrets. Son architecture à contenu ouvert associée à un moteur de mise à niveau intelligent constitue un système robuste qui vous permettra d’augmenter aussi bien votre traitement discret que votre production en lots.
Les applications évolutives sont les suivantes :
- Gestion des commandes de production
- Gestion de la qualité
- Gestion des recettes
- Analyse par anomalie
- Suivi et traçabilité
Nouveautés de PharmaSuite 12.00.00
Déploiement de système centralisé basé sur le cloud
Mises à niveau efficace des versions
Nouvelles fonctionnalités prêtes à l’emploi
Minimiser les efforts manuels et réduire les temps d’arrêt
Infrastructure centrale et surveillance des applications
Solutions conteneurisées déployées dans un environnement kubernetes
Cybersurveillance et renforcement continus
Poser la clé de voûte de la croissance
Alors que les fabricants pharmaceutiques sont confrontés à une croissance inédite et à une complexité réglementaire sans précédent, la nécessité d’un système robuste de gestion de la fabrication n’a jamais été aussi cruciale. Découvrez comment des entreprises du secteur des sciences de la vie gèrent leur transition des processus papier traditionnels vers les solutions numériques. Découvrez pourquoi les plus grandes entreprises pharmaceutiques réinventent leurs systèmes de production pour répondre à la demande croissante tout en maintenant des normes de qualité strictes sur un marché mondial de plus en plus concurrentiel.
Atténuez les risques avec des solutions réseau pour l’industrie pharmaceutique
Le risque de cybersécurité ne cesse d’augmenter dans le secteur des sciences de la vie. Les processus deviennent de plus en plus complexes et nécessitent des environnements hautement numériques pour un transfert de données rapide et transparent ; les sites et les installations sont donc plus exposés que jamais.
Découvrez comment la mise en œuvre d'un réseau de solutions peut vous aider à surveiller votre activité 24 heures sur 24 et vous fournir une protection de bout en bout.
La clé de voûte numérique d’un sous-traitant du secteur pharmaceutique.
Lorsque Rottendorf Pharma a entrepris de transformer numériquement ses opérations de fabrication pharmaceutique, ils savaient qu’ils devait s’appuyer sur des fondations solides. Ce sous-traitant pharmaceutique allemand avait bâti sa réputation sur l’excellence dans la production de doses solides, mais l’excellence ne suffisait pas. Il avait besoin d’une infrastructure numérique capable de s’adapter à ses ambitions et de répondre à la demande du marché. Découvrez comment l’approche stratégique de Rottendorf Pharma en matière de transformation numérique a permis non seulement de rationaliser ses opérations, mais aussi a servi de modèle et inspiré les fabricants pharmaceutiques du monde entier.
Webinaire
Traçabilité de la chaîne du froid avec PharmaSuite
Gérez et suivez les matériaux thermosensibles tout au long de leur processus de production. Définissez la température et la durée tout en envoyant des notifications à l’opérateur pour améliorer la qualité et réduire le gaspillage de produits.
Préservez la qualité grâce à la traçabilité de la chaîne du froid
Avec PharmaSuite, les fabricants peuvent gérer et suivre les matériaux thermosensibles tout au long de leur processus de production.
- Définir les exigences de température et de temps pour tous les matériaux thermosensibles utilisés
- Suivre le temps passé par un sous-lot dans chaque plage de température
- Avertir les opérateurs lorsqu’un sous-lot atteint les limites utilisables
- Gérer l’historique des propriétés de suivi de la chaîne du froid
Vous voulez en savoir plus ? Cliquez ci-dessous pour planifier une démonstration détaillée.
Vous avez des questions ? Cliquez ci-dessous pour entrer en contact avec l’un de nos experts en fabrication intelligente.
Bénéficiez de la dernière technologie en matière de fabrication intelligente et optimisez votre transformation numérique.
Recommandé pour vous
Vous pourriez aussi être intéressé par :