Liens rapides/ressources populaires
Présentation
Localisez et configurez rapidement les sources d’inefficacité avec FactoryTalk® Historian Site Edition (SE). L'application vous offre des capacités de collecte, de gestion et d'analyse des données pour une meilleure prise de décision. Des données à portée de main.
Dernières versions.
Version 7.10
- Plus facile et plus flexible : Désormais, l'installation et la configuration sont automatisées, et les capacités de collecte de données sont interopérables.
- Plus sécurisé et plus fiable : Archivage précis grâce à une bibliothèque de données optimisée et une sécurité de transport améliorée à l'échelle du système.
- Et bien plus encore : Redondance intégrée, moteurs de calcul et totalisateurs simplifiés
Avantages
Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?
Ressources
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| Assistance et abonnements logiciels : la clé du succès | Brochure | GMSG-SP013 | |
| Un accès simplifié aux logiciels d’automatisation | Brochure | FTALK-BR011 | |
| FactoryTalk Historian Site Edition : Fiche produit | Brochure | FTALK-PP014 |
Améliorer les performances avec OperationSuite
Cette application est conçue pour offrir des informations contextuelles basées sur les rôles qui peuvent ensuite être exploitées pour améliorer les systèmes ou les procédés.
Explorer d’autres produits dans OperationSuite
Recommandé pour vous