L’exploitation de l’intelligence artificielle générative dans la conception des commandes met les connaissances et l’expertise à portée de main.
FactoryTalk® Design Studio™ Copilot apporte la puissance de l’IA générative à l’expérience Logix. Allez au-delà de l’acquisition de nouvelles connaissances et changez votre façon de créer. L’IA générative peut augmenter considérablement la productivité en créant de nouvelles conceptions, de nouveaux contenus et de nouvelles solutions. FactoryTalk Design Studio Copilot utilise l’IA générative pour traiter votre langage naturel afin de vous aider à créer du code API.
Pourquoi choisir FactoryTalk Design Studio ?
MODERNEFonctionnalité de développement visant à créer et à déployer des projets plus rapidement.
MULTI-UTILISATEURSDes outils de collaboration qui prennent en charge des équipes évolutives et des compétences variées.
MULTI-AUTOMATES
Prise en charge de tous vos appareils avec une connexion à l'ensemble du système.
Exploiter l’IA générative pour transformer la conception d’usine
L’IA refaçonne rapidement le paysage manufacturier mondial. Ce webinaire explorera le potentiel transformateur de l’IA générative dans FactoryTalk Design Studio, un environnement de conception de pointe basé sur le cloud. Les participants assisteront à une démonstration en direct des capacités actuelles et des avancées futures, et découvriront comment cette technologie est à l’origine d’une nouvelle ère de pratiques de fabrication agiles et adaptatives.
La génération de code basée sur l’IA est ARRIVÉE !
Nous sommes ravis d’annoncer la mise à jour 2.00 de FactoryTalk Design Studio qui offre :
- Des améliorations de la productivité, notamment la génération de code, l’explication du code et la documentation du code à l’aide du copilote d’IA générative intégré
- Communications entre le cloud et l’automate avec un flux de travail unique pour créer un projet, déployer ce projet sur un automate, puis surveiller ce projet en ligne
- Extension des capacités IntelliCENTER avec prise en charge de la surveillance en ligne de tous les dispositifs de votre gamme de MCC
Concevez et développez rapidement et efficacement vos applications de commande grâce aux fonctionnalités suivantes :
Bientôt
L’un des avantages du logiciel sous forme de service est qu’à mesure qu’il continue de croître et de s’étendre, de nouvelles fonctionnalités deviennent automatiquement disponibles pour l’utilisateur. Et FactoryTalk Design Studio ne fait pas exception. Notre équipe travaille dur pour préparer la prochaine mise à jour avec des fonctionnalités supplémentaires qui rendront votre équipe plus efficace et accéléreront votre délai de livraison.
Un partenariat qui apporte des communications cloud-edge sécurisées
La connexion de la partie numérique et physique de vos opérations évolue alors que les frontières entre les technologies de la production et les technologies de l’information continuent de s’estomper. Par conséquent, si vous concevez votre système d’automatisation dans le cloud, comment faire sortir votre projet du cloud et l’intégrer à votre automate ? Et comment le faire en toute sécurité ? Avec FactoryTalk Design Studio, développez votre système d’automatisation dans le cloud, puis déployez et surveillez en toute sécurité votre projet en ligne avec FactoryTalk Remote Access. Découvrez comment ce partenariat joue un rôle dans la fourniture d’une communication sécurisée du cloud à la périphérie.
Découvrez ce que les leaders du secteur disent de FactoryTalk Design Studio
En savoir plus sur FactoryTalk Design Studio
Continue Reading
Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?
Vous pourriez aussi être intéressé par :