Descripción general
FactoryTalk® Batch permite aplicar un sistema de control e información a lo largo de todo el proceso para mejorar la capacidad y la calidad del producto, ahorrar energía y materias primas, así como reducir las variaciones del proceso y la intervención humana. Permite crear nuevas estrategias de control de lotes dando apoyo a funciones de producción flexibles y procedimientos estandarizados mientras acelera el desarrollo de productos y procesos.
El resultado final: un mejor uso de los equipos, aumento de la calidad de los productos, mayor visibilidad y acceso a datos procesables, así como una reducción de los costos.
Últimas versiones
Versión 14.00
Nuevas actualizaciones del modelo de área de ejecución
- La versión 14.00 de FactoryTalk Batch añade la capacidad de implementar cambios de modelo de área en un servidor por lotes mientras está en ejecución
- Esta característica hace que el sistema FactoryTalk Batch sea más flexible y fácil de adaptar a los cambiantes requisitos, al tiempo que mejora la cantidad de tiempo de actividad del sistema y la productividad general
- Las ediciones se realizan en el modelo de área mediante las herramientas de diseño existentes, para luego ser verificadas e implementadas en el modelo de área en tiempo de ejecución en el servidor FactoryTalk Batch
Nuevas fórmulas de recetas
- Existe la capacidad opcional de crear fórmulas de recetas para ayudar a reducir la complejidad de la gestión de estas y proporcionar una mayor flexibilidad en la variación del producto para los cambios estacionales o ambientales
- Las formulaciones de recetas crean una receta común que puede llevar a cabo varios productos con solo cambiar los parámetros de entrada de la receta
- Se puede crear y guardar una formulación de receta y, después, seleccionarla desde la lista de formulaciones guardadas al añadir un lote a la lista de lotes
Una mejor adopción de FactoryTalk Linx
- FactoryTalk Batch 14.00 es ahora compatible con FactoryTalk Linx como servidor de datos para PhaseManager™ y SequenceManager™
- El uso de FactoryTalk Linx en lugar de RSLinx® Classic proporciona una comunicación más rápida, confiable y segura con el controlador
Mensajes de auditoría mejorados
- Si la auditoría está habilitada, puede enrutar los mensajes de la auditoría de Batch a FactoryTalk AssetCentre y al registro local de FactoryTalk Diagnostic, de forma individual o simultánea
- Los mensajes de auditoría de Batch se generan en dos formatos: Engineer Audit (para el registro local) y Secure Audit (para FactoryTalk AssetCentre)
API de integración empresarial actualizada
- FactoryTalk Batch 14.00 es la primera versión que incluye el instalador para el nuevo complemento API de integración empresarial
- Esta API está construida sobre el servidor web FactoryTalk® Batch View™ y proporciona una nueva API que permite que los sistemas empresariales basados en la web, como PharmaSuite® MES, se integren de forma sencilla con FactoryTalk Batch
Nueva interfaz de usuario en tiempo de ejecución mejorada
- La versión 2.00 de FactoryTalk Batch View ha sido integrada en la versión 14.00
- Esta nueva interfaz de usuario, basada en navegador web, ha sido actualizada con el propósito de admitir las características de la antigua vista por lotes, incluido el apoyo de arbitraje, enlace, expresiones de parámetros, comentarios de recetas y recetas basadas en materiales
- También incluye mejoras para la agrupación rápida, granularidad de políticas de seguridad y localización
- Además, es compatible con las nuevas funciones de Actualización del modelo de área de ejecución y Fórmulas de recetas de FactoryTalk Batch 14.00
Control integrado de lotes mejorado
- Los controles de HMI de FactoryTalk Batch View también han sido integrados en la versión 14.00
- Estos nuevos controles han sido construidos sobre el servidor web de FactoryTalk Batch View y diseñados para integrar el control por lotes en los clientes de tiempo de ejecución FactoryTalk View
- Esta nueva versión implementa propiedades, métodos y eventos adicionales para facilitar la migración a los antiguos clientes de control de Batch ActiveX. Además, proporciona una integración más estrecha entre los controles de usuario y aumenta de forma significativa las funciones de scripts
- También incluye un control adicional que permite la incrustación de SFC/PFC directamente en los clientes de tiempo de ejecución FactoryTalk View SE
- Por último, los controles de HMI de FactoryTalk Batch View heredan ahora la configuración de localización del cliente de tiempo de ejecución FactoryTalk View SE
Estado del ciclo de vida del producto
- Los antiguos clientes FactoryTalk® eProcedure® y FactoryTalk Batch View junto con los controles ActiveX de FactoryTalk Batch han llegado a la última etapa de su vida como productos con esta versión
- Si su sistema de producción tiene dependencias de estos productos, es recomendable que realice la transición al nuevo FactoryTalk Batch View y sus controles de HMI
Versión 13.02
Integración con el software SequenceManager™
- Permite que la secuencia por lotes tenga lugar en el controlador o servidor
- Permite a los fabricantes de máquinas desarrollar y entregar equipos modulares completamente probados que los usuarios finales pueden integrar en su proceso por lotes, con un esfuerzo mínimo de validación y puesta en marcha
- Reduce al mínimo el reproceso que los fabricantes con pequeños sistemas por lotes basados en controladores necesitan a la hora de expandirse a sistemas por lotes más grandes basados en servidores
Integración con FactoryTalk Batch View para una movilidad y experiencia mejorada de HMI
- Los gráficos pueden adaptarse a cualquier dispositivo móvil iPhone o Android
- Se puede aprovechar en las actuales estaciones de trabajo FactoryTalk Batch como interfaz de visualización de HMI por lotes
- Ayuda a crear flujos de trabajo intuitivos, reducir los pasos procedimentales y aumentar la colaboración
- Puede obtener acceso a información en tiempo real, interactuar con los procesos y conseguir aprobaciones seguras desde cualquier lugar de la planta
Herramientas de administración mejoradas
- La nueva interfaz reduce la cantidad de clics necesarios para acceder a la información
- Pone los datos a disposición del análisis de mejora continua, a la vez que ayuda a proteger la integridad de los datos con el objetivo de aprovecharlos en la presentación de informes de control reglamentario y de calidad
Ventajas
Recursos
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| Alcance el éxito con las suscripciones y el soporte de software | Brochure | GMSG-SP013 | |
| El acceso al software de automatización ahora es mucho más fácil | Brochure | FTALK-BR011 | |
| Guía para obtener resultados de FactoryTalk Batch | Manual | BATCH-GR011 | |
| Descripción del producto FactoryTalk Batch | Brochure | PROCES-PP017 | |
| Componentes de FactoryTalk Batch | Guía de instalación y actualización | BATCH-IN002 | |
| Guía de FactoryTalk Batch View 2.0 | Guía de inicio rápido | FTBVS-QS001 | |
| Guía de controles de HMI de FactoryTalk Batch View | Guía de inicio rápido | BATCH-QS001 |
Mejore el rendimiento con OperationSuite
Diseñado para entregar información contextual basada en roles sobre la que mejorar sistemas o procesos.
Conozca otros productos en OperationSuite
¿Está listo para ordenar su software?
Recomendado para usted