Loading

Software de diseño y configuración

Programe. Simular. Configure. Visualice.
Software de diseño y configuración hero image
Control y automatización industriales
    • Descripción general
    • Software de diseño y configuración
    • Software de diseño y configuración
    • Microcontrol
    • Microcontrol
  • Integrated Architecture
    • Descripción general
    • Sistemas Intelligent Packaged Power
    • Sistemas Intelligent Packaged Power
    • Tecnología TotalFORCE
    • Tecnología TotalFORCE
    • Automatización de robots industriales
    • Automatización de robots industriales
    • Computación escalable
    • Computación escalable
    • Dispositivos inteligentes
    • Dispositivos inteligentes

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™. Como software de diseño integrado para su sistema de Micro Control, nuestro software Connected Components Workbench ofrece simulación y programación de controladores, configuración del dispositivo y visualización con el editor de interfaz operador-máquina (HMI). Este software ayuda a reducir el tiempo inicial de desarrollo de la máquina y los costos. 


Más información sobre el software Connected Components Workbench

Desarrollamos este software en función de la tecnología comprobada de Rockwell Automation y Microsoft Visual Studio. El software de diseño intuitivo es:

  • Fácil de programar: simplifica la programación con código de muestra y bloques de funciones definidos por el usuario
  • Fácil de simular: programe y pruebe la aplicación sin hardware, mediante el simulador Micro800™
  • Fácil de configurar: el entorno del software de diseño integrado y único reduce el tiempo inicial de desarrollo de la máquina y los costos
  • Fácil de visualizar: consulte directamente las variables del controlador Micro800 cuando cree etiquetas HMI
Loading
Loading

Aumente la eficiencia del usuario con la versión de software 23

  • Aumente la conectividad con mensajería implícita Clase 1 compatible con hasta cuatro nodos en los nuevos controladores Micro820® 2080-L20E
  • Amplíe la capacidad de comunicación y facilite la modernización de MicroLogix™ a Micro800 con la compatibilidad con comandos de comunicación del controlador programable (PCCC) en los controladores Micro850® 2080-L70E
  • Disfrute de una interfaz de usuario familiar con la capacidad de conservar las funciones de pantalla de cristal líquido fundamentales del controlador obsoleto mediante la conectividad de pantalla de cristal líquido remota en los controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E
  • Mejore la seguridad de los controladores y las unidades organizacionales del programa (POU) con una mayor compatibilidad con contraseñas de hasta 8-64 caracteres de longitud
  • Reduzca la configuración y mejore el mantenimiento con las capacidades de tendencias para las variables de tag del controlador Micro800 y los parámetros del variador PowerFlex® 
Logotipo de Software Connected Components Workbench
Vista frontal en ángulo de un controlador lógico programable Micro870
Soluciones para el desarrollo de máquinas independientes

Dele vida a sus aplicaciones de automatización independiente de forma rápida y sencilla con un sistema de Microcontroladores. Accionamientos, controladores y HMI del tamaño justo, concebidos para funcionar perfectamente juntos y ofrecer una solución de automatización inteligente completamente integrada para máquinas independientes. Disfrute de un precio especial en un juego de inicio del sistema de Microntroladores completo.

Pídalo ahora

Desarrolle máquinas inteligentes con un software de diseño intuitivo

  • Optimice la compatibilidad con los controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E, lo que proporciona un rendimiento mejorado y capacidades extendidas
  • Facilitará la programación con pantallas de configuración simplificadas a fin de admitir variadores adicionales y dispositivos de perfil genérico
  • Aumentará el rendimiento y la confiabilidad del sistema a través de diagnósticos Ethernet mejorados
  • Permitirá una integración simplificada con acceso directo a etiquetas predefinidas para los variadores PowerFlex® serie 520 y Kinetix® 5100 a través de EtherNet/IP
  • Simplifique la configuración con la conectividad de protocolo DNP3*, las opciones de comunicación DF1 ampliadas y la capacidad de mensajería implícita de Clase 1**
  • Ahorre tiempo dedicado al diseño gracias a una tasa de transferencia de datos más rápida con mejoras en el rendimiento de carga y descarga en un 23% y 40% respectivamente
  • Mejore la seguridad de sistemas con el ajuste/verificación de contraseñas y encriptación/desencriptación del proyecto del usuario en el módulo de memoria
  • Facilite la modernización del controlador MicroLogix a Micro870 2080-L70E conservando el método de comunicación obsoleto que es compatible con instrucciones PCCC***
  • Mejore la eficiencia general del usuario con comentarios a nivel de bits y funcionalidades de ahorro de luz diurna***

 

* Disponible con los catálogos de controlador Micro870 2080-L70E-24QBBN y 2080-L70E-24QWBN.
** Disponible con controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E si se utiliza el software Connected Components Workbench, versión 21 o posterior.
*** Disponible con el software Connected Components Workbench, versión 22 o posteriores.

Chevron DownChevron Down
Video
Software Connected Components Workbench versión 20.01

Acorte el tiempo de lanzamiento al mercado con rendimiento comprobado, mejor conectividad y protección mejorada. Programe los controladores 2080-Lx0E Micro850® y Micro870® para mayor productividad.

Collage de los logotipos del Premio al Producto del Año 2023 de Ingeniería de Plantas y del Premio al Producto del Año 2023 de Ingeniería de Control - Plata
Producto del Año 2023 en Ingeniería de Plantas y Producto del Año 2023 en Ingeniería de Control

La versión 20.01 del software Connected Components Workbench recibió la categoría PLATA en ambos premios de la categoría Software. 

Simplifique el desarrollo de máquinas en un entorno de diseño integrado 

  • Reduzca el tiempo necesario para programar un controlador Micro800 introduciendo y modificando con rapidez renglones de lógica de escalera mediante flujos de trabajo similares a los del software RSLogix 500® y la aplicación Studio 5000 Logix Designer® 
  • Diseñe con facilidad en su entorno preferido conmutando entre IEC predeterminado y Logix Theme
  • Utilice una experiencia familiar con la vista Controller Organizer mediante Logix Theme
  • Aumente la eficiencia de programación gracias a la cuadrícula de datos de variables globales y locales
  • Comparta códigos mediante funciones definidas por el usuario (user-defined function, UDF), bloques de funciones definidas por el usuario (user-defined function block, UDFB) y funciones de copiar/pegar 
Software Connected Components Workbench ganador del premio Engineers’ Choice 2022
Ganador del premio Control Engineering 2022 Engineers’ Choice

Nuestro Software Connected Components Workbench versión 13 fue nombrado ganador en la categoría software del premio Control Engineering 2022 Engineers’ Choice.

Chevron DownChevron Down
Video
Software Connected Components Workbench versión 13

Facilite el desarrollo de máquinas con un solo software de diseño integrado. Aproveche las capacidades de representación animada mejorada y mantenimiento predictivo optimizado para simplificar la ingeniería. 


Chevron DownChevron Down
Video
Puntos destacados del software Connected Components Workbench

El software de diseño y configuración Connected Components Workbench ofrece programación de controladores, configuración del dispositivos e integración con el editor HMI. Descubra cómo el tema de Logix simplifica su experiencia de usuario.

Optimice la productividad con ingeniería digital

  • Reduzca el tiempo de ingeniería gracias a la evaluación, capacitación y depuración del código de la aplicación en un entorno controlado mediante el simulador Micro800
  • Obtenga más información mediante la recopilación, la visualización y el análisis de datos en tiempo real con los variadores PowerFlex® y las tendencias de Micro800
  • Disminuya el tiempo de diseño gracias al funcionamiento del tiempo de ejecución y a las capacidades de Cambio del modo marcha (Run Mode Change, RMC)
  • Mejore la experiencia de usuario con la función intuitiva Find (Encontrar) y la barra de herramientas Instruction (Instrucciones) fácil de usar
  • Mayor utilidad gracias a la representación animada de objetos mejorada con PanelView™ 800 DesignStation

Requisitos del sistema operativo Windows

Requisitos mínimos de hardware

  • Procesador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) o uno equivalente
  • RAM: 8 GB
  • Espacio en el disco duro: 20 GB disponibles
  • Unidad óptica: DVD-ROM (solo se requiere si el software se instala mediante DVD)
  • Dispositivo de señalamiento: cualquier dispositivo de señalamiento compatible con Microsoft Windows® 

Sistema operativo compatible - Ediciones probadas

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard*
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise*
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Windows 10 Enterprise 64 bits*
  • Windows 10 Professional 64 bits
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64 bits
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 bits
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64 bits

Los sistemas operativos Windows Server 2019, Windows 10 y Windows 11 requieren la instalación de .NET Framework 3.5 SP1.

* Sistema operativo recomendado para uso con el software Connected Components Workbench, versión 23.

eBook del software Connected Components Workbench
Una imagen gráfica futurista azul degradado con un contorno de escritorio en el aire y múltiples cuadrados flotantes en diferentes tonos azules en el centro de la imagen.
Brochure
eBook del software Connected Components Workbench

El desarrollo de máquinas inteligentes puede ser más sencillo. Descubra cómo puede aumentar la eficiencia de programación con un software de diseño integrado. 

Descargue ahora

Primeros pasos: obtenga software y aumente la eficiencia de programación

Ambas versiones, Standard y Developer, están disponibles en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino simplificado y español universal

Standard Edition (descarga gratuita)

  • Brinda un software de programación y configuración común y fácil de usar para un Sistema de Microcontroladores de Rockwell Automation, que incluye una versión demo del simulador Micro800.

  • Descargar gratis la Standard Edition desde el Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC).

 

Developer Edition

  • Incluye la Standard Edition, la versión completa del simulador Micro800 y de Archive Manager, y funciones extensivas de programación del controlador Micro800 para una experiencia de usuario mejorada.

  • Adquiera una suscripción anual que incluye asistencia técnica a través del portal de suscripciones de software.
     
  • O bien, comuníquese con el distribuidor o representante de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad para obtener información sobre precios.

Experiencia

Descubra las funciones del software Connected Components Workbench a través de demostraciones de aplicaciones virtuales y laboratorios de formación sin horarios.

Programe una demostración virtual con su distribuidor local autorizado o representante de ventas de Rockwell Automation y experimente la ingeniería digital en vivo en nuestra plataforma de demostración y formación basada en la nube.

Comuníquese con un consultor de Rockwell Automation


Recursos y herramientas 

Facilite su experiencia de diseño con el software Connected Components Workbench utilizando nuestra amplia gama de videos tutoriales y demostraciones virtuales. Obtenga orientación desde la programación de controladores Micro800 hasta la configuración de terminales gráficos PanelView 800 y dispositivos relacionados, y acelere el desarrollo de sus máquinas.  

Diseñe sus aplicaciones de manera eficiente mediante el acceso a nuestra biblioteca de códigos de muestra para controladores Micro800.

Consejos rápidos del software Connected Components Workbench
Un hombre con camisa blanca de manga larga controla un enorme monitor que ocupa casi las tres cuartas partes de la imagen. El monitor muestra varios iconos que incluyen círculos, líneas, gráficos, gráficos circulares, etc..
Brochure
Consejos rápidos del software Connected Components Workbench

Descubra nuevas formas de simplificar la ingeniería y ahorrar tiempo de diseño para el desarrollo de máquinas independientes en un entorno de programación familiar similar a Logix. 

Lea ahora
Guía para el usuario del software Studio 5000 Logix Designer
Una imagen futurista gráfica con códigos de programación dispersos en azul, turquesa, amarillo y tonos anaranjados.
Manual
Guía para el usuario del software Studio 5000 Logix Designer

Esta guía compara la terminología y el flujo de trabajo entre el software Connected Components Workbench y la aplicación Studio 5000 Logix Designer.

Descargue ahora

Minimice el tiempo de inicialización

Mire estos videos para descubrir nuestras soluciones de Microcontroladores flexibles y rentables que ayudan a minimizar el tiempo de inicialización de sus máquinas independientes.

Chevron DownChevron Down
Video
Un enfoque rentable para el diseño de máquinas independientes

Ofrecemos soluciones de microautomatización sencillas y rentables para máquinas autónomas de pequeño y gran tamaño. Nuestro software de diseño integrado ofrece programación y simulación de controladores, configuración del dispositivo e integración con el editor HMI para diseñar y desarrollar máquinas de una manera rápida. 

Loading
Loading
 

Conéctese con los mejores

Encuentre socios que pueden ayudarlo a diseñar, construir y mantener soluciones mejoradas

Nuestro ecosistema global de proveedores de soluciones y soporte puede ayudarlo a impulsar la velocidad y el éxito de su proyecto de automatización. Los miembros del programa de socios tienen experiencia en la prestación de productos o servicios que están diseñados para trabajar con nuestras soluciones. Adoptan un enfoque colaborativo para ayudarlo a simplificar las implementaciones del proyecto y sacar el máximo valor de sus inversiones.

Encuentre un distribuidor

Si necesita ayuda para encontrar la solución de software más adecuada para su empresa, nuestra red de distribuidores está disponible para usted a nivel local y global.

Encuentre el distribuidor más cercano
Comuníquese con un representante de Rockwell Automation

¿Está interesado en mejorar la productividad y la calidad de su proceso de fabricación, aumentar la seguridad y reducir los errores y los desechos? ¿Está listo para la transformación digital?

Comuníquese con un representante de Rockwell Automation
Encuentre un integrador de sistemas

¿Está en búsqueda de un integrador de sistemas para diseñar, crear, instalar y asistir su sistema de automatización? Nos asociamos con especialistas en su sector.

Encuentre un integrador de sistemas cercano
¿Está listo para conversar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
Loading
Loading

Otras personas también vieron

Loading
Loading
Loading
Loading

Según su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Control y automatización industriales Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Software de diseño y configuración Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose