Loading

Software FactoryTalk Linx

Comunicaciones industriales más inteligentes
Hombre sentado frente a una computadora mirando el monitor. Está en un laboratorio de Rockwell Automation en Mayfield Heights con productos de Rockwell en el fondo.
Comunicaciones industriales
  • FactoryTalk Linx
  • FactoryTalk Linx Gateway

FactoryTalk® Linx es la plataforma más moderna y segura para Integrated Architecture, además de ofrecer excelentes opciones de comunicación y rendimiento. Nuestro software de plataforma de comunicación de primera clase ofrece un único punto de acceso a sus datos, lo que permite que tanto FactoryTalk como el software de otros fabricantes compartan el acceso al equipo de control.

Descubra cómo puede liberar su sistema de control para comunicarse transparentemente con los dispositivos de la planta de fabricación, al mejorar el funcionamiento del sistema y la seguridad con las soluciones de software más avanzadas.


Software de comunicaciones industriales que entregan las mercancías

Las operaciones modernas utilizan datos más que nunca. Una capa de comunicaciones adecuada permite al sistema aprovechar los datos adecuados en el lugar adecuado y en el momento adecuado.

El software FactoryTalk Linx garantiza una solución tanto para pequeñas aplicaciones en una sola computadora como para grandes configuraciones de servidores de datos distribuidos e incluso redundantes que se comunican con grandes sistemas de automatización. Este software se ha optimizado específicamente para funcionar con los controladores programables de automatización (PAC) Logix 5000® y el controlador de procesos  PlantPAx® utilizando EtherNet/IP.

Guía de pedidos de FactoryTalk Linx
Mujer mirando un iPad con el logotipo de Rockwell Automation. Lleva anteojos de seguridad.
Guía
Guía de pedidos de FactoryTalk Linx

La cartera de FactoryTalk Linx es la única plataforma de comunicaciones diseñada, creada y probada para trabajar específicamente con el hardware y el software Logix que propulsa The Connected Enterprise. Las operaciones modernas utilizan datos más que nunca.

Descargue ahora
Cómo obtener resultados con FactoryTalk Linx
Mujer sentada mirando un monitor en un laboratorio de Rockwell Automation con productos de RA montados en las paredes detrás de ella.
Guía
Cómo obtener resultados con FactoryTalk Linx

El software FactoryTalk Linx es un servicio de servidor y comunicaciones diseñado para suministrar información sobre el sistema de control a la cartera de software y al software de diseño Studio 5000®.

Descargue ahora

Mejore sus comunicaciones aprovechando los datos adecuados

Arquitectura inteligente

Cree arquitecturas coherentes y escalables. Utilice las mismas comunicaciones, configuración y servicios en los dispositivos de control, visualización y planta.

Seguridad

Control detallado de las comunicaciones de los dispositivos y seguridad de los datos en una plataforma de comunicaciones con seguridad por niveles, auditoría y registro de datos.

Disponibilidad

Confirme que su red de comunicación es confiable y está disponible empleando diversas redundancias, desde los servidores de datos hasta las plataformas de hardware conectadas en red.

Eficiencia

Utilice la capa de comunicaciones de alto rendimiento a fin de reducir la carga de la red y los controladores para poder elegir las opciones de hardware más eficientes.

Un ingeniero de pie en una fábrica observa cómo trabajan las máquinas y escribe información en su computadora portátil
Vea todo el historial de versiones de software

Historial de versiones del software FactoryTalk

Novedades de FactoryTalk Linx

¿Desea conocer los detalles de las funciones clave implementadas en las versiones anterior y actual de FactoryTalk Linx? ¡No busque más! Nuestro historial de versiones del software FactoryTalk incluye los cambios incrementales realizados en sus anteriores versiones o las principales características que se han añadido recientemente.

Versiones del software FactoryTalk Linx, características y ventajas
Chevron DownChevron Down

Versión 6.30

Características Ventajas
Mejoras en el funcionamiento del sistema
  • Funcionamiento mejorado con FactoryTalk Logix Echo que permite utilizar el software FactoryTalk con Echo en una misma estación de trabajo
  • Se aumentaron las tasas de suscripción de datos de 600 ms a 900 ms para ayudar a ajustar el funcionamiento del sistema
  • El explorador de tags ahora ordena numéricamente los índices de matrices para aumentar la productividad
Seguridad
  • Compatibilidad con el uso de CIP Security en las comunicaciones con controladores redundantes ControlLogix® 5580 y CompactLogix™ 5380 de la versión 34
  • Se añadieron opciones para cerrar los puertos de CIP Security cuando no se están utilizando en los dispositivos compatibles con FactoryTalk Linx y CIP Security en el explorador de red para evitar falsas detecciones de errores en las exploraciones del sistema de IT
  • Cambia la autenticación predeterminada DCOM para la integridad de paquetes a fin de alinearla con la revisión del sistema operativo de Microsoft

Versión 6.21

Características Ventajas
Mejoras en el funcionamiento del sistema
  • Copia de seguridad/restauración de la configuración y exportación/importación
  • Herramienta de exportación/importación de configuración de accesos directos y drivers
  • Mayor rendimiento en línea de Studio 5000® y ControlFLASH Plus™ (carga y descarga más rápidas)
  • Rendimiento de DTL para carga/descarga de Logix
  • Nuevos predefinidos de “@Namespace Timestamp”
  • Tamaños de paquetes de bytes opcionales de 1400/2000 para los despliegues de la aplicación PanelView™ Plus a fin de mejorar el rendimiento de VMware.
Seguridad
  • Herramienta de puesta en marcha de direcciones EtherNet/IP (sustituto de BOOTP)

Versión 6.20

Características Ventajas
Seguridad
  • Acceso a datos de dispositivos CIP
  • Dispositivo proxy de puente de EtherNet/IP a DH+ CIP Security
  • Puesta en marcha de dispositivos de explorador de red

Versión 6.11

Características Ventajas
Seguridad
  • Comunicaciones encriptadas seguras establecidas con FactoryTalk Policy Manager utilizando CIP Security

Versión 6.10

Características Ventajas
Mejoras en el funcionamiento del sistema
  • Lanzamiento del menú de inicio del explorador de red
  • Rama de USB permanente añadida al árbol del explorador de red
  • Servicios de comunicaciones de Connected Components Workbench™ (CCW), FactoryTalk AssetCentre y FactoryTalk Policy Manager
  • Instancia doble del servicio FactoryTalk Linx en una PC
Seguridad
  • FactoryTalk Security añadió nueva política para FactoryTalk Linx
  • Comunicación segura/encriptada para Logix mediante CIP Security
  • Detección de exploración de FactoryTalk Linx en hardware de computadora (respuesta de CIP Identify)
  • Desconexión inmediata tras cambio de nombre de miembro UDT/tag en tiempo de ejecución de Logix
  • Mejora en el rendimiento de lectura de atributo de tag extendido de Logix
  • Transferencia de descripción de estructura/matriz de Logix
  • Ajuste predeterminado de activación de escucha en puerto de encapsulación EtherNet/IP
  • Compatibilidad con mensajes PLC-2 no solicitados

¿Cuánto quiere aprender?

Ya sea mucho o poco, eche un vistazo a la gran cantidad de recursos que lo ayudarán a maximizar su éxito.

Publicaciones de FactoryTalk Linx
Literature LibraryLiterature Library
Publicaciones de FactoryTalk Linx

En la Literature Library encontrará una amplia selección de publicaciones que sirven de apoyo a nuestras diferentes ofertas de software.

Vea publicaciones
Videos de FactoryTalk Linx
PlayPlay
Videos de FactoryTalk Linx

Ver un video es a menudo la forma más fácil de procesar nueva información. Permítanos ayudarle. Eche un vistazo a estos videos de FactoryTalk Linx y lleve su experiencia de aprendizaje al siguiente nivel.

Vea videos ahora
Compatibilidad de software y descargas
PCDCProduct Compatibility and Download Center
Compatibilidad de software y descargas

¿Se está preguntando cómo interactúan los diferentes productos de software? ¿O simplemente busca comparar características y funciones? Encuentre información y descargas, incluidos software, firmware, notas de las versiones, controladores y herramientas.

Obtenga más información

¿Está listo para ordenar su software?

Opciones de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opciones de pedido

Una tienda única para adquirir software y servicios de suscripción.

Explore las opciones de pedido
Hable con un asesor
DistributorDistributor
Hable con un asesor

Colabore con su asesor comercial de Rockwell Automation local y analice los requisitos de su software.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Comunicaciones Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Software FactoryTalk Linx Chevron RightChevron Right