Loading

Studio 5000 Simulation Interface

Conectividad para apoyar a las máquinas inteligentes y el diseño digital
Studio 5000 Simulation Interface hero image
DesignSuite
  • Software de gemelo digital dinámico
    • Descripción general
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Simulation Interface
    • Studio 5000 Simulation Interface
  • FactoryTalk Logix Echo

Studio 5000® Simulation Interface conecta controladores, físicos o emulados, a herramientas de simulación y modelado con el objetivo de llevar a cabo una puesta en marcha virtual y un diseño basado en modelos. Esto le permitirá diseñar, probar, validar y poner a punto las máquinas inteligentes antes de ponerlas en servicio.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Simulation Interface para aplicaciones de terceros

Aprenda a conectar su software de simulación favorito a un programa Studio 5000® Logix o a ajustar un modelo que ya está en producción.


Loading

Obtenga una visión clara cuanto antes

Studio 5000 Simulation Interface le ofrece la capacidad de mejorar el diseño antes de la presión de la instalación. Al utilizar la simulación, puede conectar el programa de control al modelo de aplicación, conectar los valores del controlador a las variables de la simulación y conectar una simulación o modelo con el programa de control.

Studio 5000 Simulation Interface facilita:

  • La importación de un modelo de simulación y un programa del controlador
  • La conexión de variables de modelos a etiquetas
  • El inicio (o detención) de la simulación con controles incorporados muy intuitivos

Experimente todo lo que desee

Ya sea que esté diseñando y poniendo en marcha máquinas, o administrando la producción de una planta, la ingeniería digital puede ayudarlo a llegar al mercado en tiempo récord. Pruebe una gama más amplia de diseños con Studio 5000 Simulation Interface, sin preocuparse de desperdiciar recursos.

Utilice este software con una herramienta de modelado y simulación para permitir a los desarrolladores conectarse rápidamente con modelos digitales antes de invertir en un prototipo físico. Por ejemplo, puede crear controles para accionar una prensa hidráulica, los desarrolladores o diseñadores pueden crear un gemelo digital que encapsule la dinámica del sistema  (inercias, vibraciones, fricciones, aceleraciones). Esta conexión facilita la comprobación del código de un controlador con el modelo de la prensa física.

Ingeniería digital
Un ingeniero visualiza el funcionamiento con un software en tiempo real desde su tableta
Capacidad
Ingeniería digital

Ya sea que esté diseñando y poniendo en marcha máquinas, o administrando la producción de una planta, la ingeniería digital puede ayudarlo a llegar al mercado en tiempo récord.

Explore nuestra capacidad

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Tutorial de Studio 5000 Simulation Interface

Descubra cómo puede conectar su programa Logix con el software de modelado de terceros utilizando Studio 5000® Simulation Interface.

Optimice las operaciones

El uso de una simulación junto a un sistema activo ofrece la oportunidad de repensar las aplicaciones y los sistemas y eliminar potencialmente pasos innecesarios, maquinaria y sensores, entre otros aspectos. Cree operaciones más sustentables y basadas en datos implementando su modelo conectado en la periferia.


Considere las posibilidades

¿Desea cambiar todo aquello que sea posible para su empresa? Cree y pruebe los diseños de las máquinas digitalmente en lugar de físicamente. Con el entorno de diseño de Studio 5000, podrá añadir Studio 5000 Simulation Interface y conectar el software de simulación de terceros a un programa Studio 5000 Logix o ajustar un modelo que ya está en producción.

Diseño mediante modelo

¿Le gustaría disponer de un modelo de su aplicación para probar su lógica? Ahora eso ya es posible con Studio 5000 Simulation Interface. Conecte un programa Studio 5000 Logix a una simulación de su aplicación. ¿Detecta algún problema? No se preocupe. Verá de primera mano cómo funciona antes de la instalación. Puede ejecutar un programa de simulación y de controlador lógico programable directamente desde su computadora personal (a través de un emulador o controlador de hardware). Studio 5000 Simulation Interface funciona con herramientas de simulación para ofrecer opciones de diseño más flexibles, una visión previa y opciones de experimentación. Utilícelo con el gemelo digital basado en la simulación de ANSYS, intégrelo con MATLAB y Simulink o conecte las exportaciones de ROM de herramientas de simulación como MapleSIM.

Emplee una técnica «model-in-the-loop» (modelo en bucle)

Un modelo puede ser de gran utilidad incluso en un entorno de producción. ¿Es difícil de medir un valor específico? Cree un modelo basándose en las aportaciones reales de producción y Studio 5000 Simulation Interface anticipará los cambios antes de la producción. Permita una optimización o un mantenimiento predictivo comparando el modelo con la producción real. Utilice Studio 5000 Simulation Interface para ejecutar un modelo reducido en la periferia permitiendo que la simulación y la lógica se ejecuten en la planta junto al sistema de producción real. Ahora dispone de datos operativos y de simulación para comparar y detectar tendencias, puntos débiles y oportunidades de optimización.


Dé un paso más hacia la ingeniería digital

Studio 5000 Simulation Interface es un add-on del entorno de diseño de Studio 5000. De esta forma, puede conectar los controladores a las herramientas de simulación y modelado para habilitar la puesta en marcha virtual y el diseño basado en modelos.

Descripción de producto Entorno de diseño Studio 5000
Un empleado que ingresa información en una aplicación de software en su computadora portátil con otros dos monitores que muestran diferentes pantallas de software
Brochure
Descripción de producto Entorno de diseño Studio 5000

El entorno Studio 5000® combina elementos de diseño en un marco estándar que optimiza la productividad y reduce el tiempo de puesta en marcha.

Descárguelo ahora

¿Cuántas ganas tiene de aprender?

Ya tenga muchas o pocas, eche un vistazo a la gran cantidad de recursos que lo ayudarán al alcanzar su mayor éxito.

Publicaciones de FactoryTalk Studio 5000 Simulation Interface

Consulte Literature Library para encontrar una amplia selección de publicaciones que sirven de apoyo a nuestras diferentes ofertas de software.

Ver publicaciones
Compatibilidad de software y descargas

¿Se está preguntando cómo interactúan los diferentes productos de software? ¿O simplemente busca comparar características y funciones? Encuentre información y descargas, incluidos software, firmware, notas de la versión, controladores y herramientas.

Obtenga más información

Dos empleados de Rockwell Automation que están de pie hablan sobre la información que están viendo en una computadora portátil con el logotipo de FactoryTalk en la parte superior de este

Guía de pedido de Studio 5000

Escale el software para adaptarlo a sus necesidades

El software de automatización industrial debe estar acorde con los requisitos de su aplicación. Sin embargo, elegir el más adecuado puede ser una tarea difícil . No se preocupe. ¡Existen varias opciones! Ayúdese de esta guía a la hora de elegir la versión de software Studio 5000 que mejor se adapte a sus necesidades, así como también para aprender a ajustar las selecciones cuando se producen cambios inevitables en el alcance del proyecto.

¿Necesita aún más flexibilidad? Explore las suscripciones de software a medida que sus necesidades cambian entre proyectos o equipos.

¿Está listo para ordenar su software?

Opciones de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opciones de pedido

Una tienda única para adquirir software y servicios de suscripción.

Explore las opciones de pedido
Hable con un asesor
DistributorDistributor
Hable con un asesor

Colabore con su asesor comercial de Rockwell Automation local y analice los requisitos de su software.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
Colaboración con Ansys para optimizar las operaciones industriales
Logotipo de Rockwell Automation con fondo texturizado en blanco y gris
Comunicado de prensa
Colaboración con Ansys para optimizar las operaciones industriales

La versión mejorada de Studio 5000 Simulation Interface ahora se conecta con los gemelos digitales de Ansys. Esto permite la automatización y ofrece a los ingenieros nuevas formas de utilizar la simulación para mejorar el diseño, la implementación y el rendimiento de las operaciones industriales.

Lea más
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Software de diseño Studio 5000 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Simulation Interface Chevron RightChevron Right