Loading

Soluciones de red prediseñadas

Construya una red segura, sólida y preparada para el futuro para su Connected Enterprise
Dos cables Ethernet azules conectados a una pared en un centro de datos industrial
Redes industriales
  • Arquitecturas
  • Productos
  • Servicios
  • Soluciones prediseñadas
    • Guías de diseño de red
    • Guías de diseño de red
    • Informes técnicos
    • Informes técnicos

Menor dimensión del servidor. Longevidad extendida de la aplicación. Recuperación y disponibilidad mejoradas del sistema. Estas son solo algunas razones por las que más organizaciones industriales están adoptando la virtualización. Sin embargo, diseñar, desplegar y mantener una infraestructura virtualizada puede ser un proceso costoso, complejo y lento.


Centro de datos industriales

Transición escalable a la virtualización

El centro de datos industriales (IDC) puede facilitar enormemente su traslado a un entorno virtualizado. El IDC es una arquitectura escalable que le permite aumentar o reducir fácilmente, según sea necesario. Incluye todo el hardware, software y servicios de instalación necesarios para desplegar un entorno grande rápidamente.

Con los servicios de asistencia técnica remota incluidos, tiene acceso a la asistencia técnica necesaria para que su infraestructura se ejecute de manera eficiente. Con los servicios administrados de Rockwell Automation, se pueden mejorar aún más las capacidades del conector con aislamiento desplazable para monitorear de manera remota y administrar los activos, a fin de lograr mayor solidez y confiabilidad.

Perfil del centro de datos industriales
Centro de datos industrial independiente sobre fondo negro
Folleto
Perfil del centro de datos industriales

El Centro de datos industriales es su gateway manejable y rentable para la virtualización.

Descárguelo ahora
Video sobre el viaje del entorno virtualizado
Foto de una mujer rubia con el pelo corto de pie en un centro de datos industrial
Descripción general
Video sobre el viaje del entorno virtualizado

Jane, gerente de ingeniería, sabe que puede ahorrar tiempo y recursos con los servicios de red de Rockwell Automation para crear, gestionar y brindar asistencia a su infraestructura de virtualización con un conector con aislamiento desplazable.

Obtenga más información

Dispositivo VersaVirtual
Hardware del dispositivo VersaVirtual Serie B instalado en un centro de datos industrial
Producto
Dispositivo VersaVirtual

Nuestros dispositivos VersaVirtual™ están diseñados para alojar un sistema pequeño que requiere varias aplicaciones, como FactoryTalk® View, y estaciones de trabajo para operadores e ingenieros.

Primeros pasos

El dispositivo VersaVirtual

¿Desea virtualizar en un entorno administrado con servicios de asistencia que lo ayuden en el camino? El dispositivo VersaVirtual™ Serie B estará disponible a principios de 2023. El dispositivo VersaVirtual Serie B, con servicios administrados de primera clase, seguirá ofreciendo una alta disponibilidad con funciones de administración, redundancia y monitoreo remotos. Este dispositivo plug and play e hiperconvergente (computadora, conexión en red y almacenamiento) permite efectuar una virtualización escalable de nivel básico en un ambiente administrado.

¿No sabe por dónde comenzar? Nuestro equipo de servicios de red combina automatización industrial y conocimientos profundos de TI. Ofrecemos una amplia gama de servicios de consultoría.

Compile su red
Main Image

Infraestructura como servicio

Simplifique y acelere el despliegue de su infraestructura de red

El diseño, despliegue y mantenimiento de una infraestructura de red segura y sólida puede resultar complejo y llevar mucho tiempo y dinero. La infraestructura como servicio (IaaS) simplifica el despliegue de una infraestructura industrial correctamente diseñada mediante la combinación de nuestras soluciones de red diseñadas previamente con configuración en planta y el monitoreo remoto las 24 h de los 7 días de la semana, en un solo contrato. El resultado consiste en pedidos y puesta en marcha simplificados, confiabilidad de red mejorada y cadena presupuestaria reducida.

Información general sobre la infraestructura como servicio
Concepto gráfico que muestra a un ingeniero sentado delante de una computadora mientras monitorea la red para un centro de datos industrial
Folleto
Información general sobre la infraestructura como servicio

Podemos ayudarlo a simplificar el despliegue de una infraestructura industrial diseñada de forma apropiada.

Descárguelo ahora
¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestra amplia experiencia en la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Redes industriales Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Soluciones de red prediseñadas Chevron RightChevron Right