Eleve su experiencia de desarrollo de máquinas con un software de diseño y configuración moderno e intuitivo. El nuevo software FactoryTalk® Design Workbench™ es el software de última generación para nuestros sistemas de microcontroladores. Diseñado en el ecosistema de FactoryTalk, el software proporciona una experiencia Logix familiar con una arquitectura contemporánea y flujos de trabajo de usuario uniformes, lo que puede ayudar a maximizar la eficiencia de programación.

MODERNO
Proporciona una experiencia de usuario contemporánea con flujos de trabajo de programación comprobados
RENDIMIENTO
Permite al usuario crear, generar, cargar y descargar programas con mayor rapidez
MÚLTIPLES DISPOSITIVOS
Compatible con Micro810® y los controladores Micro800™ Lx0E más nuevos en la versión 1
(Se agregará compatibilidad para otros dispositivos en versiones futuras)
Diseñe máquinas más rápido con el software FactoryTalk Design Workbench versión 1
- Compatible con Micro810® y los controladores Micro800 Lx0E más nuevos
- Permite una experiencia de usuario unificada con vista de organizador común, espacio de trabajo de diseño, instrucciones de programación y comandos de acceso directo
- Ayuda a crear, generar, cargar y descargar programas más rápido con flujos de trabajo comprobados e interfaz de usuario uniforme
- Ofrece compatibilidad con otro software de 64 bits en la misma computadora
- Simplifica la resolución de problemas al proporcionar fácil acceso a varios controladores al mismo tiempo
- Permite una transición sencilla desde los programas Connected Components Workbench™ y Micro800, versiones 22 y 23, con un riesgo de conversión mínimo
- Proporciona compatibilidad de localización para los idiomas francés, alemán, italiano, portugués, chino simplificado y español
- Admite lenguajes de programación de diagrama de lógica de escalera (LD), texto estructurado (ST) y diagrama de bloques de funciones (FBD)
Requisitos del sistema operativo Windows
Requisitos mínimos de hardware
- Procesador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) o uno equivalente
- RAM: 8 GB
- Espacio en el disco duro: 20 GB disponibles
- Unidad óptica: DVD-ROM (solo se requiere si el software se instala mediante DVD)
- Dispositivo de señalamiento: cualquier dispositivo de señalamiento compatible con Microsoft Windows®
Sistema operativo compatible
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2012 Standard
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows 11 Enterprise
- Windows 11 Professional
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC
- Windows 10 Enterprise 64 bits
- Windows 10 Professional 64 bits
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64 bits
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 bits
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64 bits
Temas relacionados
También podría estar interesado en