Hay cada día nuevas demandas impuestas en los fabricantes de CPG para lograr una flexibilidad extraordinaria a una velocidad extraordinaria. Lea cómo las personas, los procesos, la tecnología y los datos se unen para ofrecer la uniformidad, la resiliencia y la velocidad necesarias para conseguir nuevas oportunidades cuando aparezcan.
Muévase con determinación. Falle temprano. Logre éxito rápidamente.
Cuando tenga la flexibilidad como su meta, ganará:

Aceleración de adaptación

Flujo transparente

Sin módulos de operación rígidos

Capacidad de respuesta nunca antes posible
Sistemas de ejecución de fabricación: es posible un proceso de producción más flexible
Mayor capacidad de respuesta.

10% de mejora
del rendimiento y pérdidas reducidas
Mayor información.

12% de mejora
en la calidad tras la primera pasada
Más eficiente.

18% de reducción
en costos de producción
Todo cambia. Prepárese con un MES.
- Información más rápida, con visibilidad de la cadena de suministro a niveles más profundos propulsada por una nueva y valiosa inteligencia.
- Revisiones inmediatas a la administración de producción para responder con mayor rapidez y facilidad a la demanda del mercado.
- Nuevas fuentes de ingresos: adopte el comercio electrónico y nuevos canales de acceso al mercado para desatar el crecimiento.