Loading

FactoryTalk Analytics LogixAI

Stärken Sie Ihre OT-Mitarbeiter mit einsatzbereiter künstlicher Intelligenz für Anomalieerkennung und Soft-Sensoren
Ein Mitarbeiter betrachtet die Software auf seinem Monitor
OperationSuite
    • Überblick
    • Plex-MES
    • Plex-MES
    • Plex-Produktionsüberwachung
    • Plex-Produktionsüberwachung
    • Plex-Qualitätsmanagementsystem
    • Plex-Qualitätsmanagementsystem
    • MES für die Automobilindustrie
    • MES für die Automobilindustrie
    • MES für die Verbrauchsgüterindustrie
    • MES für die Verbrauchsgüterindustrie
    • MES für Life Sciences
    • MES für Life Sciences
    • Überblick
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • Überblick
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • Von RSView32 zu FactoryTalk View SE
    • Von RSView32 zu FactoryTalk View SE
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • Thin-Client-Management ThinManager
    • Thin-Client-Management ThinManager
    • Industrielle Kommunikationen
    • Industrielle Kommunikationen
    • Pavilion8-MPC
    • Pavilion8-MPC
    • Dezentraler Zugriff für industrielles Equipment
    • Dezentraler Zugriff für industrielles Equipment

Viele der vorhandenen Analysetechnologien erfordern tiefgreifende Kenntnisse sowohl in der Datenwissenschaft als auch in industriellen Prozessen, was viele OT-Fachleute davon abhält, die Vorteile grundlegender Analysen im Fertigungsbereich zu nutzen. Wie wäre es aber, wenn Sie die Leistung des maschinellen Lernens nutzen könnten, um Anomalien vorherzusagen oder Betriebsvariablen in Ihren Produktionsprozessen abzuschätzen? Und wenn Sie dies ohne die Hilfe eines Datenwissenschaftlers tun könnten?

Unser FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® Modul verändert das System, indem es Analysen innerhalb der Steuerungsanwendung durchführt, um Prozessverbesserungen zu erreichen. Dieses Zusatzmodul für ControlLogix®-Steuerungen wird direkt in ein Steuerungs-Chassis eingebaut und streamt Steuerungsdaten über die Rückwandplatine, um Vorhersagemodelle zu erstellen. Es kann einen Produktionsbetrieb kontinuierlich überwachen und Anomalien anhand des daraus gewonnenen Verständnisses erkennen. Dadurch können Bediener und Techniker maschinelle Lernkonzepte einfach anwenden, um Problemen mit der Produktqualität zuvorzukommen und die Prozessintegrität zu schützen – all dies, ohne maschinelle Lernalgorithmen zu entwickeln, zu überprüfen oder zu pflegen.


Leistungsstarke Modellierungs-Engine

FactoryTalk Analytics LogixAI verfügt über eine Modellierungs-Engine, die auf die Anwendungsfälle der Anomalieerkennung und des Soft-Sensing ausgerichtet ist. Bei der Anomalieerkennung ermöglichen die Vorhersagen einem Kunden, bereits vor der Abweichung von einem Sollwert einzugreifen. Im Bereich Soft-Sensing ermöglichen die Vorhersagen dem Kunden, Betriebswerte vorherzusagen, statt sie abzulesen, oder anderenfalls einen Sensor oder ein Gerät einzusetzen. In beiden Fällen können Kunden davon profitieren, die Qualität zu verbessern, die Anlagenauslastung zu erhöhen und spezifische Erkenntnisse zu gewinnen, die sie auf ihrem Weg zur Optimierung der Betriebsprozesse unterstützen.

FactoryTalk Analytics LogixAI: Maschinelles Lernen und Logix
Für die Software angezeigte FactoryTalk Analytics LogixAI-Symbole
Video
FactoryTalk Analytics LogixAI: Maschinelles Lernen und Logix

Was wäre, wenn Sie Anomalien vorhersagen könnten, um Ausfallzeiten und Verlusten vorzubeugen?

Jetzt ansehen

Anwendungsfälle für die Prozessoptimierung

Digitales Engineering

Anomalieerkennung

Erfahren Sie, was normal ist, und finden Sie Abweichungen

In zahlreichen Fertigungsindustrien werden Klingen für Schneidevorgänge verwendet, deren Abstumpfung mit bestimmten Antriebsparametern zusammenhängen kann. Beispielsweise kann das Antriebsdrehmoment als Regelgröße betrachtet werden und mit einer Stellgröße wie der Fördergeschwindigkeit verknüpft werden. Es könnte ein Modell erstellt werden, um die Beschaffenheit des Prozesses zu erlernen, der sich auf das Antriebsdrehmoment auswirkt, was dazu führt, dass eine Anomalie zu dem Zeitpunkt erkannt wird, zu dem die Klinge voraussichtlich stumpf wird. Die vorausschauende Warnung kann verwendet werden, um Ausfallzeiten für den Austausch der Klinge zu planen.

Vorausschauende Instandhaltung

Soft-Sensoren

Ableiten von Werten aus unvollständigen Daten

Die Qualitätsparameter, wie zum Beispiel die Endfeuchtigkeit in verpackten Produkten, können mit einer längeren Haltbarkeit und einer höheren Kundenzufriedenheit in Verbindung stehen. Um die Istwerte an einem fertigen Produkt zu prüfen, sind die Hersteller gezwungen, manuelle Messungen vorzunehmen, die verkaufsfähige Produkte zerstören. Stattdessen ermöglicht die Integration der maschinellen Lernintelligenz des FactoryTalk Analytics LogixAI Add-On-Moduls in das Steuerungsgehäuse die Analyse von Variablen aus Anlagen wie Sprühgeräten, Trocknern und Brennern, um eine Messung virtuell vorherzusagen. Die Mitarbeiter können dann durch die Einstellung von Alarmen auf einer Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) oder einem Dashboard über Probleme informiert werden.


Anwendungsfälle für die Industrie

Schwarze Umrisse eines Autos

Automobil- & Reifenindustrie

Produktivität und Konsistenz steigern

Für die Reifenbranche ist die Reifenbaumaschine ein zentraler Teil der Ausrüstung im Herstellungsprozess und erfordert beim Spleißen der Reifen die strenge Einhaltung der Toleranzniveaus. Die Anpassungen beim Reifenspleißen werden üblicherweise manuell vorgenommen, um Vorkommnisse außerhalb des Toleranzbereichs zu vermeiden. Mit der ML-Funktionalität von FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® — verbunden mit FactoryTalk Edge Gateway und ControlLogix®-Lösungen — lassen sich über einen innovativen Lernansatz mit einem geschlossenen Regelkreis konsistent Anpassungen vornehmen, um die bestmöglichen Spleißungen zu erreichen. Dies kann mehr Reifen pro Tag und Maschine ohne zusätzliche Betriebs-/Arbeitskosten produzieren, was zu einer höheren Rentabilität führt.


Wie groß ist Ihr Appetit auf Lernen?

Ob groß, klein oder dazwischen, hier finden Sie eine Fülle von Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihren Erfolg zu maximieren.

LogixAI-Modul Publikationen

Die Literaturbibliothek bietet eine große Auswahl an verschiedenen Artikeln, die FactoryTalk Analytics LogixAI und unsere verschiedenen Softwareangebote unterstützen.

Publikationen anzeigen
LogixAI Module Videos

Die einfachste Lösung, um neue Informationen zu verarbeiten, ist oft das Anschauen eines Videos. Erlauben Sie uns, Ihnen zu helfen – schauen Sie sich diese FactoryTalk Analytics LogixAI Videos an. Heben Sie Ihre Kenntnisse auf die nächste Stufe.

Videos jetzt anzeigen
Software-Kompatibilität und Downloads

Sie fragen sich, wie verschiedene Softwareprodukte zusammenwirken? Oder möchten Sie Funktionen und Möglichkeiten vergleichen? Hier finden Sie Informationen und Downloads wie Software, Firmware, Versionshinweise, Treiber und Werkzeuge.

Weitere Informationen

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Optimieren Sie Ihren Produktionsprozess
Ein Ingenieur betrachtet die Software auf einem Tablet im Produktionsbereich
Webinar
Optimieren Sie Ihren Produktionsprozess

Gewinnen Sie tiefere Einblicke in Ihre Betriebsabläufe mithilfe eines modernen Manufacturing Execution Systems mit Analysen für die Entscheidungsfindung.

Webinar ansehen
FactoryTalk MaintenanceSuite
Ein Mitarbeiter betrachtet die Software auf seinem Tablet
Software
FactoryTalk MaintenanceSuite

FactoryTalk MaintenanceSuite stellt die zentralen Funktionen zur Verwaltung der anfälligsten Bereiche Ihres Betriebs bereit.

Erste Schritte
KI-Modul zur Verbesserung der industriellen Produktion freigegeben
Ein Mitarbeiter schaut auf ein Mobilgerät
Pressemitteilung
KI-Modul zur Verbesserung der industriellen Produktion freigegeben

Die Mitarbeiter in der Industrie können nun die Daten ihrer Anlagen leichter nutzen, um Produktionsprobleme vorherzusagen und Prozesse zu verbessern.

Jetzt lesen
FactoryTalk Analytics Edge ML
Die Zusammenarbeit zweier Mitarbeiter an einem Tablet im Fertigungsbereich. Ein Mann trägt ein Hemd von Rockwell Automation
Software
FactoryTalk Analytics Edge ML

Diese Software unterstützt OT-Fachleute bei der Analyse und verwandelt maschinelles Lernen und visuelle Datenpipelines in Ihren Fertigungsvorteil.

Erste Schritte
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics LogixAI Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: