Loading

Pharmazeutische Fertigung

Automatisierungs-, Prozesssteuerungs- und Informationslösungen für die Pharmaindustrie
Eine Reihe mehrfarbiger Pillen bewegen sich eine Metallrutsche hinunter, die Teil der Produktionslinie eines Life-Sciences-Herstellers ist.
Life Sciences
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinische Geräte
    • Medizinische Geräte
    • Pharmazeutik
    • Pharmazeutik
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Analyse
    • Analyse
    • Qualität und Compliance
    • Qualität und Compliance

Die Pharmaindustrie steht vor beträchtlichen Herausforderungen. Kurze Produkteinführungszeiten sind wichtiger denn je, damit Sie sich auf aufstrebenden Märkten etablieren, mit Generika mithalten und das Optimum aus Bestandsprodukten herausholen zu können, bevor ihre Patente ablaufen. Der Schlüssel ist es, durch Nutzung der Leistungsfähigkeit eines integrierten Steuerungs- und Informationssystems ein Connected Enterprise zu erschaffen.

Wir können Ihnen einen Zugriff auf wichtige Herstellerdaten in Echtzeit bieten, die Ihre Entscheidungsfindung antreibt, Geschäftsprozesse verbessert und Produktionsinformationen in Echtzeit zu den Leuten bringt, die sie benötigen. Ebenso werden Sie die Werkzeuge haben, die Sie brauchen, um die Integration der Lieferkette zu verbessern, lokalen Betrieb mit globalen Anforderungen anzugleichen und die Effizienz unternehmensweit zu verbessern.

Ein Mittel für die Pharmaindustrie
Zwei Arbeiterinnen im Bereich Life Sciences führen an einer pharmazeutischen Produktionslinie Aufgaben an ihren Stationen aus.
White Paper
Ein Mittel für die Pharmaindustrie

Transparente Produktionsinformationen sind der Schlüssel für eine effizientere pharmazeutische Produktion. Führende Unternehmen gehen ihre Herausforderungen mit Automatisierungs- und Informationslösungen an.

Jetzt herunterladen

PharmaSuite-MES: werksweites Produktionsmanagement

Sie streben nach betrieblicher Exzellenz, einer effektiveren Pharmalieferkette, der Einhaltung einer ständig wachsenden Anzahl an Vorschriften, einer kürzeren Produkteinführungszeit und dem Erreichen Ihrer Unternehmensziele? Um diesen vielfältigen Herausforderungen zu begegnen, benötigen Sie eine durchgängige Lösung für den Pharmaprozess – vom Fertigungsbereich bis zur Geschäftsleitung. Hier bietet sich eine Automatisierungslösung wie die MES-Software PharmaSuite® an.

Informationen über das PharmaSuite-MES
Entwicklung der Pharma-MES
Grafiken, die chemische Verbindungen darstellen, schweben um die Hand eines Life-Sciences-Arbeiters, der einen Erlenmeyerkolben hält, während eine Pipette Flüssigkeit in einen gesonderten Glaszylinder gibt.
Broschüre
Entwicklung der Pharma-MES

Das PharmaSuite-MES bietet Management für den Produktionsbetrieb und hilft Ihnen bei der Konformität mit Vorschriften, bei hervorragenden Leistungen im Betrieb, steigert die Effektivität der Lieferkette und unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Jetzt herunterladen

Gründe, die für das PharmaSuite-MES sprechen

Die MES-Software-PharmaSuite® bietet Right-First-Time-Produktion, verringert die Kosten für den Lagerbestand und seine Verwaltung und unterstützt schlanke Prozesse sowie kontinuierliche Verbesserungen. Zu den skalierbaren Anwendungen gehören:

  • Produktionsanforderungsverwaltung
  • Qualitätsmanagement
  • Rezeptverwaltung
  • Review by Exception
  • Track-and-Trace für die Pharmaindustrie

Mallinckrodt Pharmaceuticals aktualisiert System
Grafiken, die chemische Verbindungen darstellen, überdecken zwei Blasenverpackungen, die mit medizinischen Tabletten gefüllt sind.
Anwenderbericht
Mallinckrodt Pharmaceuticals aktualisiert System

Mallinckrodt Pharmaceuticals rüstete seine vorhandenen speicherprogrammierbaren Steuerungen mit einem PlantPAx-Prozessautomatisierungssystem auf, um werksweite multidisziplinäre Steuerungen und Informationen zu ermöglichen.

Weitere Informationen

Mallinckrodt Pharmaceuticals verringert die Ausfallzeiten

Mallinckrodt Pharmaceuticals stellt Spezialpharmazeutika und Agenzien für die diagnostische Bildgebung her. Zu den Problemen, wegen derer sich das Unternehmen an uns wandte, zählten ein veraltetes System, fehlende vorausschauende Instandhaltung und Schwierigkeiten bei den täglichen Produktionsberichten. Erfahren Sie mehr über die implementierten Lösungen, die bei diesem führenden Pharmakonzern zu weniger Ausfallzeiten und einem verbesserten Zugriff auf Daten führten.


Ein Upgrade der Umweltkontrolle

Oriola AB ist der zweitgrößte pharmazeutische Großhändler in Schweden. Das Unternehmen musste seine Umweltschutzlösung aufrüsten, um sowohl Kundenanforderungen als auch der nationalen Gesetzgebung zu entsprechen. Es wandte sich zur Einrichtung einer zeitgemäßen Steuerungsarchitektur an uns. Das Ergebnis: Eine energiesparendere Lösung, die mehr Datentransparenz bietet und sich einfach und ohne Beeinträchtigung von validierten Prozessen erweitern lässt.

Revolutionierte Lösung für den Umweltschutz
Eine geschwungene Straße neben einem Parkplatz, der mit Autos angefüllt ist, führt zu einer Oriola-AB-Anlage im Vereinigten Königreich.
Anwenderbericht
Revolutionierte Lösung für den Umweltschutz

Auf Basis einer modernen Steuerungsarchitektur installiert System Integrator Kennedy Automation eine Steuerungslösung, die einen internationalen Anbieter pharmazeutischer Produkte überzeugt.

Weitere Informationen

Produkteinführungszeiten verkürzen und die Effizienz verbessern

Um den Herausforderungen in der Pharmaindustrie begegnen zu können, ist eine anpassungsfähige und flexible Fertigung erforderlich. Wir bieten hochgradig integrierte Steuerungs- und Informationslösungen für mehr Produktivität und Effizienz und weniger Risiko an.

Verwandte Produkte und Lösungen

  • Batch-Management
  • Informationslösungen
  • DCS PlantPAx
  • Gebäudeverwaltungssysteme
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Life Sciences Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pharmazeutik Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: