Loading

Maschinensicherheit

Vom Weltmarktführer für intelligente Sicherheitsautomatisierung
Zwei Männer mit Schutzbrillen und gelben Schutzhelmen unterhalten sich in einer Industrieumgebung, während einer ein Tablet hält
Sicherheitslösungen
  • Elektrisch
  • Maschine
  • Management
  • Reifegrad
  • Prozess
  • Dienstleistungen
  • Ressourcen
  • Systemtools

Können Sie sich vorstellen, dass es Maßnahmen gibt, durch die man sicher an Maschinen arbeiten kann, und die gleichzeitig die Produktivität und die Unternehmensleistung verbessern? Das gibt es wirklich. Unternehmen, die ein ganzheitliches Konzept für die Maschinensicherheit verfolgen und Smart Devices einsetzen, erzielen erhebliche Verbesserungen bei der Gesamtanlageneffektivität (OEE). Darüber hinaus gibt es weniger ungeplante Stillstandzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als im Durchschnitt. Ob Sie Maschinen bauen oder nutzen: Intelligente Sicherheit sorgt immer auch für höhere Produktivität, einen verbesserten Mitarbeiterschutz und ist ein Baustein für das Connected Enterprise. Erfahren Sie, wie dies auch bei Ihnen möglich wird.


Mit intelligenten Sicherheitsprodukten die Produktivität erhöhen und die Sicherheit verbessern

Loading
Intelligente Sicherheit hebt die Produktivität und Widerstandsfähigkeit auf ein neues Level
Eine Nahansicht des oberen Drittels eines roten 450L-GuardShield-Sicherheitslichtgitters mit grauem Abschlussmodul, seitlich an einer gelben Maschine angebracht, vor ausgegrautem, unscharfem Hintergrund. Die Seite der optischen Linse ist nach rechts gewandt.
Whitepaper
Intelligente Sicherheit hebt die Produktivität und Widerstandsfähigkeit auf ein neues Level

Die immer schnellere digitale Transformation steigert die Nachfrage nach intelligenten Sicherheitslösungen. Diese sind heute ein wesentlicher Bestandteil von Unternehmensstrategien, um die Fertigung widerstandsfähiger zu machen und dadurch höhere Stufen der Produktivität zu erreichen. Für diesen Bedarf hat Rockwell Automation sein umfangreiches Portfolio an smarten Sicherheitslösungen weiter verbessert, damit Kunden ihre digitale Transformation beschleunigen können.

Jetzt herunterladen
Chevron DownChevron Down
Video
Mehr Maschinenlaufzeit mit intelligenten Sicherheitsdaten

In dieser Animation kann der Produktionsleiter einen Fehler auf seiner Linie ausfindig machen, weil er Daten von intelligenten Sicherheitsgeräten erhalten hat. Er konnte feststellen, dass deutlich häufiger als sonst auf Geräte in einem sicher geschützten Bereich zugegriffen werden musste.


Die Prinzipien der MaschinensicherheitWir bieten Orientierung über die Grundsätze der Maschinensicherheit, die relevanten Standards und die Verfahren, mit denen Sie Sicherheit implementieren. Unser Handbuch Maschinensicherheit enthält weitere Informationen zur ISO 13849-1 sowie Anwendungsbeispiele mit Performancelevel-Berechnungen. Erfahren Sie, wie Sie weniger ungeplante Stillstandzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als im Durchschnitt erreichen können.

Handbuch Maschinensicherheit
Mann, der vor Werkzeugmaschinen ein gelbes Tablet untersucht
Handbuch
Handbuch Maschinensicherheit

Dieses kostenlose eBook bietet Informationen zu den Prinzipien der Maschinensicherheit sowie zu relevanten Normen und Methoden, um Sicherheit herzustellen, mit Fokus auf IEC 62061 und ISO 13849‑1.

Jetzt herunterladen
Design des Sicherheitssystems im Hinblick auf verbesserte Betriebszeiten
Mann, der an einem Förderband arbeitet, welches Flaschen mit gelben Kappen befördert und Sicherheitsstops im Hintergrund
Whitepaper
Design des Sicherheitssystems im Hinblick auf verbesserte Betriebszeiten

Integrierte Sicherheitstechnologien, die bereits in der Designphase eingebunden werden, können die Maschinenverfügbarkeit erhöhen, die mittlere Reparaturdauer verkürzen und für mehr Produktivität sorgen.

Jetzt herunterladen
Stillstandzeiten mit alternativen Maßnahmen reduzieren
Rotes Sicherheitsverriegelungs- und Gefahrenwarnungs-Zubehör
Blog
Stillstandzeiten mit alternativen Maßnahmen reduzieren

Alternativen zu herkömmlichen Lockout-Tagout-Verfahren bieten Herstellern Möglichkeiten, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und die Produktivität zu erhöhen.

Jetzt lesen

Entwicklungszeit verkürzen und Compliance verbessern: Das sind Ihre Tools

Die Sicherheitsintegration mit unserem Toolset bietet Ihnen ein konsistentes, zuverlässiges und dokumentiertes Management des Lebenszyklus der funktionalen Sicherheit.

Zu unserer umfassenden Familie mit Tools für die Konfiguration von Sicherheit gehören:

  • Safety Automation Builder – ein KOSTENFREIES Softwaretool, mit der Sie das Design von Maschinensicherheit vereinfachen und validieren sowie Zeitaufwand und Kosten senken.
  • Vorgefertigte Sicherheitsfunktionen – in Ihrem Sinn senken diese Sicherheitsfunktionen das Risiko und treiben die Entwicklung an, einschließlich Einrichtung, Konfiguration und Verdrahtung.
  • SISTEMA-Bibliothek – hilft bei der Automatisierung der Berechnung des erreichten Performancelevels mit den sicherheitsrelevanten Teile einer Maschinensteuerung.
Loading

Ein skalierbares Portfolio für die industrielle Automatisierung

Auf Basis moderner Technologien

Zum Aufbau eines Connected Enterprise wird statt einzelner Produkte ein Automatisierungs- und Steuerungssystem benötigt, bei dem alle Geräte nahtlos miteinander verbunden sind. Mit unseren Produkten, unserer Software und unseren Services überbrücken Sie die Lücke zwischen den Systemen auf Maschinenebene und den anderen Unternehmenssystemen. Damit optimieren Sie Ihre Entscheidungsfindung.

Wir bieten skalierbare, zukunftssichere Lösungen, die auf modernen Technologien beruhen. Damit können Sie eine sichere Echtzeitinfrastruktur aufbauen, mit der Sie eindrucksvolle Geschäftsergebnisse erzielen.

Integration von Steuerung und Daten
Eine schwarzweiße Architekturzeichnung, welche die Verbindungen eines Rockwell Automation-Softstartersystems darstellt
Überblick
Integration von Steuerung und Daten

Erfahren Sie, wie Sie mit Integrated Architecture durch Smart Manufacturing zum Connected Enterprise® werden.

Weitere Informationen
Integrierte Entwicklungsumgebung
Eine Dashboard-Ansicht mit vier grauen und weißen Icons mit Schlössern darüber: In der oberen linken Ecke ist Equipment mit einem Schlosssymbol angeordnet; in der oberen rechten Ecke befinden sich zwei Menschen, einer mit einem Entriegelungssymbol und einer mit einem verriegelten Symbol; unten links gibt es eine Aufstellung von drei Computern mit einem Häkchen und unten rechts sind unlesbare Daten mit einem verriegelten Symbol dargestellt.
Überblick
Integrierte Entwicklungsumgebung

Erfahren Sie, wie die integrierte Designumgebung Studio 5000 Sie dabei unterstützt, The Connected Enterprise® zu realisieren.

Weitere Informationen
Was bringen smarte Geräte für den industriellen Einsatz?
eine graue Fertigungslinie mit überlagerten roten Linien, die die Verbindungen zwischen den verschiedenen intelligenten Geräten hervorheben und den Datenfluss veranschaulichen
Überblick
Was bringen smarte Geräte für den industriellen Einsatz?

Unsere intelligenten Geräte sind eine integrierte, skalierbare Lösung, die neue Effizienzen und geringere Gesamtbetriebskosten bietet. Mit intelligenten Geräten können Sie die Produktqualität steigern, Stillstandzeiten reduzieren und Ihre Investitionen in intelligente Maschinen zukunftssicher gestalten – für eine in vielerlei Hinsicht intelligentere Fertigung.

Weitere Informationen

Workshop: mit intelligenten Geräten zu intelligenter Sicherheit
Gezeichnetes Icon, welches intelligente Sicherheit mit einem Sicherheitslichtgitter darstellt, ein Sicherheits-NOT-HALT und ein Mann in Schutzhelm vor einem Computer-Dashboard mit Warnung
Workshop: mit intelligenten Geräten zu intelligenter Sicherheit

Fragen Sie am besten gleich nach Ihrem Termin: Ein Vertriebsmitarbeiter von Rockwell Automation wird Sie kontaktieren, um Ihre eigenen, benutzerdefinierten Workshops zu planen. Diese Workshops sind ideal für Maschinen- und Anlagenbauer, die intelligente Maschinen anbieten, die den Fertigungsbereich nahtlos mit dem übrigen Unternehmen und den Kunden verbinden. Sie werden Ihnen dabei helfen, neue Mehrwerte zu erschließen, Kosten zu senken und die Anlagenauslastung zu optimieren.

Heute anmelden
Main Image

Vorschriften und Normen zur Maschinensicherheit

Die gesetzlichen Sicherheitsvorschriften sind von größter Bedeutung, um Arbeitsunfälle, Verletzungen und Krankheiten zu verhindern. Sie nennen auch die Konsequenzen von Verstößen gegen Sicherheitsnormen. Die Vorschriften beschreiben die Verantwortlichkeiten von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Vorgesetzten zur Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.

Übersicht der Normen und Standards zur Maschinensicherheit
Zwei Männer, die rote Schutzhelme und gelbe, reflektierende Schutzwesten tragen, sehen auf ein Tablet und stehen vor industriellen Robotern
Handbuch
Übersicht der Normen und Standards zur Maschinensicherheit

Nutzen Sie dieses Dokument als schnellen Überblick über Sicherheitsstandards in Bezug auf Gefahren, Faktoren und Technologie.

Jetzt herunterladen
Gesetze und Normen für die industrielle Sicherheit
Eine vielschichtige Silhouette in verschiedenen blaugrünen Schattierungen, welche Herstellerausrüstung in einer industriellen Umgebung darstellt
Artikel
Gesetze und Normen für die industrielle Sicherheit

Beratung und Anleitung zu den neuesten Änderungen in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen und Normen weltweit.

Jetzt lesen

Erstklassige Sicherheit

Senken Sie Risiken und erhöhen Sie die Produktivität

Die Entwicklungen bei den globalen Sicherheitsstandards und -technologien haben den Arbeitsschutz auch zu einem leistungsstarken Instrument der Produktionsoptimierung werden lassen. Industrielle Sicherheitsstandards und -technologien anzuwenden, kann zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Verringerung von Verletzungen beitragen. Sie sorgen auch für eine erhebliche Verbesserung der Produktivität, der Effizienz und der Stimmung bei Ihren Mitarbeitern und Kunden.

Erfahren Sie mehr über unser Sicherheitssystemintegrator-Programm
Sicherheitsservices
Mann und Frau, die Sicherheitsbrillen tragen und Herstellerausrüstung überprüfen.  Der Mann hält einen Laptop mit dem Rockwell Automation-Logo
Leistungen
Sicherheitsservices

Industrielle Sicherheitsstandards und -technologien anzuwenden kann zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Verringerung von Verletzungen beitragen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Lockout-Tagout-Programm-Services
Zwei Männer in Unterhaltung in Büroumgebung; ein Mann hält ein Tablet und einen Stylus
Leistungen
Lockout-Tagout-Programm-Services

Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren und Spezialisten unterstützt Sie bei der Erstellung eines auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen, einfachen und erfolgreichen Lockout-Tagout-Programms.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Weitere Informationen zu intelligenten Sicherheitsprodukten
Möchten Sie mit einem Berater von Rockwell Automation sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt

Intelligente Sicherheitsprodukte im Fokus

Zwei rote Sicherheitslichtgitter mit Steckern an einem Ende
Hardware
450L-E GuardShield™-Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung

Schützen Sie Finger und Hände mit 450L-E GuardShield™ POC-Sicherheitslichtgitter.  Jeder Transceiver kann durch ein Steckmodul als Sender oder Empfänger genutzt werden. Das 450L-E hat jetzt noch mehr Funktionalität, einschließlich Stanzen, Stummschalten und EtherNet/IP-Verbindung, um intelligente Sicherheit in Ihrem Connected Enterprise möglich zu machen.

Weitere Informationen
Rote Sicherheitszuhaltung mit zwei Betätigungen, die auf beiden Seiten herausgezogen sind, um die verschiedenen Schlüsseltypen und Eintragspunkte zu illustrieren
Hardware
440G-MZ – Sicherheitszuhaltung

Die Sicherheit ist entscheidend, wenn Sie mit Robotern, sich bewegenden Geräten oder Maschinen arbeiten, die von Zäunen und Türen umgeben sind. Unsere 440G-MZ Sicherheitszuhaltungen sind eine intelligente Lösung mit eingebauter GuardLink®-Technologie, die für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter sorgt und gleichzeitig Echtzeitdaten und Diagnosen für mehr Effizienz liefert.

Weitere Informationen
Ein zweiteiliger, roter, rechteckiger Sicherheitsschalter mit einem runden, silbernen Target und ein weiterer mit einem silbernen Tastkopf und einem schwarzen Kabel auf der Unterseite
Hardware
440G-EZ – Elektromagnetischer Sicherheitsschalter

Schützen Sie Ihr Personal, Ihre Maschinen und Ihre Umgebung mit dem neuen Guardmaster® 440G-EZ Electromagnetic-Sicherheitsschalter. Dieser Sicherheitsschalter bietet ein physisches Zuhalten überwachter Schutztüren, die den Zutritt in potenziell gefährliche Bereiche nur erlauben, wenn diese sicher sind. Der Sicherheitsschalter kann an allen Arten von Schutztüren verwendet werden und ist für die höchste Sicherheitsstufe für Positionsschalter zertifiziert.

Weitere Informationen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sicherheitslösungen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Maschinensicherheit Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: