Weniger Platzbedarf von Servern. Längere Lebensdauer von Anwendungen. Bessere Systemverfügbarkeit und Wiederherstellung nach einem Komplettausfall. Dies sind nur einige Gründe, warum immer mehr Industrieunternehmen Virtualisierung einsetzen. Die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung einer virtualisierten Infrastruktur kann jedoch kostspielig, komplex und zeitaufwändig sein.
Industrial Data Center
Skalierbar zur Virtualisierung umsteigen
Das Industrial Data Center (IDC) wurde entwickelt, um Ihnen den Übergang zu einer virtualisierten Umgebung deutlich zu erleichtern. Das IDC ist eine skalierbare Architektur mit der Sie Ihr System nach Bedarf erweitern oder verkleinern können. Es beinhaltet die gesamte benötigte Hardware, Software und Installationsservices, mit denen Sie eine große Umgebung schnell bereitstellen können.
Mit den enthaltenen dezentralen Support-Services können Sie technischen Support abrufen, mit dem der Betrieb Ihrer Infrastruktur effizient bleibt. Die IDC-Funktionen können durch Rockwell Automation Managed Services weiter ausgebaut werden, um die Anlage aus der Ferne zu überwachen und zu verwalten und so die Robustheit und Zuverlässigkeit zu verbessern.
Das VersaVirtual-Instrument
Möchten Sie Virtualisierung in einer verwalteten Umgebung realisieren und dabei von Support-Services unterstützt werden? Das VersaVirtual™-Instrument Serie B ist seit 2023 verfügbar. Es bietet erstklassige Managed Services, die unser Engagement für hohe Verfügbarkeit mit Fernüberwachung, Administration und Redundanz fortsetzen. Dieses Plug-and-Play-Instrument für hyperkonvergente Anwendungen (Computer, Vernetzung und Speicher) ermöglicht eine skalierbare Einstiegsvirtualisierung in einer verwalteten Umgebung.
Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
Netzwerkinfrastrukturen einfacher und schneller entwickeln
Die Entwicklung, Bereitstellung und Instandhaltung einer sicheren und robusten Netzwerkinfrastruktur kann komplex, zeitaufwändig und kostspielig sein. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) vereinfacht die Entwicklung einer gut konzipierten industriellen Infrastruktur, weil hier vorgefertigte Netzwerklösungen, Vor-Ort-Konfiguration und 24/7 dezentrale Überwachung in einem Auftrag zusammengefasst werden. Das Ergebnis: einfache Bestellung und Inbetriebnahme, höhere Zuverlässigkeit des Netzwerks und weniger Kostendruck.