Loading

Erschließen Sie neue Möglichkeiten für Mensch-Maschine-Schnittstelle und IIoT

Das FactoryTalk Optix-Portfolio bietet einen flexiblen Ansatz, der auf Offenheit und Erweiterbarkeit ausgelegt ist
Jetzt testen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Eine Frau, die in einem Werk eine Schutzbrille trägt, verwendet einen Touchscreen-Schaltschrank zur Steuerung einer Industrieanlage
FactoryTalk Optix-Portfolio
  • FactoryTalk Optix-Software
  • OptixPanel
  • FactoryTalk Remote Access-Lösungen
  • ASEM 6300 Industrie-PC
Sprechen Sie mit uns

Das FactoryTalk® Optix™-Portfolio vereint...

Cloud-basierte Software

Eine moderne Software-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, innovative Designs zu erstellen und durch nahtlosen Zugriff auf physisch entfernte Standorte zu skalieren

+

Hardwareoptionen

Flexible Einsatzmöglichkeiten, einschließlich dedizierter Panel- und Industrie-PCs, zur Unterstützung einer breiten Palette von Anwendungen

FactoryTalk Optix-Portfolio Vollständige Einleitung

Schaffung einer durchgängigen Lösung für Mensch-Maschine-Schnittstelle und IIoT, die Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus der Geräte hinweg bietet.


Schöpfen Sie das Potenzial beim Digital Engineering voll aus

Melden Sie sich zu diesem exklusiven, kostenlosen Workshop an, um zu erfahren, wie Sie Ihre Engineering-Technologien über sämtliche Projektschritte hinweg verbinden und dadurch Produktivität, Zusammenarbeit und Produktqualität verbessern können.

Unsere Workshops können je nach Wunsch bei Ihnen vor Ort oder online durchgeführt werden. Am Ende erhalten Sie eine Reihe kostenloser Testversionen und Anreize für die Erkundung unserer Lösungen in Ihrem eigenen Anwendungsumfeld. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen – melden Sie sich noch heute an!

Buchen Sie Ihren Workshop
The Production Automation Loop

Das FactoryTalk Optix-Portfolio: eine Hardware- und Softwareplattform , die Ihnen eine große Auswahl, Innovation und Agilität bietet.

Eine Person gestikuliert in Richtung eines Panels an einer Industrieanlage, während eine zweite Person mit einem Laptop zuschaut.

Wählen Sie Ihren Technologie-Mix

  • Führen Sie die FactoryTalk® Optix™-Software auf der Hardware Ihrer Wahl aus, einschließlich der speziell entwickelten OptixPanel™-Grafikterminals, Industrie-PCs und Hardware von Drittanbietern
  • Stellen Sie eine Verbindung zu einer Vielzahl von Geräten von Drittanbietern her, indem Sie Software verwenden, die auf Interoperabilität und vollständige OPC UA-Unterstützung ausgelegt ist
  • Zahlen Sie nur für die Funktionen, die Sie benötigen, mit einer Laufzeitlizenz, die auf den Funktionen in Ihrer Anwendung basiert
  • Erfüllen Sie spezifische Anforderungen und Budgetvorgaben mit dem OptixPanel™, einem kostengünstigen HMI-Instrument, das beim ersten Einschalten betriebsbereit ist
Zwei Personen schauen auf einen Bildschirm mit der FactoryTalk Optix-Software. Einer gestikuliert auf den Bildschirm, während sie zusammenarbeiten.

Schnellere Gestaltung innovativerer Ausrüstungen

  • Optimieren Sie den HMI-Designprozess durch Zusammenarbeit mehrerer Benutzer, webbasiertes Design und Tests sowie integrierte Versionskontrolle
  • Beschleunigen Sie die Entwicklung mit einer wiederverwendbaren Code-Bibliothek, vorgefertigten Anweisungen, Lokalisierung, Datenprotokollierung, Stylesheets und mehr
  • Erstellen Sie individualisierte, leicht zu erlernende Anwendungen mit C# und anderen modernen Programm-Optionen
  • Aktivieren Sie Transparenz von überall, indem Sie Bedienern die Möglichkeit geben, eine HMI-Anwendung in jedem Browser anzuzeigen
Eine Person interagiert mit einem HMI-Bedienfeld, das an einer Industrieanlage angebracht ist. In der einen Hand hält er ein Tablet

Verfolgen Sie einen flexiblen, zukunftsfähigen Ansatz

  • Stellen Sie Ihre HMI-Designs in großem Maßstab bereit, dank der Unterstützung verschiedener Hardware-Umgebungen und Kundenanforderungen
  • Reagieren Sie auf sich ändernde Geschäftsanforderungen mit einer erweiterbaren Lösung, die darauf ausgelegt ist, sich weiterzuentwickeln
  • Gewinnen Sie datengestützte Einblicke in eine heterogene Hardware-Landschaft und legen Sie die Grundlage für vorausschauende Analysen
  • Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Cloud, um installierte Systeme aus der Ferne zu verbessern und Fehler von überall auf der Welt zu beheben
Zwei Personen verwenden die Optix-Software auf dem OptixPanel-Grafikterminal.
Zugriff auf und Transformation von Daten an der Edge
  • Gewinnen Sie Einblicke in den Betrieb und fördern Sie datengestützte Entscheidungen, indem Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen integrieren.
  • Optimieren Sie den Betrieb mit Datenmanagement und -verarbeitung an der Edge, wobei Sie die Daten flexibel lokal speichern oder in Anwendungen On-Premises und in der Cloud übertragen können.
  • Schöpfen Sie neuen Wert, indem Sie Betriebsdaten mit objektorientierter Datenmodellierung und Kontextualisierung transformieren.
  • Ermöglichen Sie eine Entscheidungsfindung in Echtzeit, indem Sie Daten an der Edge visualisieren und analysieren, um zeitnahes Handeln zu ermöglichen und Prozesse zu optimieren
FactoryTalk Optix-Software OptixPanel FactoryTalk Remote Access-Lösungen ASEM 6300 Industrie-PC Embedded Edge Compute Module 
Ein Computer-Bildschirm, auf dem die Schnittstelle der FactoryTalk Optix-Software mit einem Dashboard mit verschiedenen Grafiken und Tabellen angezeigt wird.
Optix Panel Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 rechte Seitenansicht
Ein Computer-Bildschirm, auf dem die Schnittstelle der FactoryTalk Remote Access-Software angezeigt wird. Es gibt ein Menü mit Optionen und Bildlaufleisten.
Ein OptixPanel-HMI-Bedienfeld mit einem Touchscreen, der ein 3D-Modell eines teilweise gefüllten Container mit mehreren Zifferblättern anzeigt.
Linksseitige Ansicht des Embedded Edge Compute Module mit grauer Tür, die nach links aufgeht

FactoryTalk Optix-Software

FactoryTalk® Optix™ ist eine neue Softwareplattform. Sie können sie auf Ihren Computer herunterladen oder über den Browser darauf zugreifen. Die Plattform bietet unübertroffene Flexibilität, Skalierbarkeit und Interoperabilität und ermöglicht es Ihnen, Anwendungen für die Mensch-Maschine-Schnittstelle und Edge zu entwerfen und bereitzustellen, die den Kundenanforderungen entsprechen. Diese neue Plattform ermöglicht die Zusammenarbeit von mehreren Benutzern, webbasierte Entwicklung und Tests, integrierte Versionskontrolle sowie Edge-Konnektivität für Datenzugriff und Kontextualisierung.

Mehr erfahren Jetzt testen

OptixPanel-Grafikterminals

OptixPanel™-Grafikterminals sind versiegelte HMI-Instrumente, auf denen FactoryTalk® Optix™-Software-Lizenzen vorinstalliert sind. Das bedeutet, dass es sich bei dem Gerät um eine All-in-One-Lösung handelt, die beim ersten Einschalten einsatzbereit ist und weniger kostet als ein Industrie-PC. Das vorinstallierte, geschlossene Betriebssystem reduziert das Risiko bei der Realisierung und Instandhaltung. Auf den OptixPanel-Grafikterminals werden die Softwareprodukte FactoryTalk Optix und FactoryTalk Remote Access ausgeführt, die für Flexibilität, Skalierbarkeit und erweiterte Konnektivität sorgen.

Mehr erfahren

FactoryTalk Remote Access-Lösungen

FactoryTalk® Remote Access™ bietet eine sichere Remote-Konnektivität, sodass Sie von überall auf der Welt zugreifen, unterstützen, verwalten und Fehler beheben können. Reagieren Sie schneller auf Kundenbedürfnisse und setzen Sie die richtigen Fähigkeiten und Ressourcen zur richtigen Zeit ein – ganz ohne Reisen.

Mehr erfahren

ASEM 6300 Industrie-PC

ASEM™ 6300 Industrie-PCs sind als Box und als Bedienfeld verfügbar und bieten im Vergleich zu den OptixPanel-Grafikterminals™ eine größere Anpassungsfähigkeit. Schaffen Sie Innovationen mit der FactoryTalk® Optix-Software™ und stellen Sie Ihre HMI-Lösung nahtlos auf dem ASEM™ 6300-Gerät bereit, das den Kundenanforderungen am besten entspricht.

Mehr erfahren

Embedded Edge Compute Module

Das Embedded Edge Compute Module basiert auf dem neuen Ansatz von Rockwell Automation, PC- oder Rechenfunktionen mit der Leistungsfähigkeit von Logix zu kombinieren. Das Embedded Edge Compute Module bietet eine Paketlösung für Benutzer, mit der visuelle Daten lokal und dezentral verarbeitet werden können, während Ihr System bei sich ändernden Anforderungen wachsen und skaliert werden kann. Diese Version von Embedded Edge Compute umfasst eine XS FactoryTalk Optix Runtime-Lizenz und eine FactoryTalk Remote Access Runtime Pro-Lizenz.

Mehr erfahren
Open All
Close All
FactoryTalk Optix-Software
Chevron DownChevron Down
Ein Computer-Bildschirm, auf dem die Schnittstelle der FactoryTalk Optix-Software mit einem Dashboard mit verschiedenen Grafiken und Tabellen angezeigt wird.
OptixPanel
Chevron DownChevron Down
Optix Panel Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 rechte Seitenansicht
FactoryTalk Remote Access-Lösungen
Chevron DownChevron Down
Ein Computer-Bildschirm, auf dem die Schnittstelle der FactoryTalk Remote Access-Software angezeigt wird. Es gibt ein Menü mit Optionen und Bildlaufleisten.
ASEM 6300 Industrie-PC
Chevron DownChevron Down
Ein OptixPanel-HMI-Bedienfeld mit einem Touchscreen, der ein 3D-Modell eines teilweise gefüllten Container mit mehreren Zifferblättern anzeigt.
Embedded Edge Compute Module 
Chevron DownChevron Down
Linksseitige Ansicht des Embedded Edge Compute Module mit grauer Tür, die nach links aufgeht

Erfahren Sie, was Kunden über das FactoryTalk Optix-Portfolio sagen

  • Wulftec-Logo
    „Wir sind der Ansicht, dass FactoryTalk Optix in Zukunft ein großer Vorteil für uns sein wird, und wir freuen uns sehr, dass es jetzt standardmäßig auf unseren Maschinen installiert ist.“
    Guy Lopes - Wulftec International
  • Logo der BW Packaging
    „FactoryTalk Optix hat uns die Möglichkeit gegeben, unsere HMI zu erweitern, um eine bessere Anwendererfahrung zu kompilieren und uns mit einer vertrauten und vertrauenswürdigen Marke auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu konzentrieren.“
    Joe Ambrosius - BW Packaging Systems

Probieren Sie FactoryTalk Optix-Software aus

Greifen Sie 90 Tage auf eine kostenlose Testversion von FactoryTalk® Optix™ Studio Pro in der Cloud zu und überzeugen Sie sich selbst von den Design- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Sie können FactoryTalk® Optix™ Studio Standard auch kostenlos herunterladen.

Jetzt testen
Ein Computer-Bildschirm, auf dem die Schnittstelle der FactoryTalk Optix-Software angezeigt wird. Es gibt ein Menü mit verschiedenen Optionen und Bildlaufleisten.
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
Weitere Informationen
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie flexible, intuitive Lösungen für Mensch-Maschine-Schnittstelle, IIoT und Edge erstellen können.

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie flexible, intuitive Lösungen für Mensch-Maschine-Schnittstelle, IIoT und Edge erstellen können.
Continue Reading Chevron DownChevron Down
Video
Rockwell Automation Optix Portfolio
Rockwell Automation Optix Portfolio
Das FactoryTalk Optix-Portfolio bietet eine offene Architektur sowie Optionen für Design, Bereitstellung, Konnektivität und Erweiterbarkeit, mit denen Benutzer zukunftsweisende Anwendungen erstellen können.
PDF
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
eBook: FactoryTalk® Optix™, eine kollaborative, Cloud-basierte Plattform für Mensch-Maschine-Schnittstelle, IIoT und Edge-Computing
Video
Unsere Zukunft: Visualisierung für Visionäre
Unsere Zukunft: Visualisierung für Visionäre
Watch how you can use FactoryTalk® Optix™ to deploy to operator panels, industrial PCs or virtual machines running Windows or Linux.
Video
FactoryTalk Remote Access Solution Overview
FactoryTalk Remote Access Solution Overview
Dive into the functionality that makes up this complete remote access solution.
Blog Post
Revolutionierung der HMI-Welt
Revolutionierung der HMI-Welt
Tauchen Sie ein in die Welt der modernen HMI-Software und entdecken Sie, wie diese die Rolle von Softwareentwicklern und Bedienern in Unternehmen revolutioniert.
Blog Post
Drei Möglichkeiten, das Risiko mit Visualisierungssoftware zu reduzieren
Drei Möglichkeiten, das Risiko mit Visualisierungssoftware zu reduzieren
Der Einsatz neuer Technologien ist mit erheblichen Investitionen verbunden. Informieren Sie sich über die Schlüsselbereiche, die Sie berücksichtigen sollten, um das Risiko bei der Bereitstellung einer Visualisierungsplattform zu reduzieren.
PDF
Sicherheitsarchitektur von FactoryTalk Remote Access
Sicherheitsarchitektur von FactoryTalk Remote Access
Erfahren Sie mehr über die Netzwerkarchitektur und das Sicherheitsdesign der FactoryTalk® Remote Access™-Lösung von Rockwell Automation.

Bereit zu bestellen?

Bestelloptionen für Software
DistributorDistributor
Bestelloptionen für Software

Software- und Abonnement-Dienste bestellen

Software-Angebote entdecken
Hardware- und Software-Lösungen
ChatChat
Hardware- und Software-Lösungen

Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung, um Ihre Anforderungen zu besprechen

Sprechen Sie mit einem HMI-Spezialisten
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left solutions Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left hmi Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Optix-Portfolio Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: