Loading

Flexibles Transportsystem

Eine neue Ära der Geschwindigkeit und Flexibilität beginnt
FANUC-Roboter im Einsatz bei der Bestückung und Montage von Schützkomponenten aus dem intelligenten, linearen Antriebssystem iTRAK.
Flexibles Transportsystem
  • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
  • MagneMover LITE – intelligentes Fördersystem
  • QuickStick – intelligente Förderbandsysteme

Willkommen bei Motion Redefined

Egal, ob Sie Material in einer Maschine oder von einem zum anderen Ende Ihrer Einrichtung transportieren: Mit dem flexiblen Transportsystem können Sie diese Prozesse optimieren.

Durch den Einsatz von Magneten zur Krafterzeugung und Steuerung aller Bewegungen sind die Systeme wesentlich einfacher und die Lasten können mit hoher Präzision und ohne Auswirkungen auf das Produkt gestartet und gestoppt werden. Jeder Träger kann unabhängig von den anderen verfolgt werden oder Träger können miteinander verknüpft werden, während sich die Produkte durch das System bewegen. Und da die Träger die einzigen beweglichen Teile sind, können Sie eine revolutionäre Bewegung mit drastisch reduziertem Energieverbrauch erreichen.

Chevron DownChevron Down
Video
Entdecken Sie einen intelligenteren Transport

Mit unseren Lösungen für flexible Transportsysteme können Sie frühere Produktivitätsbarrieren überwinden und eine intelligentere Produktion für die Zukunft erreichen. Erfahren Sie, wie Sie mit unserem umfassenden Portfolio die Betriebsabläufe schneller und flexibler gestalten und gleichzeitig den Materialfluss in Ihrer Anlage optimieren können.

Flexibles Transportsystem
Miniaturansicht der Broschüre über das flexible Transportsystem
Broschüre
Flexibles Transportsystem

Entdecken Sie, wie unsere flexiblen Transportsystem-Lösungen Ihnen dabei helfen können, intelligentere und flexiblere Prozesse zu entwickeln und eine nie dagewesene Leistung zu erzielen.

Jetzt herunterladen

Schneller, intelligenter, bereit für mehr

Mehr Geschwindigkeit und Flexibilität

Bewegen Sie Produkte bis zu 10-mal schneller als herkömmliche Systeme – und mit Trägern, die zusammen oder unabhängig voneinander arbeiten, kann ein System eine Vielzahl von Produkten verarbeiten.

Höhere Betriebssicherheit

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Produkte mit integrierten Anti-Kollisionsschutzvorrichtungen. Und erweitern Sie Ihre Maschinensicherheit durch die einfache Integration von Sicherheitskomponenten und -systemen wie Sicherheitsscannern oder Lichtgittern.

Mühelose Skalierung und Optimierung

Sie fügen einen neuen Prozess oder eine neue Maschine hinzu? Verwenden Sie schnell neue Abschnitte, um Ihre Konfiguration jederzeit zu ändern, oder fügen Sie neue Förderwagen zu Ihrer Linie hinzu und lassen Sie das System sich neu einstellen.

Liefern Sie intelligentere Designs

Verwenden Sie objektorientierte Bibliotheken, um standardisierten Code zu erstellen und Ihr Programm schnell zu kompilieren. Verwenden Sie dann unsere dynamische, digitale Zwillingssoftware, um das Produkt in einer virtuellen Umgebung zu testen und zu verfeinern, bevor Sie sich für eine Kompilierung entscheiden.

Lernen Sie die Technologie hinter innovativen Maschinen kennen

Kunden wünschen sich mehr Optionen und maßgeschneiderte Produkte. Die Systeme müssen flexibel sein und schnell auf die Produktionsanforderungen reagieren können, um der Nachfrage gerecht zu werden. Mit dem flexiblen Transportsystem haben Sie alles im Griff. Gebogene oder gerade Führungsabschnitte lassen sich endlos kombinieren, um Ihre Design- und Platzanforderungen zu erfüllen. Die Layouts werden aus einem Standardsatz von Building Blocks konfiguriert und können im Laufe der Zeit angepasst oder erweitert werden – dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihr ideales System zu gestalten. Und nach der Erstellung sind Umrüstungen so einfach wie das Auswählen eines anderen softwarekonfigurierten Bewegungsprofils.

Sind Sie bereit, Engpässe zu beseitigen und Ihren Output zu steigern? Jeder Förderwagen im System ist eine eigene gesteuerte Bewegungsachse. Das bedeutet, dass die Förderwagen auf intelligente Weise beschleunigt oder verlangsamt werden können, je nachdem, wo sich die anderen Förderwagen im System befinden. Das System verfolgt außerdem, was in jedem Förderwagen transportiert wird, sodass für die Sortierung keine Verlangsamung erforderlich ist. Das Ergebnis? Fließende Bewegungen, die Produkte effizienter als je zuvor handhaben.

Alle Motoren und Förderwagen entsprechen der Schutzart IP65 oder höher und können zusammen oder unabhängig voneinander verschiedene Nutzlasten transportieren, was sie zu einer hervorragenden Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Sie sind als individualisierte, vollständig montierte Einheit, als individuelle Komponenten oder als Kombination aus maßgeschneiderten Teilen und Standardteilen erhältlich. So erhalten Sie genau das, was Sie tatsächlich benötigen.

iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
iTRAK – intelligentes, lineares Antriebssystem
Hardware
iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme

Implementierung schneller, skalierbarer Fördertechnik für Ihre Anwendungen in Maschinen.

Erste Schritte
MagneMover LITE – intelligentes Fördersystem
Ein intelligentes Fördersystem vom Typ MagneMover LITE mit einem Mover, der ein mit gelber Flüssigkeit gefülltes Reagenzglas befördert, und einem Roboter und anderen Movern im Hintergrund.
Hardware
MagneMover LITE – intelligentes Fördersystem

Intelligenteres, anpassungsfähigeres Routing kleiner bis mittelgroßer Nutzlasten.

Erste Schritte
QuickStick – intelligentes Fördersystem
QuickStick – intelligentes Fördersystem
Hardware
QuickStick – intelligentes Fördersystem

Profitieren Sie von einem dynamischen Hochgeschwindigkeitstransport mittlerer bis hoher Nutzlasten.

Erste Schritte

Für intelligentes Design und zur Steigerung des Werts Ihrer Automatisierungssysteme

Erstellen Sie bessere Designs und verbessern Sie die Leistung Ihrer Automatisierungssysteme, indem Sie Ihre flexible Transportsystemlösung mit unseren anderen fortschrittlichen Technologien synchronisieren.

Loading
Loading
Loading

Nutzen Sie die Macht der Funktechnologie

Möchten Sie mit Ihrer nächsten unabhängigen Förderwagenanwendung mehr erreichen? Wenn Sie Ihr System mit drahtloser Stromversorgung und Kommunikation ausstatten, ist jeder Förderwagen während der Bewegung in der Lage, Aufgaben auszuführen und Daten auszutauschen – für intelligentere Maschinen und schnellere Verarbeitungszeiten.

Loading

Verwirklichen Sie Ihre Vision

Entdecken Sie, wie wir Unternehmen wie Ihrem dabei helfen, Produktivitätsbarrieren zu überwinden und ihren Betrieb flexibler und effizienter zu gestalten.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Möchten Sie erfahren, wie die flexible Transporttechnologie intelligentere Bewegung ermöglicht?
Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Flexibles Transportsystem Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: