Loading

Automatisierungssysteme für die Schiffs- und Werftindustrie

Steuerungssystemanwendungen für Antriebs-, Ballast-, Motoren- und Thruster-Systeme in der Schifffahrtsindustrie
Automatisierungssysteme für die Schiffs- und Werftindustrie hero image

Höhere Effizienz für Ihr Schiff

Optimierte Leistung der Ausrüstung und höhere Zuverlässigkeit

Höhere Energiekosten. Zunehmende Umweltschutzauflagen. Wachsende Nachfrage nach großen Mehrzweckschiffen. Bei der Entwicklung von leistungsstarken und kostengünstigen dieselelektrischen Schiffen stehen Schiffsbauer vor gewaltigen Herausforderungen. Und für jede neue Herausforderung muss eine Lösung gefunden werden, die den harten Einsatzbedingungen auf See standhalten kann.

Handels- und Militärschiffe auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Automatisierungs- und Steuerungssysteme für die Seeschifffahrt von Rockwell Automation, um die Leistung ihrer Schiffsmotoren, Thruster, Ballast-, Antriebs- und Steuersysteme usw. zu optimieren. zu optimieren. Commercial and naval operations that are more cost-effective.

  • Reduzierung der Mitarbeiter an Bord
  • vorausschauende und vorbeugende Wartung während des Lebenszyklus
  • verbesserte operative Leistung
  • unmittelbarer globaler Zugriff auf Ersatzteile und Support-Mitarbeiter
  • längere Lebensdauer vorhandener Anlagen

Im Ergebnis sind die Flotten effizienter. Der Betrieb von Handels- und Militärschiffen ist kosteneffektiver.

Ist dieselelektrischer Antrieb die richtige Wahl?
Main Image
Blog
Ist dieselelektrischer Antrieb die richtige Wahl?

Unter Schiffsbauern kommt ein erhöhtes Dringlichkeitsbewusstsein dafür auf, bessere Wege zur Kraftstoffeffizienz zu suchen.

Weitere Informationen

Skalierbare Digitalisierung hilft bei der Optimierung des Schiffsbetriebs

Verbinden Sie Onboard- und Offshore-Mitarbeiter zur Optimierung der Produktion

Haben Sie eine langfristige Strategie zur Maximierung der Produktion? Die Identifizierung von Möglichkeiten, die Projektzeitpläne zu verbessern, ESG-Ziele zu erreichen und HSSE-Prozesse aufrechtzuerhalten, ist von entscheidender Bedeutung, unabhängig davon, ob Sie ein bestehendes Schiff überholen oder ein neues bauen. Die Einführung einer digitalen End-to-End-Lösung könnte dazu beitragen, Millionen von Dollar an OpEx vom Start bis zur Außerbetriebnahme einzusparen. Dies gilt für alle Arten von Seeschiffen. Die zuverlässige Verbindung Ihrer Prozessmodule mit Mitarbeitern Onshore und Offshore hilft bei der Verbesserung des Betriebs. Diese Verlagerung hin zu einem vernetzten Schiff trägt auch dazu bei, ein autonomeres Schiff zu ermöglichen – es reduziert das Risiko über den gesamten Lebenszyklus des Schiffes hinweg, indem es dazu beiträgt, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, Personal zu schützen und Cyberbedrohungen effektiv zu managen, um nur einige Aspekte zu nennen.

Unsere Vision vernetzter Schiffe für FPSOs, FLNGs, FSOs ist heute erreichbar
Ein arbeitendes FPSO-Schiff, das mit einen Öltanker zusammengeschlossen ist, Öl überträgt und sich auf offener See befindet, mit einem Helikopter, der sich dem Helipad nähert.
Interaktiv
Unsere Vision vernetzter Schiffe für FPSOs, FLNGs, FSOs ist heute erreichbar

Nutzen Sie die neuesten digitalen Technologien, fügen Sie einen bewährten Partner hinzu, um Komplexitäten zu bewältigen, und erkennen Sie die Vorteile einer vernetzten Schiffsstrategie in Ihrer gesamten Flotte

Entdecken Sie unsere Vision für das vernetzte Schiff
Erreichen Sie mit dem verbundenen Schiff eine Optimierung der Betriebsprozesse
Ein FPSO-Ölförderschiff und Versorgungsschiff nähern sich dem Land.
eBook
Erreichen Sie mit dem verbundenen Schiff eine Optimierung der Betriebsprozesse

Für Ihre FPSOs einen Ansatz der verbundenen Schiffe zu wählen, kann die Leistung optimieren und wesentliche Ersparnisse einbringen – von der Werft über die volle Produktion bis zur Stilllegung.

Jetzt herunterladen

Funktionen für einen zuverlässigen Betrieb

Industrielle Automatisierung und Steuerung

Unsere Portfolios an Steuerungssystemen, Motorsteuerung und intelligenten Geräten zielen auf die industrielle Automatisierung und Steuerung ab.

Industrielle Automatisierung und Steuerung
Industrielle Netzwerke

Für das Portfolio intelligenter Motorsteuerungen werden hochentwickelte Steuerungstechnologien mit Kommunikationsfunktionen für Geräte von Allen-Bradley® zur Motorsteuerung eingesetzt. Dies führt zu einer verbesserten Systemleistung und zu höheren Wirkungsgraden beim Betrieb.

Industrielle Netzwerke
Industrial Security

Wir bieten industrielle Sicherheit und Lösungen (einschließlich Netzwerksicherheitslösungen), die Ihre Automatisierungsprodukte innerhalb der Anlage und im gesamten Unternehmen sicher verbinden.

Industrial Security
Intelligente Motorsteuerung

Für das Portfolio intelligenter Motorsteuerungen werden hochentwickelte Steuerungstechnologien mit Kommunikationsfunktionen für Geräte von Allen-Bradley® zur Motorsteuerung eingesetzt. Dies führt zu einer verbesserten Systemleistung und zu höheren Wirkungsgraden beim Betrieb.

Intelligente Motorsteuerung
Wir bieten innovative Lösungen, die speziell auf die komplexe Umgebung auf See zugeschnitten sind.

Schifffahrt- und Offshore-Anwendungen

Seetüchtige Schiffe und einige Offshore-Bohrinseln müssen von einer der großen Klassifikationsgesellschaften für den Seeverkehr „klassifiziert“ werden, um Versicherungsschutz und behördliche Lizenzen zu erhalten. Diese Gesellschaften übernehmen darüber hinaus viele weitere Prüf-, Zertifizierungs- und Revisionsfunktionen. Wir verfügen über 300 Spezialprodukte, die von ihnen im Rahmen von Typgenehmigungen zertifiziert wurden.

Produktzertifizierungen
Luft-Hafenbogenansicht der US Navy (USN) SACRAMENTO CLASS: Fast Combat Support Ship, USS SEATTLE (AOE 3) (links) und der USN Aircraft Carrier, USS JOHN F. KENNEDY (CV 67) unterwegs im Atlantik zur Seeversorgung (Replenishment At Sea, RAS) in der Vorbereitung für einen geplanten sechsmonatigen Einsatz.
Support
Produktzertifizierungen
Erste Schritte

Zustandsbasierte Überwachung von Handelsschiffen
Main Image
Broschüre
Zustandsbasierte Überwachung von Handelsschiffen

Verringern Sie aus Ausfallzeiten und optimieren Sie Ihre Systemleistung.

Jetzt herunterladen

Reduzieren Sie Anlagenausfallzeiten und optimieren Sie die Leistung

Zustandsbasierte Überwachung von Handelsschiffen

Für einen effizienten Betrieb müssen Sie Ihre komplexen Schiffssysteme betriebsbereit halten und Ihre kritischen Assets schützen. Von der Schwingungsüberwachung der Antriebs- und Manövriersysteme bis zur Ölanalyse ölbenetzter Maschinen liefern unsere integrierten Zustandsüberwachungslösungen einen einfachen Zugriff auf die Zustandsdaten Ihrer Schiffs-Assets.

Weitere Informationen über Zustandsüberwachung und E/A
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Schifffahrt und Werften Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: